News

NTN stellt sein neues Schmiermittelsortiment der Marke SNR vor

- Europe - Industry OEM - Produkte

SNR lubrication Range

Mit der neuen Reihe professioneller Schmierfette der Marke SNR wird ein neuer Meilenstein in der Optimierung der industriellen Wartung erreicht. Mit 100 Jahren Erfahrung bietet NTN leistungsstarke, widerstandsfähige, einfach anwendbare und umweltfreundlichere Produkte, die die Wartung optimieren. 

Komplettes Schmierstoffsortiment für bessere Lagerleistung  

NTN entwickelt seit über einem Jahrhundert Lager und kennt die Anforderungen an Schmierfette genau.   

Die neue Produktpalette umfasst:  

- Hochleistungsschmierstoffe: Fette und Öle für jede Einsatzbedingung

- Schmiersysteme: manuelle, automatische Einzelpunkt- und Mehrpunkt-Schmiersysteme

- Kundenspezifischer Service: Diagnose, Beratung und Umsetzung für eine optimierte Nutzung der Systeme

Dieses umfassende Angebot vereinfacht die Wartung, reduziert Maschinenstillstände und verlängert die Lebensdauer der Anlagen.

Das Schmierstoffsortiment: eine Lösung für jede Anwendung

Das Sortiment erfüllt alle industriellen Anforderungen, auch in extremen Bedingungen. Es umfasst zehn verschiedene Varianten, die jeweils für bestimmte Anforderungen entwickelt wurden:

- Universal und Universal +: Mehrbereichs-Schmierstoffe  

- Heavy Duty und Heavy Duty +: hohe Belastungen, intensive Nutzung

- Heavy Duty EP3: schwere Lasten und Anwendungen mit vertikalen Wellen

- VIB 400 und VIB: extreme Bedingungen wie Stöße und Vibrationen  

- High Temp MP: hohe Temperaturen (bis zu 180 °C)

- Ultra High Temp: extreme Temperaturen (+260 °C), lebensmittelgeeignet

- Food GR und Food: Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie (koscher, halal)

- Low Temp: sehr niedrige Temperaturen (-60 °C) und sehr hohe Drehzahlen

- Chain Oil: Kettenöl, geeignet für extreme Bedingungen

- Food Chain Oil: lebensmittelgeeignetes Kettenöl

Jedes Schmiermittel ist in verschiedenen Einheiten (Kartusche, Dose, Eimer und Fass) erhältlich, um den Anforderungen der jeweiligen Anwendung gerecht zu werden. 

Schmiersysteme für eine perfekte und kontrollierte Anwendung der Schmiermittel   

Eine gute Schmierung erfordert effiziente und einfach zu bedienende Schmiersysteme. Aus diesem Grund bietet NTN zudem eine Reihe von Schmiersystemen der Marke SNR an, die die Schmierung von Maschinen erleichtern und automatisieren:  

- manuelle Schmiervorrichtungen (Schmierpistolen)

- automatische Schmiervorrichtungen (Einzel- und Mehrpunktschmierung), programmierbar und wiederverwendbar  

Diese Geräte sind einfach installierbar sowie konfigurierbar und gewährleisten eine kontinuierliche Schmierung selbst unter extremen Bedingungen, wodurch das Risiko von Ausfällen aufgrund von Unter- oder Überdosierung der Schmierung verringert wird. 

Zusatzleistungen: kompetenter Service für die beste Schmierlösung

Zusätzlich zu den Produkten unterstützt NTN bei der Einrichtung der passenden und effizientesten Schmierlösung. Dazu gehören: 

- die Analyse Ihrer technischen Anforderungen

- die Auswahl des passenden Schmierstoffes

- individuelle Unterstützung  

Dieser Service zielt darauf ab, eine Schmierung zu gewährleisten, die perfekt auf die Anforderungen jeder Anlage abgestimmt ist.  

Schmierung als wichtiger Bestandteil der Lagerwartung und -leistung  

Eine präzise Schmierung ist entscheidend für die Wartung und den störungsfreien Betrieb von Lagern. Im Umkehrschluss kann schlechte Schmierung zum Lagerausfall führen.

Als Hersteller kennt NTN die mechanischen, thermischen und umgebungsbedingten Anforderungen an Lager und entwickelt Fette mit optimaler Konsistenz für eine präzise und dauerhafte Schmierung.

Das Ergebnis: weniger Ausfälle, einfache Wartung und höhere industrielle Leistung.

Erfahren Sie mehr über das Schmierstoffsortiment der Marke SNR und optimieren Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen.  

Hier mehr erfahren und bestellen


NTN Europe launcht ROX: reduzierte Wartungsausfälle an Förderbändern in Steinbrüchen und Bergwerken

- France - Industry OEM - Produkte

ROX - BORN FOR THE DUST.ROX ist das weltweit einzige Pendelrollenlager mit zwei patentierten Z-Scheiben, die Staub- und Schmutzeintritt wirksam verhindern, während sein nitrierter Käfig die Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und raue… Read more

NTN Europe stellt MySNR CertifiedGarage vor: die Plattform, die sich zu 100 % an Werkstattbesitzer richtet

- France - Automotive Aftermarket - Service

Es ist offiziell! NTN Europe stellt MySNR CertifiedGarage in Frankreich vor, eine neue digitale Plattform speziell für Werkstattbesitzer, die deren tägliche Arbeit vereinfachen und die Verwaltung ihrer Werkstätten optimieren soll. Diese exklusive Lösung ist ein weiterer Schritt zur Stärkung… Read more