NTN Europe launcht ROX: reduzierte Wartungsausfälle an Förderbändern in Steinbrüchen und Bergwerken
- France - Industry OEM - Produkte
ROX - BORN FOR THE DUST.
ROX ist das weltweit einzige Pendelrollenlager mit zwei patentierten Z-Scheiben, die Staub- und Schmutzeintritt wirksam verhindern, während sein nitrierter Käfig die Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und raue Bedingungen verstärkt.
ROX wurde für Maintenance Manager entwickelt und reduziert die Wartungshäufigkeit erheblich, senkt die Stillstandkosten und begrenzt die Umweltbelastung.
ROX hat eine mehr als doppelt so lange Lebensdauer, eine um mehr als 50 % reduzierte Schmierung und gleichzeitig eine 100%ige Kompatibilität mit Standard-Premium-Lagern (ISO).
ROX ist auf Langlebigkeit sowie einen Temperaturbereich von -40 °C bis +200 °C ausgelegt und kompensiert Fluchtungsfehler von bis zu 2°.
Es gilt als Referenzlösung für Förderbandanwendungen in staubigen und extremen Umgebungen wie in Steinbrüchen, Zementwerken, Bergwerken und Papierfabriken – überall dort, wo Kontinuität und Zuverlässigkeit im Betrieb entscheidend sind.
Mit ROX unterstützt NTN Europe seine Kunden langfristig und bietet ihnen innovative Technologien, die an die Gegebenheiten vor Ort angepasst sind.
NTN Europe stellt MySNR CertifiedGarage vor: die Plattform, die sich zu 100 % an Werkstattbesitzer richtet
- France - Automotive Aftermarket - Service
Es ist offiziell! NTN Europe stellt MySNR CertifiedGarage in Frankreich vor, eine neue digitale Plattform speziell für Werkstattbesitzer, die deren tägliche Arbeit vereinfachen und die Verwaltung ihrer Werkstätten optimieren soll. Diese exklusive Lösung ist ein weiterer Schritt zur Stärkung… Read more
NTN Europe: der Plan für 2026
- Europe - Gruppe - Organisation
Nach einem erfolgreichen Jahr 2025 (siehe unser Rückblick-Video 2025) startet NTN Europe mit großen Ambitionen in 2026. Die kommenden Monate stehen im Zeichen struktureller Projekte, gezielter Investitionen und wegweisender Meilensteine, die den Anspruch von NTN Europe unterstreichen, industrielle Leistung… Read more