Schmierung

Höhere Leistung für sorgenfreie Wartung

Erhöhen Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Lager

Schmierung ist für den reibungslosen Betrieb von Lagern essenziell. Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung bietet NTN mit der Marke SNR ein umfassendes Sortiment an Schmierstoffen, Schmiersystemen und Dienstleistungen, die die Lagerlebensdauer verlängern, Wartungskosten senken und Ausfallzeiten minimieren. 

Längere Lagerlebensdauer 

Weniger Verschleiß und 
Festfressen der Lager

Kostenoptimierung 

Weniger ungeplante Ausfälle 
und höhere Effizienz 

large gamme

Breites Sortiment 

Für alle Anwendungen 
und spezifischen Anforderungen geeignet 

Simple d'utilisation

Einfache Anwendung 

Präzise und 
kontinuierliche Schmierung

Schmierlösungen für die Zukunft – effizient und zuverlässig 

Langjährige Erfahrung in der Wälzlager-Schmierung

Optimale Schmierung schützt vor Verschleiß, Korrosion und Energieverlust – für einen reibungslosen Lagerbetrieb. 

NTN verfügt über umfassende Fachkenntnisse im Bereich Schmierung und bietet ein vollständiges Sortiment: 

  • Schmierstoffe (Fette und Öle)
  • Schmiersysteme (Einzel- und Mehrpunktschmierstoffgeber)
  • Dienstleistungen (für eine optimierte Nutzung der Systeme) 

Unser Sortiment erfüllt die hohen Anforderungen der Industrie in Bezug auf Leistung, Widerstandsfähigkeit, Lebensmittelstandards, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit. 

 

55 % aller Lagerausfälle sind auf eine 
schlechte Schmierung zurückzuführen.

Das Schmierstoffsortiment: eine Lösung für jeden Bedarf 

NTN bietet mit der Marke SNR ein neues Sortiment innovativer, zertifizierter, umweltfreundlicherer und leistungsfähigerer Schmierstoffe. 

UNIVERSAL / UNIVERSAL +

Lithiumfreier Mehrbereichs-Schmierstoff (Universal) für die Industrie und den Automobilbereich, das eine nachhaltigere Alternative zu herkömmlichen Lithiumfetten darstellt. 

  • Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis (Mehrzweckfett)
  • Gute mechanische Stabilität für den Einsatz bis zu 120 °C
  • Gute Wasser- und Belastungsbeständigkeit (unter feuchten Bedingungen)
  • Gute Pumpbarkeit / einfache Verarbeitung
  • Breites Anwendungsspektrum: UNIVERSAL bis +120 °C, UNIVERSAL+ bis +130 °C 

Verfügbare Einheiten:

  • UNIVERSAL: 400-g-Kartusche, 1-kg-Dose, 5-kg-Eimer, 15-kg-, 50-kg- oder 190-kg-Fass
  • UNIVERSAL +: kompatibel mit Einzelpunkt-Schmierstoffgebern (READY, SMART, DRIVE) 

Anwendungsbeispiele: Landmaschinen, Fördertechnik, Elektromotoren, Waschmaschinen und Automobilradlager

HEAVY DUTY / HEAVY DUTY +

Extrem vielseitiger Premium-Mehrbereichs-Schmierstoff für intensive Anwendungen in der Schwerindustrie.

  • Sehr gute Oxidationsstabilität, kontinuierlich einsetzbar bis ~130 °C
  • Extremdruckadditive (EP) für hervorragende Beständigkeit unter hohen Belastungen
  • Gute Beständigkeit gegen feuchte Umgebungen, wodurch das Auswaschen des Fetts begrenzt wird
  • Guter Verschleißschutz (Verschleißschutzadditive)
  • HEAVY DUTY +: erweiterter Einsatzbereich (bis zu +150 °C) 

Verfügbare Einheiten: 

  • HEAVY DUTY: 400-g-Kartusche, 1-kg-Dose, 5-kg-Eimer, 15-kg-, 50-kg- oder 190-kg-Fass
  • HEAVY DUTY +: kompatibel mit Einzelpunkt-Schmierstoffgebern (READY, SMART, DRIVE) 

Anwendungsbeispiele: Förderbänder, Hebezeuge, Wasserpumpen und Ventilatoren 

 

HEAVY DUTY EP3

Hochwertiger Mehrbereichs-Schmierstoff (NGLI 3), geeignet für schwere Lasten und Anwendungen in vertikalen Wellen. 

  • Enthält Antioxidantien – verlängert die Lebensdauer des Schmiermittels
  • Korrosionsinhibitoren – guter Korrosionsschutz
  • Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit / gutes Verhalten bei Feuchtigkeit (geringe Auswaschung)
  • EP-/AW-Additive – gute Belastbarkeit
  • Konsistenz NLGI 3 (dicker) – besserer Halt bei vertikalen Anwendungen 

Erhältliche Größe: 1-kg-Dose 

Anwendungsbeispiele: Förderbänder, Hebezeuge, LKW-Radnaben und Wasserpumpen 

 

 

 

VIB 400 / VIB

Hochviskoses Schmierfett der neuesten Generation, entwickelt für extreme Bedingungen wie starke Stöße oder Vibrationen. 

  • Sehr gute Beständigkeit gegen feuchte Umgebungen, wodurch das Auswaschen des Fetts begrenzt wird
  • Fähigkeit, unter schwierigen Bedingungen (Belastungen, Vibrationen) eine dauerhafte Schmierung aufrechtzuerhalten
  • Betriebstemperaturbereich: von –20 °C bis +140 °C
  • Viskosität/Konsistenz geeignet, um mechanischen Belastungen standzuhalten, ohne übermäßig zu fließen oder den Schmierfilm zu verlieren 

Verfügbare Einheiten: 

  • VIB 400: 400-g-Kartusche, 1-kg-Dose, 5-kg-Eimer, 15-kg-, 50-kg- oder 190-kg-Fass
  • VIB: kompatibel mit Einzelpunkt-Schmierstoffgebern (READY, SMART, DRIVE) 

Anwendungsbeispiele: Brecher, Zerkleinerer, Vibrationssiebe, Waschmaschinen und Industrieventilatoren 

 

 

HIGH TEMP MP

Leistungsstarkes synthetisches Polyharnstofffett, ideal für eine dauerhafte Schmierung von -40 °C bis 180 °C, besonders bei hohen Drehzahlen. 

  • Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +180 °C
  • Hervorragende Beständigkeit gegen EP-Belastungen (Extremdruck)
  • Gute mechanische Stabilität / Scherfestigkeit
  • Geringe Verdunstung – ermöglicht längere Nachschmierintervalle
  • Für hohe Drehzahlen geeignet 

Verfügbare Einheiten: 400-g-Kartusche, 1-kg-Dose, 5-kg-Eimer, 15-kg-, 50-kg- oder 190-kg-Fass und kompatibel mit Einzelpunkt-Schmierstoffgebern (READY, SMART, DRIVE) 

Anwendungsbeispiele: Elektromotoren, Pumpen, Trockner und Ofenförderer 

 

 

ULTRA HIGH TEMP

Vielseitiges Fett, geeignet für alle Arten von Lagern, die extremen Temperaturen (+260 °C) ausgesetzt sind. Es ist NSF H1-zertifiziert und lebensmittelecht. 

  • Gute Beständigkeit gegen aggressive Stoffe (z. B. Lösungsmittel, Dämpfe, Säuren)
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Materialien (Kunststoffe, Dichtungen, Dichtungskomponenten)
  • Ermöglicht dank seiner stabilen Eigenschaften bei hohen Temperaturen längere Schmierintervalle
  • Synthetische Formel: geringe Flüchtigkeit, gutes Verhalten bei Hitze, hohe thermochemische Stabilität 

Verfügbare Einheiten: 800-g-Kartusche und 25-kg-Eimer 

Anwendungsbeispiele: Textiltrocknungsmaschinen, Ofenwagen, Brennöfen und Vakuumpumpen 

 

 

 

FOOD / FOOD GR

Biologisch abbaubarer Mehrbereichs-Schmierstoff für die Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie. 

  • NSF H1-zertifiziert (gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln)
  • Halal- und Koscher-zertifiziert
  • Gute Haftung + Belastbarkeit über den gesamten Temperaturbereich
  • Umweltfreundlichere Inhaltsstoffe, frei von MOSH MOAH
  • Gute Leistung auch in feuchten oder korrosiven Umgebungen
  • Leicht pumpbar / einfach anwendbar 

Verfügbare Einheiten: 

  • FOOD GR: 400-g-Kartusche, 1-kg-Dose, 5-kg-Eimer, 15-kg-, 50-kg- oder 190-kg-Fass
  • FOOD: ist mit Einzelpunkt-Schmierstoffgebern (READY, SMART, DRIVE) erhältlich 

Anwendungsbeispiele: Abfüllmaschinen, Molkereiausrüstung, Förderbandlager und Mischer 

 

LOW TEMP

Hochwertiges synthetisches Fett für sehr niedrige Temperaturen (-60 °C) und für Spindellager, die mit sehr hohen Drehzahlen betrieben werden. 

  • Gute Eignung für sehr hohe Drehzahlen (Spindeln, Leichtmotoren, Textilmaschinen)
  • Für niedrige Temperaturen geeignete Viskosität: Das Öl bleibt bei Kälte ausreichend flüssig
  • Gute Verträglichkeit mit Bauteilen (Klemmen, Dichtungen) unter kalten Bedingungen, akzeptable mechanische Festigkeit
  • Betriebstemperaturbereich: -60 °C bis zu ca. +130 °C 

Verfügbare Einheiten: 400-g-Kartusche, 1-kg-Dose oder 15-kg-Fass 

Anwendungsbeispiele: Spindeln von Textilmaschinen, Ventilatoren, Pumpen und kleine Elektromotoren in der Medizintechnik 

 

 

 

CHAIN OIL

Synthetisches Öl speziell für die Schmierung aller Arten von Ketten, die auch bei sehr hohen Temperaturen und unter rauen Bedingungen betrieben werden. 

  • Hervorragende Temperaturbeständigkeit: stabil bis ca. 250 °C
  • Sehr gute Haftung: reduziert Spritzer und Ölverbrauch
  • Hohe Schmierfähigkeit: begrenzt Verschleiß und Geräuschentwicklung der Ketten
  • Korrosionsschutz: wirksam in feuchten oder staubigen Umgebungen
  • Geringe Ablagerungsbildung: verlängert die Lebensdauer von Ketten und Rollen 

Nur als Einzelpunkt-Schmierstoffgeber (READY, SMART, DRIVE) erhältlich. 

Anwendungsbeispiele: Stirnräder, Kegelrad- und Schneckengetriebe, Hebeketten, Lager und Gelenke 

 

 

FOOD CHAIN OIL

Lebensmittelechtes Kettenöl für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. 

  • NSF H1-zertifiziert: verträglich bei unbeabsichtigtem Lebensmittelkontakt
  • Ausgezeichnete Wasser- und Dampfbeständigkeit: ideal für Umgebungen mit häufiger Reinigung
  • Hohe thermische und chemische Stabilität: zerfällt nicht bei Hitze und hinterlässt keine klebrigen Rückstände
  • Gute Haftung: reduziert Spritzer und bildet einen dauerhaften Schmierfilm auf der Kette 

Nur als Einzelpunkt-Schmierstoffgeber (READY, SMART, DRIVE) erhältlich 

Anwendungsbeispiele: Förderbänder, Abfüllmaschinen, Molkereiausrüstung, industrielle Konditoreien und Teigherstellungen 

 

 

 

Schmiersysteme: manuelle und automatische Schmierung 

Schmiersysteme dienen dazu, Fett oder Öl präzise in die Schmierstellen (u. a. Lager, Getriebe, Linearlager) einzuspritzen. Sie sind vielfältig einsetzbar – etwa im Maschinenbau, in der Automobilindustrie, in Stahlwerken oder Papierfabriken. Ihre Installation ist einfach und erfordert keine besonderen Anpassungen. Die Marke SNR bietet zwei Schmierlösungen für Ihre Anforderungen: 

  • Manuelle Schmierung: Die Schmierpistole ermöglicht eine präzise Dosierung bei hohem Druck (bis zu ~360 bar). Sie ist einfach von Hand zu bedienen, selbst an schwer zugänglichen Stellen.
  • Automatische Schmierung: Einzelpunktschmierung und Mehrpunktschmierung 

Automatische Schmiervorrichtungen: Einzel- und Mehrpunktschmierung

ready booster

READY BOOSTER (Einzelpunkt-Schmierstoffgeber)  
Volumen: 60 oder 125 cm3

  • Kostengünstige Lösung für anspruchsvolle Anwendungsumgebungen (feucht, explosiv, korrosiv oder mit strengen Hygieneanforderungen)
  • Dosierung der Schmierstoffmenge über eine Auswahl von 1 bis 12 Monaten möglich 
Smart Booster

SMART BOOSTER 
(Einzelpunkt-Schmierstoffgeber)
Volumen: 125 cm3 

  • Entwickelt für Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen
  • Passt die Fördermenge an die Umgebungstemperatur an
  • Dosierung der Schmierstoffmenge von 1 bis 12 Monaten
  • Der Steuerkopf ist mehrfach wiederverwendbar, lediglich die Fettkartusche muss ausgetauscht werden
Drive booster

DRIVE BOOSTER 
(Einzelpunkt-Schmierstoffgeber)
Volumen: 60, 120, 250 oder 500 cm3

  • Geeignet für gefährliche Bereiche, schwer zugängliche Stellen oder Umgebungen, die extremen Temperaturen und Vibrationen ausgesetzt sind
  • Kann weit entfernt vom Schmierpunkt installiert werden
  • Einfach zu programmieren (1 bis 24 Monate, jederzeit einstellbar und abschaltbar)
  • Ideal zur Vermeidung von Unfällen in Gefahrenbereichen 
Polipump

POLIPUMP 
(Mehrpunkt-Schmierstoffgeber) 
 

  • Zentralisierte, wirtschaftliche und leistungsstarke Lösung
  • Ermöglicht die einfache Schmierung von 1 bis 35 Punkten gleichzeitig aus einer Entfernung von bis zu 20 Metern 

Unsere Zusatzleistungen für einen optimalen Betrieb Ihrer Anlagen 

 

Wir stehen Ihnen mit unserem Fachwissen im Bereich Schmierung zur Seite und begleiten Sie in jeder Ihrer Projektphasen.

Unser Ziel: Sicherstellen der Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit Ihrer Anlagen. 

Unsere Experten unterstützen Sie bei der: 

  • Analyse Ihrer technischen Anforderungen
  • Erstellung eines detaillierten technischen Angebots für den Umbau von Maschinen oder die Herstellung neuer Anlagen
  • Auswahl des Schmiersystems, das Ihren Wartungsanforderungen angepasst ist
  • Auswahl aus einem breiten Premium-Sortiment, das von Einzelpunktschmiervorrichtungen bis hin zu automatisierten Schmiersystemen reicht
  • Individuelle Betreuung: von der Inbetriebnahme bis hin zum laufenden Betrieb 

Planen Sie ein Projekt oder haben 
Sie spezielle Anforderungen?

Unser Expertenteam berät Sie bei der Auswahl der optimalen Schmierlösung 
– abgestimmt auf Ihre Lagertechnik und Einsatzbedingungen.

Kontaktieren Sie uns