Einführung der SNR Superkits: Das Duo, das eins ist!
- Europe - Automotive Aftermarket - Produkte
SNR kombiniert sein Know-how im Bereich Stoßdämpfer und Federbeinlager, um die Superkits zu entwickeln, eine optimale Lösung für die Fahrwerksaufhängung von Fahrzeugen.
Ein einzigartiges Angebot auf dem Markt
Bestehend aus einem Stoßdämpfer und einem vorderen bzw. hinteren Federeinlagersatz sind die Superkits die ideale Lösung für Werkstätten. Sie garantieren eine vollständige, langlebige Reparatur gemäß den Empfehlungen der Fahrzeughersteller. Da ein Stoßdämpfer seine volle Leistungsfähigkeit nur in Kombination mit dem passenden Federbeinlagersatz erreicht, werden diese beiden wesentlichen Komponenten in einem praktischen, einbaufertigen Paket zusammengeführt.
Mit einer Auswahl von 30 Referenzen (18 für die Vorder- und 12 für die Hinterachse) deckt das Superkit-Sortiment Anwendungen für die wichtigsten europäischen Marken sowie einige japanische Modelle – darunter Nissan – ab.
Eine schlüsselfertige Lösung für effiziente und langlebige Reparaturen
SNR ist der einzige Anbieter auf dem Markt, der dieses einzigartige Kit mit zahlreichen Vorteilen bietet:
Optimale Leistung und Qualität
- Garantie für umfassende Expertise im Bereich Fahrwerksysteme dank der von NTN Europe (unter seiner Marke SNR) hergestellten Stoßdämpfer und Federbeinlagersätze.
- Die von unseren Experten getesteten und validierten Teile gewährleisten Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung.
- Optimierter Fahrkomfort sowie Reduzierung von Geräuschen, Vibrationen und Reifenverschleiß.
Zeitersparnis und vereinfachte Logistik
- Ein Kit enthält die Teile, die für eine praktische und optimale Reparatur erforderlich sind.
- Referenz = 1 Karton = 1 eindeutiger Code für eine einfache Lagerverwaltung und optimierten Lagerplatz.
- Reduzierte Bestellzeit und garantierte Kompatibilität aller Komponenten.
Ein einzigartiges Angebot
- Förderung einer vollständigen und qualitativ hochwertigen Reparatur beim Endkunden.
- Wekstätten erzielen zusätzliche Umsätze, während Kunden von einer kompletten und langlebigen Reparatur profitieren.
Einhaltung der Herstellervorgaben
- Stoßdämpfer und Federbeinlagersätze werden gleichzeitig ersetzt.
- Vermeidung von Lebensdauerunterschieden zwischen den Komponenten und Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Montage.
Wie können Sie bestellen?
Die 30 Superkits-Referenzen sind im E-Shop von NTN Europe sowie bei allen üblichen Händlern erhältlich.
NTN Europe launcht ROX: reduzierte Wartungsausfälle an Förderbändern in Steinbrüchen und Bergwerken
- France - Industry OEM - Produkte
ROX - BORN FOR THE DUST.ROX ist das weltweit einzige Pendelrollenlager mit zwei patentierten Z-Scheiben, die Staub- und Schmutzeintritt wirksam verhindern, während sein nitrierter Käfig die Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und raue… Read more
NTN Europe stellt MySNR CertifiedGarage vor: die Plattform, die sich zu 100 % an Werkstattbesitzer richtet
- France - Automotive Aftermarket - Service
Es ist offiziell! NTN Europe stellt MySNR CertifiedGarage in Frankreich vor, eine neue digitale Plattform speziell für Werkstattbesitzer, die deren tägliche Arbeit vereinfachen und die Verwaltung ihrer Werkstätten optimieren soll. Diese exklusive Lösung ist ein weiterer Schritt zur Stärkung… Read more