Lubricacion
Mayor rendimiento para un mantenimiento sin preocupaciones
Aumente la vida útil y el rendimiento de los rodamientos
La lubricación es un paso indispensable para el buen funcionamiento de los rodamientos. Con más de 100 años de experiencia, SNR ofrece una gama completa de lubricantes, sistemas de engrase y servicios que prolongan la vida útil de los rodamientos, optimizan los costes de mantenimiento y reducen las paradas de las máquinas.

Mayor vida útil
Menor desgaste y agarrotamiento
de los rodamientos

Optimización de costes
Menos paradas imprevistas y mayor rendimiento

Amplia gama
Adaptada a todas las aplicaciones y necesidades específicas.

Facilidad de uso
Lubricación precisa
y continua de los rodamientos
Soluciones de lubricación eficaces, diseñadas para los retos del futuro
Más de 100 años de experiencia en la lubricación de rodamientos
La lubricación garantiza un funcionamiento óptimo del rodamiento. Permite evitar el desgaste y el agarrotamiento de los elementos en contacto, proteger las piezas contra la corrosión, garantizar la estanqueidad, evacuar las impurezas, reducir la fricción y limitar el consumo de energía.
SNR cuenta con una amplia experiencia en lubricación y ofrece una gama completa que incluye:
- Lubricantes (grasas y aceites)
- Sistemas de lubricación (engrasadores monopunto y multipunto)
- Servicios (para un uso optimizado de los sistemas)
Nuestra gama responde a las exigentes necesidades de la industria en términos de rendimiento, resistencia, normas alimentarias, seguridad y respeto al medio ambiente.
El 55 % de los fallos en los rodamientos
se deben a una lubricación deficiente.
La gama de lubricantes: una solución para cada necesidad
SNR se compromete con una nueva gama de lubricantes innovadores, certificados, más respetuosos con el medio ambiente y más eficaces.
UNIVERSAL y UNIVERSAL +
Grasa multiuso sin litio (Universal) para la industria y la automoción, que ofrece una alternativa más duradera a las grasas tradicionales que utilizan litio.
- Excelente relación calidad-precio (grasa multiuso)
- Buena estabilidad frente a la oxidación hasta ~ 120 °C (sin envejecimiento prematuro)
- Buena resistencia al agua y a las cargas (en condiciones húmedas)
- Buena bombeabilidad/facilidad de aplicación
- Amplio rango de uso: UNIVERSAL hasta +120 °C, UNIVERSAL+ hasta +130 °C
Formatos disponibles:
- Universal: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg o 190 kg
- Universal +: compatible con engrasadores monopunto (READY, SMART, DRIVE)
Aplicaciones: equipos agrícolas, lavadoras, equipos de manutención, motores eléctricos, rodamientos de ruedas de automóviles...
HEAVY DUTY / HEAVY DUTY +
Grasa premium de extrema presión muy versátil, destinada a aplicaciones intensivas en industrias pesadas.
- Muy buena estabilidad frente a la oxidación, utilizable de forma continua hasta ~130 °C.
- Aditivos de extrema presión (EP) para un excelente rendimiento bajo cargas elevadas.
- Buena resistencia al lavado (limitación de las pérdidas de grasa).
- Buena protección contra el desgaste (aditivos antidesgaste).
- En la versión «+»: rango de uso más amplio (hasta +150 °C).
Formatos disponibles:
- Heavy Duty: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg o 190 kg
- Heavy Duty +: compatible con engrasadores monopunto (READY, SMART, DRIVE)
Aplicaciones: cintas transportadoras, máquinas elevadoras, bombas de agua, ventiladores...
HEAVY DUTY EP3
Grasa multiuso de alta calidad (NGLI 3), adecuada para cargas pesadas y aplicaciones con ejes verticales.
- Presencia de antioxidantes: aumento de la vida útil del lubricante.
- Inhibidores de corrosión: buena protección contra la corrosión.
- Excelente resistencia al agua / buen comportamiento en presencia de humedad (bajo lavado)
- Aditivos EP/AW: buen comportamiento bajo carga.
- Consistencia NLGI 3 (más espesa): mejor sujeción para aplicaciones verticales.
Formato disponible: caja de 1 kg.
Aplicaciones: cintas transportadoras, máquinas elevadoras, cubos de ruedas de camiones, bombas de agua...
VIB 400 y VIB
Grasa de alta viscosidad de nueva generación, diseñada para condiciones extremas, como golpes o vibraciones importantes.
- Muy buena resistencia a los entornos húmedos, lo que limita el lavado de la grasa.
- Capacidad para mantener una lubricación duradera en condiciones difíciles (cargas, vibraciones)
- Rango de temperatura de funcionamiento: de –20 °C a +140 °C.
- Viscosidad/consistencia adaptada para soportar las tensiones mecánicas sin goteo excesivo ni pérdida de la película lubricante.
Formatos disponibles:
- VIB 400: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg o 190 kg.
- VIB: compatible con engrasadores monopunto (READY, SMART, DRIVE)
Aplicaciones: trituradoras, cribas vibratorias, lavadoras, ventiladores industriales, etc.
HIGH TEMP MP
Grasa sintética de poliurea de alto rendimiento, ideal para una lubricación duradera de -40 °C a 180 °C, incluso a alta velocidad.
- Amplio rango de temperaturas: de -40 °C a +180 °C
- Excelente resistencia a las cargas EP (presión extrema)
- Buena estabilidad mecánica/resistencia al cizallamiento
- Baja evaporación: permite espaciar los intervalos de relubricación
- Compatible con altas velocidades
Formatos disponibles: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg o 190 kg, y compatible con engrasadores monopunto (READY, SMART, DRIVE)
Aplicaciones: motores eléctricos, bombas, secadores, transportadores de hornos, etc.
ULTRA HIGH TEMP
Grasa polivalente adecuada para todo tipo de aplicaciones sometidas a temperaturas extremas (+260 °C), conforme a las normas de la industria alimentaria (recomendaciones NSF-H1).
- Buena resistencia a los agentes agresivos (disolventes, vapores, ácidos, etc.).
- Compatible con una gran variedad de materiales (plásticos, juntas, componentes de estanqueidad).
- Permite espaciar los intervalos de lubricación gracias a sus propiedades estables a altas temperaturas.
- Fórmula sintética: baja volatilidad, buen comportamiento al calor, alta estabilidad termoquímica.
Formatos disponibles: en cartucho de 800 g y en cubo de 25 kg.
Aplicaciones: máquinas textiles de secado, vagonetas de horno, hornos de cocción, bombas de vacío.
FOOD y FOOD GR
Grasa alimentaria biodegradable de alto rendimiento, diseñada para las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética.
- Certificado NSF H1 (contacto ocasional con alimentos)
- Certificada Halal y Kosher
- Buena adherencia + resistencia a la carga en todo el rango de temperaturas
- Componentes más respetuosos con el medio ambiente, sin MOSH/MOAH
- Buen rendimiento incluso en entornos húmedos o corrosivos.
- Fácilmente bombeable / fácil de usar
Formatos disponibles:
- FOOD GR: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg o 190 kg
- FOOD: disponible con engrasadores monopunto (READY, SMART, DRIVE)
Aplicaciones: máquinas embotelladoras, equipos de lechería, rodamientos de cintas transportadoras, mezcladoras...
LOW TEMP
Grasa sintética de alta gama para temperaturas muy bajas (-60 °C) y para rodamientos de husillo que funcionan a muy alta velocidad.
- Buena capacidad para funcionar a altas velocidades (husillos, motores ligeros, máquinas textiles).
- Viscosidad adaptada a bajas temperaturas: el aceite interno permanece suficientemente fluido en frío
- Buena compatibilidad con los componentes (terminales, juntas) en condiciones de frío, comportamiento mecánico aceptable
- Rango de uso razonable en temperaturas positivas (hasta ~ +130 °C).
Formatos disponibles: 400 g, 1 kg o 15 kg.
Aplicaciones: husillos de máquinas textiles, ventiladores, bombas, pequeños motores eléctricos en el sector médico.
CHAIN OIL
Aceite sintético específico para la lubricación de todo tipo de cadenas, incluidas las que funcionan en entornos con temperaturas elevadas y condiciones severas.
- Excelente resistencia a altas temperaturas: estable hasta aprox. 250 °C.
- Muy buena adherencia: reduce las salpicaduras y el consumo de aceite.
- Alto poder lubricante: limita el desgaste y el ruido de las cadenas.
- Protección anticorrosión: eficaz en entornos húmedos o polvorientos.
- Baja formación de depósitos: prolonga la vida útil de las cadenas y los rodillos.
Disponible únicamente en formato engrasador monopunto (READY, SMART, DRIVE).
Aplicaciones: engranajes rectos, cónicos y sinfín, cadenas de elevación, cojinetes, articulaciones...
FOOD CHAIN OIL
Aceite sintético para la industria alimentaria y farmacéutica
- Certificado NSF H1: compatible con el contacto accidental con alimentos.
- Excelente resistencia al agua y al vapor, ideal en entornos de lavado frecuente.
- Alta estabilidad térmica y química: no se degrada con el calor, no deja residuos pegajosos.
- Buena adherencia: limita las salpicaduras y mantiene una película lubricante duradera en la cadena.
Disponible únicamente en formato engrasador monopunto (READY, SMART, DRIVE)
Aplicaciones: cintas transportadoras, máquinas embotelladoras, equipos de lechería, pastelería industrial, fabricación de pasta.
Sistemas de lubricación: lubricación manual y automática
Los sistemas de lubricación sirven para inyectar grasa o aceite en los puntos de lubricación (rodamientos, cojinetes, engranajes, cojinetes lineales...) de forma precisa. Se adaptan fácilmente a numerosos sectores: mecánica, automoción, siderurgia, papelería, etc. Su instalación es sencilla y no requiere ninguna modificación especial. SNR ofrece dos soluciones de engrase según sus necesidades:
- Lubricación manual: pistola de lubricación: permite una dosificación precisa, a alta presión (hasta ~360 bares). Es fácil de usar con la mano e incluso en zonas de difícil acceso.
- Lubricación automática: monopunto (permite una lubricación continua, limpia y precisa en un solo punto) y multipunto (permite la lubricación de varios puntos al mismo tiempo).
Engrasadores automáticos: monopunto y multipunto
READY BOOSTER (unipunto)
Formato de 60 o 125cc
- Económico, robusto e ideal para entornos difíciles (húmedos, explosivos, corrosivos o que exigen una higiene estricta).
- Duración de la distribución de la grasa: de 1 a 12 meses mediante un selector.

SMART BOOSTER (unipunto)
Formato 125cc
- Diseñado para entornos con fuertes variaciones de temperatura. Ajusta el caudal en función de la temperatura ambiente.
- Duración de la distribución de grasa de 1 a 12 meses.
- El cabezal del control es reutilizable varias veces, solo hay que sustituir el cartucho de grasa.

DRIVE BOOSTER (monopunto)
Formato 60, 120, 250 o 500cc
- Adecuado para zonas peligrosas, de difícil acceso o sometidas a temperaturas y vibraciones extremas.
- Se puede instalar lejos del punto de engrase.
- Fácil de programar (de 1 a 24 meses, ajustable y apagable en cualquier momento).
- Ideal para limitar los accidentes en zonas peligrosas.

POLIPUMP (multipunto):
- Solución centralizada, económica y eficaz.
- Permite engrasar fácilmente de 1 a 35 puntos al mismo tiempo, hasta una distancia de 20 metros.
Nuestros servicios complementarios para garantizar el funcionamiento óptimo de sus instalaciones
NTN está a su disposición para ofrecerle su experiencia en lubricación y acompañarle en cada etapa de sus proyectos.
Su objetivo: garantizar el rendimiento, la fiabilidad y la longevidad de sus equipos.
Nuestros expertos le ayudan en:
El análisis preciso de las especificaciones
La redacción de una oferta técnica detallada para las operaciones de reconstrucción de máquinas o la fabricación de nuevos equipos
La elección del sistema de lubricación más adecuado a sus necesidades de mantenimiento
La selección de una amplia gama premium que abarca desde engrasadores monopunto hasta sistemas de lubricación automatizados
Acompañamiento personalizado: desde la puesta en marcha y durante todo el funcionamiento.
¿Tiene un proyecto? ¿Una necesidad específica?
Nuestros expertos le ayudarán a elegir la solución de lubricación más adecuada
en función de los rodamientos y las condiciones del entorno.