Compatibilité AGRIHUB SNR et déchaumeur à disques indépendants : comment identifier la bonne référence ?
Quand on parle de matériel agricole, on pense souvent au tracteur, à la puissance ou aux outils de travail du sol. Pourtant, certains composants plus discrets jouent un rôle essentiel dans les performances et la fiabilité de vos équipements.
C’est le cas de notre moyeu de déchaumeur à disques, aussi appelé AGRIHUB SNR.
Mais alors, comment savoir si un AGRIHUB SNR est compatible avec un déchaumeur à disques indépendants ?

Qu’est-ce qu’un moyeu AGRIHUB ?
Notre expert : L’AGRIHUB est un moyeu pour déchaumeurs à disques indépendants, intégrant roulement, joints, déflecteur et logement robuste en acier. Il se distingue par sa conception scellée avec huit lèvres d’étanchéité, assurant une protection maximale contre la poussière, l’eau et les débris du sol.
Ce moyeu est livré prêt-à-monter et lubrifié en usine, ce qui garantit une rotation fiable du disque même dans des conditions de travail sévères.
Quel est le rôle de ce moyeu AGRIHUB ?
Notre expert : L’AGRIHUB joue un rôle essentiel dans la transmission des efforts mécaniques du sol vers l’outil.
Il maintient le disque en rotation stable, supporte les charges radiales et axiales, et protège le roulement contre l’infiltration de poussière, boue ou pierres.
Son rôle est donc de sécuriser la fonctionnalité du déchaumeur et d’assurer une rotation régulière et fiable du disque sur toute la durée de son utilisation.
Voici les différentes méthodes pour vérifier la correspondance.
Comment identifier la référence du moyeu déjà monté ?
Notre expert : Première méthode : la plus simple
Allez voir directement le moyeu qui se situe au centre du disque, entre le support et le bras du déchaumeur.
La référence du AGRIHUB monté sur le déchaumeur à disques indépendants est gravée directement sur celui-ci. Elle peut être sur le côté, donc directement visible, ou sur le dessus ou dessous, donc cachée par le disque ou le bras.
Si la référence est cachée, il va vous falloir démonter le AGRIHUB.
A l’aide de cette référence, rendez-vous ensuite sur les tableaux d’équivalences disponibles dans notre brochure
AGRIHUB SNR.
Ces tableaux répertorient les correspondances entre les principales marques de déchaumeurs du marché et les modèles d’AGRIHUB SNR compatibles.
Comment identifier les caractéristiques du déchaumeur ?
Notre expert : Deuxième méthode possible.
Si la référence du AGRIHUB n’est pas visible facilement ou si celle-ci s’est effacée, il est possible d’utiliser les caractéristiques de AGRIHUB pour identifier la référence. Voici les caractéristiques nécessaires :
Du nombre de trous de fixation et de leur diamètre,
Des différentes dimensions présentes sur le schéma ci-dessous :

A l’aide de ces informations, il faut se référer aux tableaux d’équivalences disponibles dans notre brochure
AGRIHUB SNR.
Vous y trouverez les correspondances entre les principales marques de déchaumeurs du marché et les modèles d’AGRIHUB SNR compatibles.
Existe-t-il une autre méthode pour identifier les caractéristiques du déchaumeur ?
Notre expert : Troisième méthode possible.
Si la référence du moyeu n’est pas lisible ou qu’elle n’est pas présente, il est toujours possible d’identifier la compatibilité à partir des caractéristiques techniques de la machine.
Pour cela, il faut noter les informations suivantes :
- Le modèle et la marque du déchaumeur à disques indépendants
- Le diamètre de l’axe sur lequel se monte le moyeu,
- Le type de disque utilisé (lisse, crénelé, ondulé, etc.),
- Le type d’interface (fixation, nombre de trous, entraxe)
Ces données permettront à votre distributeur agricole ou à votre revendeur de produits industriels de déterminer précisément le modèle d’AGRIHUB adapté à votre machine.
L’objectif : garantir un montage parfait, une étanchéité optimale et une durée de vie maximale du moyeu, même dans les conditions les plus exigeantes.
Pourquoi cette compatibilité est-elle si importante ?
Notre expert : L'AGRIHUB SNR est bien plus qu’une simple pièce mécanique. Ce composant renferme les roulements et le système d’étanchéité. Il assure la bonne rotation des disques, absorbe les efforts du sol, et protège de la poussière, de la boue et de l’humidité.
Un moyeu mal adapté peut entraîner :
- Une usure prématurée du disque ou du bras,
- Des vibrations,
- Des arrêts de travail imprévus,
- Une perte de productivité.
À l’inverse, un AGRIHUB SNR bien choisi et parfaitement compatible assure :
- Une rotation fluide et régulière,
- Une meilleure étanchéité face à la poussière et la boue,
- Une durée de vie prolongée des composants,
- Moins d’entretien, pour un coût global réduit.

En bref ?
Notre expert : Vous avez toutes les informations en main, avec :
- notre brochure AGRIHUB SNR avec les détails techniques,
- notre page dédiée sur l’eshop
avec nos références.
Besoin d’un accompagnement supplémentaire pour confirmer votre choix ?
Nos équipes techniques et nos partenaires distributeurs sont à votre disposition pour vous accompagner.
Citation de l’expert : Parce qu’un bon moyeu, c’est un sol bien travaillé, moins d’arrêts, et plus de fiabilité au quotidien. Avec l’AGRIHUB SNR, installez-le et oubliez-le !
Ajouter un commentaire
Veuillez compléter vos informations ci-dessous.