Lubrificazione

Prestazioni superiori per una manutenzione tranquilla

Incrementare durata operativa e prestazioni dei cuscinetti

La lubrificazione è fondamentale per il corretto funzionamento dei cuscinetti. Con oltre 100 anni di esperienza, NTN propone una gamma completa di lubrificanti, sistemi di lubrificazione e servizi che prolungano la durata operativa dei cuscinetti, ottimizzano i costi di manutenzione e riducono i tempi di fermo macchina. 

Maggiore durata operativa 

Riduzione dell’usura prematura 
e rottura dei cuscinetti 

Ottimizzazione dei costi 

Riduzione dei fermi macchina 
imprevisti e maggiore rendimento 

large gamme

Ampia gamma 

Adatta a tutte le applicazioni 
e alle esigenze specifiche 

Simple d'utilisation

Facile da utilizzare 

Lubrificazione precisa 
e continua dei cuscinetti 

Soluzioni di lubrificazione efficaci, progettate per le sfide di domani 

Oltre 100 anni di esperienza nella lubrificazione dei cuscinetti

La lubrificazione garantisce prestazioni ottimali dei cuscinetti. Inoltre, previene l'usura prematura e la rottura degli elementi a contatto, protegge i componenti dalla corrosione, garantisce la tenuta stagna, evacua le impurità, riduce l'attrito e limita il consumo di energia. 

Grazie ad una conoscenza approfondita nell’ambito della lubrificazione, NTN propone una gamma completa che comprende: 

  • Lubrificanti (grassi e oli),
  • Sistemi di lubrificazione (lubrificatori automatici “single point” e “multi point”)
  • Servizi (per un utilizzo ottimizzato dei sistemi) 

La gamma di NTN soddisfa le esigenti richieste dei settori industriali in termini di prestazioni, resistenza, norme alimentari, sicurezza e rispetto dell'ambiente. 

 

Il 55% dei guasti ai cuscinetti è dovuto
ad una lubrificazione inadeguata.

La gamma di lubrificanti: una soluzione per ogni esigenza 

Per rispondere meglio all’evoluzione delle esigenze applicative, NTN mette a disposizione una nuova gamma di lubrificanti innovativi, certificati, più rispettosi dell'ambiente e più efficienti. 

UNIVERSAL e UNIVERSAL +

Grasso multiuso senza litio (Universal) per l'industria e l'automobile, che offre un'alternativa più sostenibile ai grassi tradizionali a base di litio  

  • Ottimo rapporto qualità/prezzo (grasso multiuso)
  • Buona stabilità all'ossidazione fino a ~ 120°C (nessun invecchiamento precoce)
  • Buona resistenza all'acqua e ai carichi (in condizioni di umidità)
  • Buon pompaggio / facilità di applicazione
  • Ampio ambito di utilizzo: UNIVERSAL fino a +120°C, UNIVERSAL+ fino a +130°C 

Formati disponibili: 

  • Universal: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg o 190 kg 
  • Universal +: compatibile con i lubrificatori automatici “single point” (READY, SMART, DRIVE) 

Applicazioni: attrezzature agricole, lavatrici, attrezzature di movimentazione, motori elettrici, mozzo ruota per automobili, ... 

HEAVY DUTY / HEAVY DUTY +

Grasso premium per pressioni estreme, estremamente versatile, progettato per applicazioni gravose nell'industria pesante 

  • Ottima stabilità all'ossidazione, utilizzabile in modo continuativo fino a ~130°C
  • Additivi per pressioni estreme (EP) per eccellenti prestazioni con carichi elevati
  • Buona resistenza al lavaggio (riduzione delle perdite di grasso)
  • Buona protezione dall'usura (additivi antiusura)
  • Nella versione "+": maggiore ambito di utilizzo (fino a +150°C) 

Formati disponibili: 

  • Heavy Duty: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg o 190 kg
  • Heavy Duty +: compatibile con i lubrificatori automatici “single point” (READY, SMART, DRIVE) 

Applicazioni: nastri trasportatori, macchine di sollevamento, pompe dell'acqua, ventilatori, ... 

 

HEAVY DUTY EP3

Grasso multiuso di alta qualità (NGLI 3), adatto per carichi pesanti e applicazioni ad assi verticali 

  • Presenza di antiossidanti — prolunga la durata del lubrificante
  • Inibitori di corrosione: buona protezione contro la corrosione
  • Eccellente resistenza all'acqua / buone prestazioni in presenza di umidità (basso dilavamento)
  • Additivi EP / AW — buone prestazioni sotto carico
  • Consistenza NLGI 3 (più denso) — migliore adesione per applicazioni verticali 

Formato disponibile: confezione da 1 kg 

Applicazioni: nastri trasportatori, macchine di sollevamento, mozzi ruote dei camion, pompe dell'acqua, ... 

 

 

VIB 400 e VIB

Grasso ad alta viscosità di nuova generazione, progettato per condizioni estreme quali urti o vibrazioni intense 

  • Ottima resistenza agli ambienti umidi, che riduce il dilavamento del grasso
  • Capacità di mantenere una lubrificazione duratura in condizioni difficili (carichi, vibrazioni)
  • Intervallo di temperatura di esercizio: da -20°C a +140°C
  • Viscosità/consistenza adatte a supportare sollecitazioni meccaniche senza eccessivi gocciolamenti o perdita del film lubrificante 

Formati disponibili: 

  • VIB 400: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg o 190 kg
  • VIB: compatibile con i lubrificatori automatici “single point” (READY, SMART, DRIVE) 

Applicazioni: frantoi, vagli vibranti, lavatrici, ventilatori industriali, ... 

 

HIGH TEMP MP

Grasso sintetico poliurea ad alte prestazioni, ideale per una lubrificazione duratura da -40°C a +180°C, anche ad alta velocità 

  • Ampio intervallo di temperatura: da -40°C a +180°C
  • Eccellente resistenza alle sollecitazioni EP (pressione estrema)
  • Buona stabilità meccanica / resistenza al taglio
  • Bassa evaporazione: consente intervalli di ri-lubrificazione più lunghi
  • Compatibile con velocità elevate 

Formati disponibili: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg o 190 kg e compatibile con i lubrificatori automatici “single point” (READY, SMART, DRIVE) 

Applicazioni: motori elettrici, pompe, essiccatori, trasportatori di forni, ... 

 

 

ULTRA HIGH TEMP

Grasso versatile adatto a tutti i tipi di applicazioni soggette a temperature estreme (+260°C), conforme alle norme dell'industria alimentare (raccomandazioni NSF-H1) 

  • Buona resistenza agli agenti aggressivi (solventi, vapori, acidi, ...)
  • Compatibile con un'ampia varietà di materiali (plastica, guarnizioni, componenti di tenuta)
  • Consente intervalli di lubrificazione più lunghi grazie alle sue proprietà stabili alle alte temperature
  • Formula sintetica: bassa volatilità, buon comportamento termico, elevata stabilità termochimica 

Formati disponibili: cartuccia da 800 g e secchio da 25 kg. 

Applicazioni: macchine per asciugatura tessuti, carrelli da forno, forni di cottura, pompe per vuoto.

 

 

FOOD e FOOD GR

Grasso alimentare biodegradabile ad alte prestazioni, progettato per l'industria alimentare, farmaceutica e cosmetica 

  • Certificato NSF H1 (contatto occasionale con alimenti)
  • Certificato Halal e Kosher
  • Buona adesione e resistenza al carico su tutto l'intervallo di temperatura
  • Componenti più rispettosi dell'ambiente, senza MOSH / MOAH
  • Buone prestazioni anche in ambienti umidi o corrosivi
  • Facile da pompare / semplice da utilizzare 

Formati disponibili: 

  • FOOD GR: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg o 190 kg
  • FOOD: disponibile con lubrificatori automatici “single point” (READY, SMART, DRIVE) 

Applicazioni: macchine per l'imbottigliamento, apparecchiature per caseifici, cuscinetti per nastri trasportatori, miscelatori, ... 

LOW TEMP

Grasso sintetico di alta qualità per temperature molto basse (-60°C) e per cuscinetti mandrino che operano a velocità molto elevate 

  • Buone prestazioni ad alte velocità (mandrini, motori leggeri, macchine tessili)
  • Viscosità adatta a basse temperature: l'olio interno rimane sufficientemente fluido a freddo
  • Buona compatibilità con i componenti (terminali, guarnizioni) a basse temperature, prestazioni meccaniche accettabili
  • Intervallo di utilizzo ragionevole con temperature positive (fino a ~ +130°C) 

Formati disponibili: 400 g, 1 kg o 15 kg 

Applicazioni: mandrini di macchine tessili, ventilatori, pompe, piccoli motori elettrici nel settore medico 

 

 

 

CHAIN OIL

Olio sintetico specifico progettato per la lubrificazione di tutti i tipi di catene, comprese quelle che operano in ambienti con temperature elevate e condizioni severe 

  • Eccellente resistenza alle alte temperature: stabile fino a circa 250°C
  • Ottima adesione: riduce schizzi e consumo di olio
  • Elevato potere lubrificante: limita l'usura e il rumore delle catene
  • Protezione dalla corrosione: efficace in ambienti umidi o polverosi
  • Bassa formazione di depositi: prolunga la durata operativa di catene e rulli 

Disponibile solo nel formato lubrificatore automatico “single point” (READY, SMART, DRIVE) 

Applicazioni: ingranaggi conici e a corona, ingranaggi a vite senza fine, catene di sollevamento, cuscinetti, giunti, ... 

 

 

 

FOOD CHAIN OIL

Olio sintetico per l'industria alimentare e farmaceutica 

  • Certificato NSF H1: compatibile con il contatto accidentale con alimenti
  • Eccellente resistenza all'acqua e al vapore, ideale in ambienti soggetti a lavaggi frequenti
  • Elevata stabilità termica e chimica: non si degrada con il calore, non lascia residui appiccicosi
  • Buona adesione: limita gli schizzi e mantiene un film lubrificante duraturo sulla catena 

Disponibile solo nel formato lubrificatore automatico “single point” (READY, SMART, DRIVE) 

Applicazioni: nastri trasportatori, macchine per l'imbottigliamento, attrezzature per caseifici, pasticceria industriale, produzione di impasti 

 

 

 

Sistemi di lubrificazione: lubrificazione manuale e automatica 

I sistemi di lubrificazione vengono utilizzati per iniettare grasso o olio nei punti di lubrificazione (cuscinetti, ingranaggi, guide lineari...) con precisione. Sono facilmente adattabili a svariati settori: ingegneria meccanica, settore dell’automobile, settore siderurgico, settore cartario, ecc. Di semplice installazione, non richiedono particolari modifiche. NTN propone due soluzioni di lubrificazione in base alle proprie esigenze: 

  • Lubrificazione manuale: pistola per grasso: consente un dosaggio preciso, ad alta pressione (fino a ~360 bar). È facile da usare con una sola mano, anche in aree difficili da raggiungere
  • Lubrificazione automatica: “single point” (consente una lubrificazione continua, pulita e precisa in un singolo punto) e “multi point” (consente la lubrificazione di più punti contemporaneamente) 

Lubrificatori automatici: «single point» e «multi point”

ready booster

READY BOOSTER (“single point”) 
Formato 60 o 125cc
 

  • Economico, robusto e ideale per ambienti aggressivi (umidi, esplosivi, corrosivi o che richiedono un’igiene rigorosa)
  • Durata di erogazione del grasso: da 1 a 12 mesi tramite selettore
Smart Booster

SMART BOOSTER (“single point”) 
Formato 125cc

  • Progettato per ambienti con forti variazioni di temperatura. Regola la portata in funzione della temperatura ambiente
  • Durata di erogazione del grasso da 1 a 12 mesi
  • Unità di comando riutilizzabile più volte; sostituzione da effettuare soltanto per la cartuccia di grasso 
Drive booster

DRIVE BOOSTER (single-point)
Formato 60, 120, 250 o 500cc 

  • Adatto ad aree pericolose, di difficile accesso o soggette a temperature ambiente elevate o forti vibrazioni
  • Può essere installato lontano dal punto di lubrificazione
  • Facile da programmare (da 1 a 24 mesi, regolabile e arrestabile in qualsiasi momento)
  • Ideale per limitare gli incidenti in aree pericolose 
Polipump

POLIPUMP (multi-point) 
 

  • Soluzione centralizzata, economica ed efficiente
  • Consente di lubrificare con estrema semplicità da 1 a 35 punti contemporaneamente, fino ad una distanza di 20 metri 

Servizi complementari di NTN per garantire un funzionamento ottimale degli impianti 

 

NTN è a Vostra disposizione per fornire la propria competenza in materia di lubrificazione e supportarVi in ogni fase dei Vostri progetti. 

Obiettivo di NTN: garantire prestazioni, affidabilità e durata operativa degli impianti e correlati 

Gli esperti di NTN offrono assistenza con: 

  • Analisi accurata delle specifiche tecniche
  • Redazione di un'offerta tecnica dettagliata per operazioni di ricostruzione di macchinari o realizzazione di nuovi impianti
  • Scelta del sistema di lubrificazione più adatto alle proprie esigenze di manutenzione
  • Selezione tra un'ampia gamma di prodotti premium, dai lubrificatori automatici “single point” ai sistemi di lubrificazione automatizzati
  • Assistenza personalizzata: dall'avvio e per tutta la fase operativa 

Avete un progetto? Un'esigenza specifica?

Gli esperti di NTN Vi aiutano a scegliere la soluzione di lubrificazione 
più adatta in base ai cuscinetti e alle condizioni ambientali.

Contattateci