Badania, innowacje i rozwój

Odkrywanie nowych możliwości, 
tworzenie przemysłu przyszłości
 

Innowacje na rzecz transformacji przemysłu 

Świat nieustannie się zmienia: mobilność przechodzi transformację, cyfryzacja nabiera tempa, potrzeby w zakresie usług ewoluują, a odpowiedzialność ekologiczna staje się coraz ważniejszym zobowiązaniem. Innowacje stały się kluczowym czynnikiem pozwalającym towarzyszyć przemianom przemysłowym i społecznym oraz je przewidywać. 

W NTN Europe innowacje kierują realizacją projektów. Kierując się ambitną wizją, NTN Europe nieustannie przesuwa granice postępu, aby aktywnie przyczyniać się do transformacji gospodarczej, przemysłowej i społecznej. 

Przemysł jutra kształtuje się już dziś – w warsztatach, laboratoriach i umysłach każdego z pracowników.

 

Innowacyjność: filar strategiczny NTN Europe

1

centrum badań i innowacji oraz 4 centra rozwoju

400

osób w Europie zajmujących się nowymi produktami i procesami

30%

godzin badań i rozwoju poświęconych efektywności energetycznej naszych łożysk

50%

projektów realizowanych w ramach otwartej współpracy innowacji

Obszary, w których zmieniamy oblicze przemysłu 

Mobilność przyszłości 

Przyspieszenie transformacji w kierunku mobilności niskoemisyjnej, elektrycznej i połączonej z internetem.

Przemysł przyjazny dla środowiska 

Symulowanie i projektowanie wydajnych rozwiązań mających na celu zmniejszenie śladu węglowego, opartych na materiałach i procesach przeprojektowanych już na wczesnym etapie

Cyfryzacja i usługi 

Wprowadzanie inteligentnych rozwiązań do systemów przemysłowych w celu lepszej kontroli całkowitego kosztu posiadania (TCO).

Nowe technologie 

Optymalizacja systemów przemysłowych dzięki integracji mechatroniki i narzędzi cyfrowych.

Opracowujemy konkretne, użyteczne i trwałe rozwiązania 

W NTN Europe innowacyjność pełni rolę katalizatora nowatorskich rozwiązań. Celem każdego projektu jest opracowanie bezpiecznych i energooszczędnych rozwiązań, które przyczyniają się do rozwoju mobilności i przemysłu bardziej przyjaznego dla środowiska. 

Nasza misja: wyprzedzanie oczekiwań przyszłych rynków, wykrywanie pojawiających się trendów oraz przekształcanie postępu technologicznego w użyteczne rozwiązania. 

Wyzwanie: połączenie innowacji technologicznych, transformacji przemysłowej, wyników ekonomicznych i odpowiedzialności ekologicznej w celu opracowania rozwiązań o dużym znaczeniu.

Razem odważmy się odkrywać, 
tworzyć i podejmować wielkie wyzwania jutra.

Zaangażowany partner w dziedzinie otwartej innowacji, aby wspólnie wprowadzać innowacje 

NTN Europe stawia na otwartą innowacyjność, aby przyspieszyć proces tworzenia.  Kierując się ambitną wizją, firma wpisuje się w dynamikę zbiorowej inteligencji, w ramach której wewnętrzna wiedza specjalistyczna, partnerzy przemysłowi, klastry konkurencyjności oraz środowisko akademickie łączą siły, aby wspólnie poszerzać horyzonty i przyspieszać realizację projektów innowacyjnych. 

Dla NTN Europe innowacja ma charakter oparty na współpracy i jest wielokulturowa; opiera się na współtworzeniu, aby przyspieszyć przejście od pomysłu do zastosowania przemysłowego. Innowacja nie ogranicza się do technologii: obejmuje również zarządzanie zespołami, marketing oraz organizację przedsiębiorstwa. 

Każdy innowacyjny projekt staje się prawdziwą przygodą ludzką, łączącą wiedzę, doświadczenie i badania każdego z partnerów.

Nawiąż współpracę z NTN Europe

Chcesz dowiedzieć się więcej o podejściu RID firmy NTN Europe?  

Skontaktuj się z nami   

 

„Dążymy do wywarcia pozytywnego, wymiernego wpływu poprzez propozycje produktów i usług, które są użyteczne i kształtują przyszłość”. 

 

Christophe Nicot 
wiceprezes NTN Europe