NTN ponownie wspiera załogę rajdową – Sarah Rumeau i Julie Amblard – w 2026 roku!
- Francja - Korporacja - Organizacja
Przygoda trwa! NTN z dumą przedłuża współpracę z kobiecym duetem, w skład którego wchodzą Sarah Rumeau i Julie Amblard, na sezon 2026. Rok ten zapowiada się pod znakiem odnowy i przemian: nowy samochód, nowy zespół i nowe cele. To nowy rozdział z wieloma obietnicami na horyzoncie.
Jakie są ambicje na rok 2026?
.jpg?%20fid=149370)
Po sezonie 2025, bogatym w doświadczenia, naznaczonym zwłaszcza pierwszym udziałem w mistrzostwach WRC2, Julie i Sarah skupiają się w tym roku na Mistrzostwach Francji w rajdach terenowych i asfaltowych.
Nowa strategia ma na celu zdobycie jak największej liczby miejsc na podium i wzbogacenie doświadczenia. Program na 2026 rok zapowiada się intensywnie, z ponad dziesięcioma zaplanowanymi rundami w całym sezonie.
Sezon rozpoczęły bardzo dobrze, zdobywając pierwsze podium – trzecie miejsce w rajdzie „Terre de Castine”. To zachęcający wynik, który potwierdza słuszność ich wyboru i pozytywną dynamikę, w jakiej znajduje się załoga.
Nowy zespół, nowy samochód… aby osiągnąć więcej
W tym sezonie załoga dołącza do zespołu 2C Compétition, francuskiej stajni znanej na międzynarodowej scenie rajdowej. Dzięki solidnemu doświadczeniu w pracy z kierowcami na wysokim poziomie, zespół ten podziela te same wymagania dotyczące wyników i ambicji sportowych, co żeński duet.
Jeśli chodzi o stronę techniczną, za kierownicą zasiądą w Škodzie Fabii Rally2, jednym z wzorców w tej kategorii. Szybki, niezawodny i szczególnie wydajny na wszystkich rodzajach nawierzchni, ten samochód stanowi ogromny atut w walce o najwyższe miejsca.
To nowe środowisko, zarówno pod względem technicznym, jak i ludzkim, stanowi ważny etap w ich karierze. Będzie wymagało okresu adaptacji, ale otwiera również drogę do nowych perspektyw z jasno określonym celem: walka o podium w każdym wyścigu.
NTN, wierny i zaangażowany partner
W tym przełomowym roku wsparcie ze strony NTN Europe nabiera szczególnego znaczenia. NTN, partner zespołu od kilku sezonów, wraz ze swoją marką SNR, przedłuża wsparcie i kontynuuje tę sportową przygodę u boku dwóch pełnych pasji zawodniczek.
Wierzymy, że ta współpraca jest ważna również dla Julie i Sarah, ponieważ pozwala im podejmować ryzyko i stawiać sobie wyzwania, zachowując jednocześnie długoletniego sponsora.
Poza samym sponsoringiem, partnerstwo to opiera się na wspólnych wartościach: zaangażowaniu, wytrwałości, duchu zespołowym i ciągłym dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Wartości te znajdują odzwierciedlenie zarówno na trasach rajdowych, jak i w działalności przemysłowej NTN.
Sezon 2026 zapowiada się ambitnie i obiecująco: rozwój, zwycięstwa oraz promowanie marek NTN i SNR na trasach rajdowych.
Premiera nowej gamy łożysk walcowych SNR (CRB)
- Francja - Industry OEM - Produkty
Idealna równowaga między wydajnością a konkurencyjnościąNowa gama jednorzędowych łożysk walcowych SNR została opracowana z myślą o najczęstszych potrzebach przemysłu. Obejmując 200 numerów katalogowych, które pokrywają aż 80% zastosowań przemysłowych, łączy… Read more
NTN Europe wprowadza na rynek ROX: łożysko zaprojektowane, by ograniczyć przestoje konserwacyjne przenośników w żwirowniach i kopalniach
- France - Industry OEM - Produkty
ROX - BORN FOR THE DUST.ROX to jedyne na świecie łożysko baryłkowe wyposażone w dwie metalowe blaszki, zaprojektowane tak, aby skutecznie blokować wnikanie pyłu i zanieczyszczeń, a jego azotowany koszyk zwiększa odporność na uderzenia i… Read more