Studenci

Możliwość wyboru
swojej przyszłości

W NTN Europe oferujemy studentom możliwość kształtowania własnej ścieżki kariery.
Dzięki różnorodności naszych zawodów, autonomii i wsparciu pomagamy każdemu studentowi rozwijać się zgodnie z jego ambicjami. Zachęcamy do ciekawości, odważnych działań i rozwijania pomysłów.

Doświadczenie
w rozwoju Twojej kariery

Misja z sensem

W NTN Europe powierzamy prawdziwe, przydatne i konkretne zadania. Autonomia, odpowiedzialność, wpływ: od samego początku ufamy, że będziesz się uczyć, rozwijać i aktywnie wnosić wkład w nasze projekty. Doskonałość stanowi sedno każdego zadania, a razem nadajemy jej życie.

Indywidualne wsparcie

Wspieramy studentów przez cały okres studiów, korzystając z pomocy opiekuna i zespołu. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc Ci w rozwoju: staranna orientacja, regularne monitorowanie i odpowiednie szkolenia wewnętrzne.

Zaangażowana firma

Oferujemy studentom możliwość pracy w międzynarodowym zespole, w którym zaangażowanie jest codziennością. Prowadzimy aktywną politykę CSR, nasze zespoły są przyjazne, a my dbamy o zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym, dzięki elastycznym godzinom pracy. N

Atrakcyjny pakiet

Oferujemy kompletny pakiet: wynagrodzenie oparte na 13 miesiącach, świadczenia CSE, stołówkę firmową w większości naszych zakładów, dodatek mieszkaniowy, telepracę itp. N

NTN w pierwszej piątce przedsiębiorstw przemysłowych*.

(Źródło: Happy Trainees i wzmianki we Francji) N

+200

Praktyki zawodowe i studia z alternacją w ciągu roku

1/4

Studenci pracujący w ramach programu „praca i nauka” zatrudnieni na podstawie umów na czas nieokreślony

90%

Zadowolenie z relacji z korepetytorem

86%

Rozwój umiejętności zawodowych

Doświadczenie dostosowane do każdego kierunku

NTN oferuje studentom różne możliwości, które pozwalają im zapoznać się z przyszłym zawodem:

Programy te są dostępne dla studentów francuskich i zagranicznych, o ile zezwala na to uczelnia.
Aby złożyć wniosek, kandydat musi posiadać prawo do pracy w UE / Wielkiej Brytanii.

Standardowe łożysko sferyczne

Staż

Pełne zanurzenie się w pracy firmy

Uszczelnione łożysko baryłkowe

Szkolenia związane z pracą

Połączenie biznesu i uczelni

W różnych dziedzinach, na wszystkich poziomach (od licencjatu do magistra)... :

Etykieta: Zadowoleni stażyści NTN Europe

Wskazówki od naszych rekruterów dotyczące składania podań

NTN wraz z uczniami

NTN Europe angażuje się w przekazywanie swojej wiedzy

Aktywnie współpracujemy z wieloma szkołami i uniwersytetami w całej Europie. Nasze zaangażowanie przejawia się w udziale naszych ekspertów w specjalistycznych kursach, a także w uczestnictwie w dużych projektach studenckich, takich jak: 

• AGH Racing w Polsce
Formula Student i MotoStudent w Hiszpanii
Projekt Altair i Forindustrie we Francji

Aby pójść o krok dalej, stworzyliśmy bearingwizard.com, w 100% bezpłatna platforma edukacyjna dla przyszłych inżynierów. Jest toTo prawdziwe źródło wiedzy pozwalające opanować temat łożysk: typy, montaż, usterki, obliczenia trwałości… oraz sprawdzenie swojej wiedzy.

Gotowy, by wzbogacić swoją przyszłość?

Zgłoś się tutaj