Zastosowania ruchu liniowego

Inteligentny ruch,
stworzony dla przemysłu

Zwiększ wydajność wszystkich linii automatyki

Każdy proces przemysłowy jest wyjątkowy, podobnie jak nasze rozwiązania w zakresie ruchu liniowego.
Opierając się na sprawdzonej wiedzy specjalistycznej i ścisłym wsparciu technicznym, projektujemy osie liniowe dostosowane do potrzeb automatyzacji, pomagając poprawić wydajność na każdym etapie. 

Rozwiązania SNR w zakresie ruchu liniowego 

Dostosowane do każdego wyzwania 

Automatyzacja linii produkcyjnej wiąże się z wieloma wyzwaniami: precyzją ruchu, wysoką wydajnością, obsługą dużych obciążeń, integracją w ograniczonych środowiskach i długotrwałą niezawodnością. Każde zastosowanie przemysłowe ma swoje własne wymagania. Aby im sprostać, firma NTN oferuje dostosowane do potrzeb klienta systemy liniowe, które łączą w sobie parametry techniczne, wytrzymałość, kompaktowość i łatwość integracji. Rozwiązania zaprojektowane z myślą o wydajności, trwałości i spokoju ducha na każdym etapie procesu. 

 

Produkcja baterii 

Zaprojektowane z myślą o wyzwaniach związanych z produkcją akumulatorów

Nasza seria AX zapewnia optymalne rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb produkcji akumulatorów.
• Dostosowane do automatyzacji: produkty SNR są dostosowane do automatyzacji i inżynierii zakładowej
• Wsparcie od koncepcji do maszyny: opracowane przez nasz zespół inżynierów w celu spełnienia wymagań kapitałowych i technicznych 
• Pełne pokrycie procesu: obsługuje wszystkie etapy produkcji akumulatorów, w tym duże obciążenia 
• Sprawdzona wiedza specjalistyczna: bogate doświadczenie w produkcji modułów i zestawów akumulatorów 

Skontaktuj się z nami 

Osie do dużych obciążeń

Inteligentny wybór do obsługi ciężkich, nieporęcznych produktów

Osie AXS zapewniają solidną obsługę, dzięki prostej i ekonomicznej konstrukcji. 

• Prosta mechanika: łączy elementy mechaniczne z minimalną ilością elementów elektronicznych 
• Ekonomiczne: przystępna cenowo alternatywa dla złożonych 7-osiowych systemów robotycznych 
• Standardowe komponenty: łatwe w konserwacji i wymianie 
• Funkcje oszczędzania energii: obejmuje absorpcję obciążenia podstawowego i regenerację prądu stałego 
• Opatentowana kompensacja: dostosowuje się do zmian instalacyjnych i temperaturowych 

Skontaktuj się z nami 

Pakowanie / Pick & place 

Packing / pick and place

Szybka i wydajna automatyzacja

Osie AXC firmy SNR zapewniają szybką, dynamiczną obsługę i najwyższą wydajność. ;
• Wysoka wydajność: przyspieszenie do 35 m/s² i prędkość 2,5 m/s — czas cyklu poniżej 1 sekundy 
 
• Gotowe do zastosowania w przemyśle spożywczym: idealne do precyzyjnego pick-and-place, np. do obsługi owoców. 
• Długa żywotność: klasa L10 wynosząca 40 000 godzin pracy 
• Elastyczna integracja: kompatybilność z różnymi opcjami napędów i chwytaków 
• Kompaktowe i modułowe: minimalna powierzchnia i łatwy dostęp do komponentów 
• Inteligentna alternatywa dla robotów: tańsze rozwiązanie w porównaniu z systemami Scara lub Delta 

Skontaktuj się z nami 

Automatyka przemysłowa 

Stabilne i szczelne rozwiązanie podnoszące dla robotów AMR

System AXDL zapewnia zintegrowane podnoszenie i stabilizację dla robotów AMR w środowiskach zautomatyzowanych.
• Wysoka sztywność: działa jak usztywniacz — jest bardziej stabilny niż oddzielna śruba kulowa i szyna prowadząca 
• Łatwa integracja: montowany bezpośrednio do blachy AMR, z niskimi wymaganiami dotyczącymi jakości powierzchni 
• Uszczelniona konstrukcja: chroni przed zanieczyszczeniami, wydłuża żywotność 
• Łatwa konserwacja: w zestawie narzędzia do wymiany i napinania paska 
• Opcje brandingu: możliwość umieszczenia niestandardowego logo na komponentach 

Skontaktuj się z nami 

Factory automation

Automatyczny wkrętak 

Automatic screwdriver

Kompaktowa wydajność dla zamkniętych komórek roboczych

Osie AXC zapewniają wydajny ruch w ciasnych, zautomatyzowanych środowiskach wkręcania. 
• Oszczędność miejsca: niewielka powierzchnia poza obszarem roboczym 
• Ekonomiczne sterowanie: system 2-osiowy zarządza pozycjonowaniem 
• Niski całkowity koszt posiadania: trwałość i minimalne przestoje 
• Łatwa konserwacja: szybka wymiana komponentów 
• Funkcje bezpieczeństwa w zestawie: mechanizmy blokujące i zatrzymujące zapewniają bezpieczną obsługę 

Skontaktuj się z nami 

Masz konkretne potrzeby? Rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb

Nasz zespół wspiera Cię od koncepcji do integracji, projektując rozwiązanie idealnie dopasowane do Twojego procesu.

Skontaktuj się z nami