Lubrificação
Maior desempenho para uma manutenção tranquila
Aumente a vida útil e o desempenho dos rolamentos
A lubrificação é uma etapa indispensável para o bom funcionamento dos rolamentos. Com mais de 100 anos de experiência, a SNR oferece uma gama completa de lubrificantes, sistemas de lubrificação e serviços que prolongam a vida útil dos rolamentos, otimizam os custos de manutenção e reduzem as paradas das máquinas.

Vida útil prolongada
Menos desgaste e
grippagem dos rolamentos

Otimização dos custos
Menos paradas imprevistas
e maior rendimento

Ampla gama
Adequada a todas as aplicações
e necessidades específicas.

Simplicidade de utilização
Lubrificação precisa e
contínua para rolamentos
Soluções de lubrificação eficientes, concebidas para os desafios do futuro.
Mais de 100 anos de experiência na lubrificação de rolamentos
A lubrificação garante o funcionamento ideal do rolamento. Ela evita o desgaste e o emperramento dos elementos em contato, protege as peças contra corrosão, garante a estanqueidade, elimina impurezas, diminui o atrito e limita o consumo de energia.
A SNR possui uma expertise completa em lubrificação e oferece uma gama completa que inclui:
- Lubrificantes (graxas e óleos),
- Sistemas de lubrificação (lubrificadores monoponto e multiponto)
- Serviços (para uma utilização otimizada dos sistemas)
Nossa linha atende às exigentes necessidades das indústrias em termos de desempenho, resistência, normas alimentares, segurança e respeito ao meio ambiente.
55% das falhas nos rolamentos
são causadas por uma lubrificação inadequada.
A gama de lubrificantes: uma solução para cada necessidade
A SNR compromete-se com uma nova gama de lubrificantes inovadores, certificados, mais respeitadores do ambiente e mais eficientes.
UNIVERSAL e UNIVERSAL +
Graxa multiuso sem lítio (Universal) para a indústria e o setor automotivo, oferecendo uma alternativa mais sustentável às graxas tradicionais que utilizam lítio.
- Excelente relação qualidade/preço (graxa multiuso)
- Boa estabilidade à oxidação até ~ 120 °C (sem envelhecimento prematuro)
- Boa resistência à água e às cargas (em condições úmidas)
- Boa bombeabilidade/facilidade de aplicação
- Ampla gama de utilização: UNIVERSAL até +120 °C, UNIVERSAL+ até +130 °C
Formatos disponíveis:
- Universal: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg ou 190 kg
- Universal +: compatível com lubrificadores monoponto (READY, SMART, DRIVE)
Aplicações: equipamentos agrícolas, máquinas de lavar, equipamentos de manuseio, motores elétricos, rolamentos de rodas de automóveis...
HEAVY DUTY / HEAVY DUTY +
Graxa premium de extrema pressão com grande versatilidade, destinada a aplicações intensivas em indústrias pesadas.
- Excelente estabilidade à oxidação, utilizável continuamente até ~130 °C
- Aditivos de extrema pressão (EP) para excelente desempenho sob cargas pesadas
- Boa resistência à lavagem (limitação das perdas de graxa)
- Boa proteção contra o desgaste (aditivos antidesgaste)
- Na versão “+”: faixa de uso mais ampla (até +150 °C)
Formatos disponíveis:
- Heavy Duty: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg ou 190 kg
- Heavy Duty +: compatível com lubrificadores monoponto (READY, SMART, DRIVE)
Aplicações: transportadores, equipamentos de elevação, bombas de água, ventiladores...
HEAVY DUTY EP3
Graxa multiuso de alta qualidade (NGLI 3), adequada para cargas pesadas e aplicações com eixos verticais.
- Presença de antioxidantes — prolongamento da vida útil do lubrificante
- nibidores de corrosão — boa proteção contra a corrosão
- Excelente resistência à água / bom comportamento na presença de umidade (baixa lavagem)
- Aditivos EP/AW — boa resistência sob carga
- Consistência NLGI 3 (mais espessa) — melhor retenção para aplicações verticais
Formato disponível: caixa de 1 kg.
Aplicações: transportadores, equipamentos de elevação, cubos de rodas de caminhões, bombas de água...
VIB 400 e VIB
Graxa de alta viscosidade de nova geração, concebida para condições extremas, tais como choques ou vibrações importantes.
- Excelente resistência a ambientes úmidos, limitando a lavagem da graxa.
- Capacidade de manter uma lubrificação duradoura em condições difíceis (cargas, vibrações)
- Faixa de temperatura útil: de –20 °C a +140 °C
- Viscosidade/consistência adequada para suportar tensões mecânicas sem escorrimento excessivo nem perda da película lubrificante.
Formatos disponíveis:
- VIB 400: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg ou 190 kg
- VIB: compatível com lubrificadores monoponto (READY, SMART, DRIVE)
Aplicações: trituradores, britadores, peneiras vibratórias, máquinas de lavar, ventiladores industriais...
HIGH TEMP MP
Graxa sintética de poliureia de alto desempenho, ideal para lubrificação duradoura de -40 °C a 180 °C, mesmo em alta velocidade.
- Ampla faixa de temperatura: de –40 °C a +180 °C
- Excelente resistência a tensões EP (pressão extrema)
- Boa estabilidade mecânica/resistência ao cisalhamento
- Baixa evaporação — permite espaçar os intervalos de relubrificação
- Compatível com altas velocidades
Formatos disponíveis: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg ou 190 kg e compatível com lubrificadores monoponto (READY, SMART, DRIVE)
Aplicações: motores elétricos, bombas, secadores, transportadores de fornos...
ULTRA HIGH TEMP
Graxa versátil adequada para todos os tipos de aplicações sujeitas a temperaturas extremas (+260 °C), em conformidade com as normas da indústria alimentícia (recomendações NSF-H1).
- Boa resistência a agentes agressivos (solventes, vapores, ácidos...)
- Compatível com uma grande variedade de materiais (plásticos, juntas, componentes de vedação)
- Permite espaçar os intervalos de lubrificação graças às suas propriedades estáveis a altas temperaturas
- Fórmula sintética: baixa volatilidade, bom comportamento ao calor, elevada estabilidade termoquímica.
Formatos disponíveis: cartucho de 800 g e balde de 25 kg.
Aplicações: máquinas têxteis de secagem, vagões de forno, fornos de cozedura, bombas de vácuo.
FOOD e FOOD GR
Graxa alimentar biodegradável de alto desempenho, concebida para as indústrias alimentar, farmacêutica e cosmética.
- Certificada NSF H1 (contato ocasional com alimentos)
- Certificada Halal e Kosher
- Boa aderência + resistência à carga em toda a faixa de temperatura
- Componentes mais ecológicos, sem MOSH/MOAH
- Bom desempenho mesmo em ambientes úmidos ou corrosivos
- Fácil bombeamento/aplicação simples
Formatos disponíveis:
- FOOD GR: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg ou 190 kg
- FOOD: disponível com lubrificadores monoponto (READY, SMART, DRIVE)
Aplicações: máquinas de engarrafamento, equipamentos de laticínios, rolamentos de transportadores, misturadores...
LOW TEMP
Graxa sintética de alta qualidade para temperaturas muito baixas (-60 °C) e para rolamentos de eixo que funcionam a velocidades muito altas.
- Boa capacidade de funcionar a altas velocidades (eixos, motores leves, máquinas têxteis)
- Viscosidade adequada para baixas temperaturas: o óleo interno permanece suficientemente fluido a frio
- Boa compatibilidade com os componentes (terminais, juntas) em condições frias, resistência mecânica aceitável
- Faixa de utilização razoável em temperaturas positivas (até ~ +130 °C)
Formatos disponíveis: 400 g, 1 kg ou 15 kg
Aplicações: brocas de máquinas têxteis, ventiladores, bombas, pequenos motores elétricos na área médica.
CHAIN OIL
Óleo sintético específico para a lubrificação de todos os tipos de correntes, incluindo as que funcionam em ambientes com temperaturas elevadas e condições severas.
- Excelente resistência a altas temperaturas: estável até cerca de 250 °C.
- Muito boa aderência: reduz os respingos e o consumo de óleo.
- Elevado poder lubrificante: limita o desgaste e o ruído das correntes.
- Proteção anticorrosiva: eficaz em ambientes úmidos ou empoeirados.
- Baixa formação de depósitos: prolonga a vida útil das correntes e dos roletes.
Disponível apenas em formato de lubrificador monoponto (READY, SMART, DRIVE)
Aplicações: engrenagens retas, cónicas e sem-fim, correntes de elevação, rolamentos, articulações...
FOOD CHAIN OIL
Óleo sintético para a indústria alimentar e farmacêutica
- Certificado NSF H1: compatível com o contato acidental com alimentos.
- Excelente resistência à água e ao vapor, ideal para ambientes sujeitos a lavagens frequentes.
- Alta estabilidade térmica e química: não se degrada com o calor, não deixa resíduos pegajosos.
- Boa aderência: limita os salpicos e mantém uma película lubrificante duradoura na corrente.
Disponível apenas no formato lubrificador monoponto (READY, SMART, DRIVE)
Aplicações: transportadores, máquinas de engarrafamento, equipamentos de laticínios, pastelaria industrial, fabricação de massas.
Sistemas de lubrificação: lubrificação manual e automática
Os sistemas de lubrificação servem para injetar graxa ou óleo nos pontos de lubrificação (rolamentos, mancais, engrenagens, mancais lineares...) de forma precisa. Eles se adaptam facilmente a diversos setores: mecânica, automotivo, siderurgia, papel e celulose, etc. Sua instalação é simples e não requer nenhuma modificação especial. Sua instalação é simples e não requer nenhuma modificação especial. A SNR oferece duas soluções de lubrificação de acordo com suas necessidades:
- Lubrificação manual: pistola de lubrificação: permite uma dosagem precisa, a alta pressão (até ~360 bar). É fácil de usar manualmente e mesmo em áreas de difícil acesso.
- Lubrificação automática: monoponto (permite uma lubrificação contínua, limpa e precisa num único ponto) e multiponto (permite a lubrificação de vários pontos ao mesmo tempo)
Lubrificadores automáticos: monoponto e multiponto
READY BOOSTER (monoponto)
Formato 60 ou 125cc:
- Econômico, robusto e ideal para ambientes difíceis (úmidos, explosivos, corrosivos ou que exigem higiene rigorosa).
- Duração da distribuição da graxa: de 1 a 12 meses através de um seletor.

SMART BOOSTER (monoponto)
Formato 125cc:
- Concebido para ambientes com fortes variações de temperatura. Ajusta o caudal em função da temperatura ambiente.
- Duração da distribuição de graxa de 1 a 12 meses.
- A cabeça do comando é reutilizável várias vezes, apenas o cartucho de graxa precisa ser substituído.

DRIVE BOOSTER (monoponto)
Formato 60, 120, 250 ou 500cc
- Adequado para áreas perigosas, de difícil acesso ou sujeitas a temperaturas e vibrações extremas.
- Pode ser instalado longe do ponto de lubrificação.
- Fácil de programar (1 a 24 meses, ajustável e desligável a qualquer momento).
- Ideal para limitar acidentes em zonas perigosas.

POLIPUMP (multiponto):
- Solução centralizada, econômica e eficiente.
- Permite lubrificar facilmente de 1 a 35 pontos ao mesmo tempo, até uma distância de 20 metros.
Nossos serviços complementares para garantir o funcionamento ideal das instalações
A NTN está à sua disposição para lhe oferecer sua experiência em lubrificação e acompanhá-lo em todas as etapas de seus projetos.
Seu objetivo: garantir o desempenho, a confiabilidade e a longevidade de seus equipamentos.
Nossos especialistas auxiliam você em:
- Análise precisa das especificações
- A elaboração de uma oferta técnica detalhada para operações de reconstrução de máquinas ou a realização de novos equipamentos
- A escolha do sistema de lubrificação mais adequado às suas necessidades de manutenção
- A seleção de uma ampla gama premium, desde lubrificadores de ponto único até sistemas automatizados de lubrificação
- Acompanhamento personalizado: desde a inicialização até todo o funcionamento.
Histórias de sucesso
Tem um projeto? Uma necessidade específica?
Nossos especialistas o ajudarão a escolher a solução de lubrificação
mais adequada de acordo com os rolamentos e as restrições do ambiente.