Aplicații cu mișcare liniară
Mișcare inteligentă,
concepută pentru industrie
Creșteți performanța tuturor liniilor de automatizare
Fiecare proces industrial este unic, la fel ca și soluțiile noastre de mișcare liniară.
Susținuți de o expertiză dovedită și de un suport tehnic atent, proiectăm axe liniare adaptate nevoilor dvs. de automatizare, ajutându-vă să îmbunătățiți eficiența în fiecare etapă.
Soluții de mișcare liniară SNR
Adaptate pentru fiecare provocare
Automatizarea unei linii de producție înseamnă confruntarea cu multiple provocări: precizia mișcării, randament ridicat, manipularea sarcinilor grele, integrarea în medii cu spațiu limitat și fiabilitate pe termen lung. Fiecare aplicație industrială are propriul set de cerințe. Pentru a le îndeplini, NTN oferă sisteme liniare personalizate care combină performanța tehnică, robustețea, compactitatea și integrarea ușoară. Soluții concepute pentru a oferi eficiență, durabilitate și liniște sufletească în fiecare etapă a procesului.
Producția de baterii
Concepute pentru provocările dvs. în producția de baterii
Seria noastră AX oferă soluții optime adaptate nevoilor specifice ale producției de baterii.
• Personalizate pentru automatizare: produsele SNR sunt adaptate automatizării și ingineriei instalațiilor
• Asistență de la concept la mașină: dezvoltate împreună cu echipa noastră de ingineri pentru a îndeplini specificațiile tehnice și CapEx
• Acoperire completă a procesului: gestionează toate etapele de producție a bateriilor, inclusiv sarcini utile grele
• Epertiză dovedită: experiență vastă în fabricarea modulelor și pachetelor de baterii
Axele pentru sarcini grele
Alegerea inteligentă pentru manipularea produselor grele și voluminoase
Axele AXS oferă o manipulare robustă, cu un design simplu și rentabil.
• Mecanică simplă: combină piese mecanice cu componente electronice minime
• Eficiență din punct de vedere al costurilor: alternativă accesibilă la sistemele robotizate complexe cu 7 axe
• Componente standard: ușor de întreținut și de înlocuit
• Caracteristici de economisire a energiei: include absorbția sarcinii de bază și regenerarea curentului continuu
• Compensare brevetată: se adaptează la variațiile de instalare și temperatură
Ambalare / Pick & place

Automatizare de mare viteză și eficiență ridicată
Axele AXC de la SNR asigură o manipulare rapidă și dinamică, cu performanțe de top.
• Performanță puternică: accelerație de până la 35 m/s² și viteză de 2,5 m/s — cicluri de sub 1 secundă
• Potrivite pentru industria alimentară: ideale pentru manipularea precisă a produselor, cum ar fi fructele.
• Durată lungă de viață: clasificare L10 de 40.000 de ore de funcționare
• Integrare flexibilă: compatibil cu diverse opțiuni de acționare și prindere
• Compact și modular: amprentă minimă și acces ușor la componente
• Alternativă inteligentă la roboți: soluție mai ieftină în comparație cu sistemele Scara sau Delta
Automatizarea fabricilor
Soluție de ridicare stabilă și etanșă pentru AMR
Sistemul AXDL oferă ridicare și stabilizare integrate pentru AMR-uri în medii automatizate.
• Rigiditate ridicată: acționează ca un element de rigidizare — mai stabil decât șurubul cu bile și șina de ghidare separate
• Ușor de integrat: se montează direct pe tabla AMR, cu cerințe reduse de calitate a suprafeței
• Design etanș: împiedică pătrunderea contaminanților, prelungește durata de viață
• Ușor de întreținut: unelte pentru înlocuirea și tensionarea curelei incluse
• Opțiuni de personalizare: posibilitatea de a aplica logo-ul personalizat pe componente

Șurubelniță automată

Performanță compactă pentru celule de lucru închise
Axele AXC asigură mișcări eficiente în medii înguste, automatizate, de înșurubare.
• Economie de spațiu: amprentă redusă în afara zonei de lucru
• Control eficient din punct de vedere al costurilor: sistemul cu 2 axe gestionează poziționarea
• Cost total de proprietate redus: durabil, cu timp de nefuncționare minim
• Întreținere ușoară: înlocuire rapidă a componentelor
• Caracteristici de siguranță incluse: mecanismele de blocare și oprire asigură o întreținere sigură
Configuratoare online
Ghidaj liniar
Șurub cu bile
CAD AXE axă liniară
Sistem ax liniar CAD AXE
Aveți o nevoie specifică? Soluție personalizată
Echipa noastră vă oferă asistență de la concept la integrare, proiectând o soluție perfect adaptată procesului dumneavoastră.






_11.png?fid=149858)

_12.png?fid=149859)