Lubrifiere

Performanță sporită pentru o întreținere fără probleme

Creșteți durata de viață și performanța rulmenților

Lubrifierea este o etapă indispensabilă pentru buna funcționare a rulmenților. Cu peste 100 de ani de experiență, SNR oferă o gamă completă de lubrifianți, sisteme de ungere și servicii care prelungesc durata de viață a rulmenților, optimizează costurile de întreținere și reduc opririle mașinilor. 

Durată de viață prelungită 

Reducere în uzura 
și blocarea rulmenților 

Optimizarea costurilor 

Mai puține opriri neprevăzute 
și randament mai mare 

large gamme

Gamă largă 

Adaptată tuturor aplicațiilor 
și nevoilor specifice. 

Simple d'utilisation

Ușor de utilizat 

Lubrifiere precisă și 
continuă pentru rulmenți 

Soluții de lubrifiere eficiente, concepute pentru provocările viitorului. 

Peste 100 de ani de experiență în lubrifierea rulmenților

Lubrifierea garantează funcționarea optimă a rulmentului. Aceasta permite evitarea uzurii și a blocării elementelor în contact, protejarea pieselor împotriva coroziunii, asigurarea etanșeității, eliminarea impurităților, reducerea frecării și limitarea consumului de energie. 

SNR deține o expertiză completă în domeniul lubrifierii și oferă o gamă completă care include: 

  • Lubrifianți (unsori și uleiuri),
  • Sisteme de lubrifiere (monopunct și multipunct)
  • Servicii (pentru o utilizare optimizată a sistemelor) 

Gama noastră răspunde cerințelor exigente ale industriilor în ceea ce privește performanța, rezistența, standardele alimentare, siguranța și respectul față de mediu. 

 

55% din defecțiunile rulmenților 
sunt cauzate de o lubrifiere necorespunzătoare.

Gama de lubrifianți: o soluție pentru fiecare nevoie 

SNR se angajează să ofere o nouă gamă de lubrifianți inovatori, certificați, mai ecologici și mai performanți. 

UNIVERSAL și UNIVERSAL +

Lubrifiant multi-uz fără litiu (Universal) pentru industrie și automotive, oferind o alternativă mai durabilă la lubrifianții tradiționali care utilizează litiu.   

  • Raport calitate/preț foarte bun (lubrifianți multi-funcționali)
  • Bună stabilitate la oxidare până la ~ 120 °C (fără îmbătrânire prematură)
  • Bună pompabilitate / ușurință de aplicare
  • Good pumpability/ease of application
  • Domeniu larg de utilizare: UNIVERSAL până la +120 °C, UNIVERSAL+ până la +130 °C 

Formate disponibile: 

  • Universal: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg sau 190 kg 
  • Universal +: compatibil cu lubrificatoarele monopunct (READY, SMART, DRIVE) 

Aplicații: echipamente agricole, mașini de spălat, echipamente de manipulare, motoare electrice, rulmenți pentru roți de automobile...

HEAVY DUTY / HEAVY DUTY +

Lubrifiant premium pentru presiuni extreme, extrem de versatil, destinat aplicațiilor intensive din industriile grele. 

  • Stabilitate foarte bună la oxidare, utilizabil în mod continuu până la ~130 °C
  • Aditivi pentru presiuni extreme (EP) pentru o rezistență excelentă la sarcini mari
  • Rezistență bună la spălare (limitarea pierderilor)
  • Bună protecție împotriva uzurii (aditivi antiuzură)
  • În versiunea „+”: domeniu de utilizare mai extins (până la +150 °C) 

Formate disponibile: 

  • Heavy Duty: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg sau 190 kg
  • Heavy Duty +: compatibil cu lubrificatoarele monopunct (READY, SMART, DRIVE) 

Aplicații: benzi transportoare, echipamente de ridicare, pompe de apă, ventilatoare... 

 

HEAVY DUTY EP3

Lubrifiant multi-utilizare de calitate superioară (NGLI 3), adaptat pentru sarcini grele și aplicații cu axe verticale. 

  • Prezența antioxidanților — prelungirea duratei de viață a lubrifiantului
  • Inhibitori de coroziune — protecție bună împotriva coroziunii
  • Rezistență excelentă la apă / comportament bun în prezența umidității (spălare redusă)
  • Aditivi EP / AW — bună rezistență la sarcină
  • Consistență NLGI 3 (mai groasă) — menținere mai bună pentru aplicații verticale 

Format disponibil: cutie de 1 kg. 

Aplicații: benzi transportoare, utilaje de ridicare, butuci de roți de camion, pompe de apă... 

 

 

VIB 400 și VIB

Lubrifiant de nouă generație, cu înaltă vîscozitate, conceput pentru condiții extreme, ca șocurile sau vibrațiile puternice. 

  • Rezistență foarte bună la medii umede, limitând spălarea unsorii
  • Capacitate de a menține o lubrifiere durabilă în condiții dificile (sarcini, vibrații)
  • Interval de temperatură utilă: de la –20 °C până la +140 °C
  • Vâscozitate/consistență adaptată pentru a suporta solicitări mecanice fără scurgeri excesive sau pierderi de film lubrifiant. 

Formate disponibile: 

  • VIB 400: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg sau 190 kg
  • VIB: compatibil cu lubrificatoarele monopunct (READY, SMART, DRIVE) 

Aplicații: concasoare, ciocane, site vibrante, mașini de spălat, ventilatoare industriale... 

 

HIGH TEMP MP

Lubrifiant sintetic poliuree de înaltă performanță, ideal pentru o lubrifiere durabilă de la -40 °C la 180 °C, chiar și la viteze mari. 

  • Interval larg de temperatură: de la –40 °C la +180 °C
  • Rezistență excelentă la solicitări EP (presiune extremă)
  • Bună stabilitate mecanică / rezistență la forfecare
  • Evaporare redusă — permite intervale mai lungi între relubrifieri
  • Compatibil cu viteze mari 

Formate disponibile: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg sau 190 kg și compatibil cu lubrificatoarele monopunct (READY, SMART, DRIVE) 

Aplicații: motoare electrice, pompe, uscătoare, transportoare de cuptoare ... 

 

 

ULTRA HIGH TEMP

Lubrifiant polivalent adaptat pentru orice tip de aplicații supuse temperaturilor extreme (+260 °C), conformă cu standardele industriei alimentare (recomandări NSF-H1). 

  • Rezistență bună la agenți agresivi (solvenți, vapori, acizi...)
  • Compatibil cu o mare varietate de materiale (plastice, garnituri, componente de etanșare)
  • Permite lărgirea intervalelor de lubrifiere datorită proprietăților sale stabile la temperaturi ridicate
  • Formulă sintetică: volatilitate redusă, comportament bun la cald, stabilitate termochimică ridicată. 

Formate disponibile: cartuș de 800 g și găleată de 25 kg. 

Aplicații: mașini textile de uscare, vagoane de cuptor, cuptoare de coacere, pompe de vid. 

 

 

FOOD și FOOD GR

Lubrifiant alimentar biodegradabil de înaltă performanță, conceput pentru industria alimentară, farmaceutică și cosmetică. 

  • Certificată NSF H1 (contact ocazional cu alimentele)
  • Certificată Halal și Kosher
  • Aderență bună + rezistență la sarcină în toată gama de temperaturi
  • Componente mai ecologice, fără MOSH / MOAH
  • Performanță bună chiar și în medii umede sau corozive
  • Ușor de pompat / punere în aplicare simplă 

Formate disponibile:

  • FOOD GR: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg sau 190 kg
  • FOOD: este disponibil cu lubrificatoare monopunct (READY, SMART, DRIVE) 

Aplicații: mașini de îmbuteliat, echipamente pentru lactate, rulmenți pentru benzi transportoare, mixere... 

LOW TEMP

Lubrifiant sintetic de înaltă calitate pentru temperaturi foarte scăzute (-60 °C) și pentru rulmenți de ax care funcționează la viteze foarte mari.

  • Capacitate bună de funcționare la viteze mari (axuri, motoare ușoare, mașini textile)
  • Vâscozitate adaptată la temperaturi scăzute: uleiul intern rămâne suficient de fluid la rece
  • Compatibilitate bună cu componentele (borne, garnituri) în condiții de frig, rezistență mecanică acceptabilă
  • nterval de utilizare rezonabil la temperaturi pozitive (până la ~ +130 °C)

Formate disponibile: 400 g, 1 kg sau 15 kg 

Aplicații: broșe pentru mașini textile, ventilatoare, pompe, motoare electrice mici în domeniul medical. 

 

 

 

CHAIN OIL

Ulei sintetic special pentru lubrifierea tuturor tipurilor de lanțuri, inclusiv a celor care funcționează în medii cu temperaturi ridicate și condiții severe. 

  • Rezistență excelentă la temperaturi ridicate: stabil până la aproximativ 250 °C.
  • Aderență foarte bună: reduce stropirea și consumul de ulei.
  • Putere de lubrifiere ridicată: limitează uzura și zgomotul lanțurilor.
  • Protecție anticorozivă: eficient în medii umede sau prăfuite.
  • Formare redusă de depuneri: prelungește durata de viață a lanțurilor și a rolelor. 

Disponibil numai în format lubrifiant monopunct (READY, SMART, DRIVE) /span>

Aplicații: angrenaje drepte, conice și melcate, lanțuri de ridicare, lagăre, articulații ...

 

 

 

FOOD CHAIN OIL

Ulei sintetic pentru industria alimentară și farmaceutică 

  • Certificat NSF H1: compatibil cu contactul accidental cu produsele alimentare.
  • Excelentă rezistență la apă și abur, ideal în medii cu spălare frecventă.
  • Stabilitate termică și chimică ridicată: nu se degradează la căldură, nu lasă reziduuri lipicioase.
  • Aderență bună: limitează stropirea și menține un film lubrifiant durabil pe lanț. 

Disponibil numai în format lubrifiant monopunct (READY, SMART, DRIVE) 

Aplicații: benzi transportoare, mașini de îmbuteliat, echipamente pentru lactate, patiserie industrială, fabricarea aluatului. 

 

 

 

Sistemele de lubrifiere: lubrifierea manuală și automată 

Sistemele de lubrifiere servesc la injectarea precisă a lubrifiantului sau a uleiului în punctele de lubrifiere (rulmenți, lagăre, angrenaje, lagăre liniare etc.). Se adaptează cu ușurință la numeroase sectoare: mecanică, automobilistică, siderurgie, fabrici de hârtie etc. Instalarea lor este simplă și nu necesită modificări speciale. SNR oferă 2 soluții de ungere în funcție de nevoile dumneavoastră: 

  • Lubrifiere manuală: pistol de lubrifiere: permite o dozare precisă, la presiune înaltă (până la ~360 bari). Este ușor de utilizat manual, chiar și în zonele greu accesibile.
  • Lubrifiere automată: monopunct (permite o lubrifiere continuă, curată și precisă într-un singur punct) și multipunct (permite lubrifierea mai multor puncte în același timp) 

Lubrificatoare automate: monopunct și multipunct

ready booster

READY BOOSTER (unipunct) 
Format 60 sau 125cc:
 

  • Economice, robuste și ideale pentru medii dificile (umede, explozive, corozive sau care necesită o igienă strictă).
  • Durata de distribuire a lubrifiantului: de la 1 la 12 luni prin intermediul unui selector. 
Smart Booster

SMART BOOSTER (unipunct)
Format 125cc: 

  • Conceput pentru medii cu variații mari de temperatură. Reglează debitul în funcție de temperatura ambiantă.
  • Durata de distribuire a lubrifiantului: de la 1 la 12 luni.
  • Capul de comandă este reutilizabil, doar cartușul de lubrifiant trebuie înlocuit. 
Drive booster

DRIVE BOOSTER (unipunct)
Format 60, 120, 250 sau 500cc 

  • Adaptat pentru zone periculoase, greu accesibile sau supuse temperaturilor și vibrațiilor extreme.
  • Poate fi instalat la distanță de punctul de ungere.
  • Ușor de programat (1 până la 24 de luni, reglabil și operabil în orice moment).
  • Ideal pentru limitarea accidentelor în zonele periculoase. 
Polipump

POLIPUMP (multipunct):  
 

  • Soluție centralizată, economică și performantă.
  • Permite lubrifierea cu ușurință a 1 până la 35 de puncte în același timp, până la o distanță de 20 de metri. 

Serviciile noastre complementare pentru a garanta funcționarea optimă a instalațiilor 

 

NTN vă stă la dispoziție pentru a vă oferi expertiza sa în domeniul lubrifierii și pentru a vă însoți în fiecare etapă a proiectelor dumneavoastră. 

Obiectiv: asigurarea performanței, fiabilității și longevității echipamentelor dumneavoastră. 

Experții noștri vă asistă în: 

  • Analiza precisă a caietelor de sarcini
  • Redactarea unei oferte tehnice detaliate pentru operațiunile de reconstrucție a mașinilor sau realizarea de echipamente noi
  • Alegerea sistemului de lubrifiere cel mai adaptat nevoilor dumneavoastră de întreținere
  • Selectarea unei game largi de produse premium, de la lubrifiantul monopunct până la sistemul automat de lubrifiere
  • Asistență personalizată: de la punerea în funcțiune și pe toată durata funcționării. 

Aveți un proiect? O nevoie specifică?

Experții noștri vă ajută să alegeți soluția de lubrifiere cea 
mai potrivită în funcție de rulmenți și de condițiile de mediu.

Contactați-ne