Noua gamă SNR de lubrifianți pentru rulmenți, rezultatul a 100 de ani de experiență
- Europe - Industry OEM - Produse
Odată cu lansarea unei noi game de unsori profesionale SNR, se face un nou pas înainte în optimizarea întreținerii industriale. Brandul se bazează pe 100 de ani de experiență și oferă o gamă performantă, rezistentă, ușor de utilizat și mai ecologică, pentru a răspunde provocărilor viitorului.
Gama de lubrifianți: o gamă completă pentru îmbunătățirea performanței rulmenților
Producător și proiectant de rulmenți de peste 100 de ani, avem o vastă experiență în domeniul rulmenților și al unsorilor necesare pentru utilizarea corectă a acestora.
Această nouă gamă include:
- Lubrifianți de înaltă performanță: unsori și uleiuri formulate pentru fiecare condiție de utilizare
- Sisteme de lubrifiere: manuale, automate monopunct și multipunct
- Servicii de asistență personalizate: diagnosticare, consultanță și implementare pentru o utilizare optimizată a sistemelor
Această ofertă integrată are ca scop simplificarea mentenanței, reducerea opririlor mașinilor și prelungirea duratei de viață a echipamentelor.
Lubrifianți adaptați fiecărei aplicații
Gama acoperă toate nevoile industriale, chiar și cele mai extreme. Aceasta include 10 formule specifice, fiecare dezvoltată pentru a răspunde unor cerințe precise:
- Universal și Universal +: multi-utilizare.
- Heavy Duty și Heavy Duty +: sarcini grele, utilizare intensivă
- Heavy Duty EP3: sarcini grele cu axe verticale
- VIB 400 și VIB: condiții extreme și vibrații
- High temp MP: temperaturi extreme (180 °C)
- Ultra high temp: temperaturi extreme + standarde alimentare (+260 °C)
- Food GR și Food: industria alimentară, farmaceutică și cosmetică (kosher, halal)
- Low temp: temperaturi foarte scăzute (-60 °C) și viteze mari
- Chain Oil: ulei pentru lanțuri în condiții severe.
- Food Chain Oil: ulei pentru lanțuri alimentare
Fiecare lubrifiant este disponibil în mai multe formate (cartuș, borcan, găleată și butoi) pentru a se adapta cerințelor diferitelor sectoare.
Sisteme de lubrifiere pentru o aplicare perfectă și controlată a lubrifianților

O lubrifiere adecvată necesită, de asemenea, sisteme eficiente și ușor de utilizat. De aceea, noi oferim, de asemenea, o gamă de sisteme de lubrifiere pentru a facilita și automatiza ungerea mașinilor:
- Lubrificatoare manuale (pistol de lubrifiere)
- Lubrificatoare automate (monopunct și multipunct) programabile și reutilizabile.
Ușor de instalat și de configurat, aceste dispozitive asigură o lubrifiere continuă chiar și în cele mai extreme condiții, reducând riscurile de defectare legate de uitare sau supradozare.
Servicii complementare: asistență specializată pentru implementarea unei lubrifieri optime
Pe lângă produse, marca oferă asistență completă pentru implementarea unei lubrifieri eficiente a instalațiilor. Aceasta include:
- analiza caietelor de sarcini,
- alegerea sistemului de lubrifiere adecvat
- asistență tehnică personalizată.
Acest serviciu are ca scop garantarea unei lubrifieri perfect integrate în constrângerile fiecărei instalații.
Lubrifierea: un pilon esențial al întreținerii și performanței rulmenților
Lubrifierea este o etapă indispensabilă pentru întreținerea și buna funcționare a rulmenților. O lubrifiere necorespunzătoare duce la defectarea rulmenților.
În calitate de producător, stăpânirea a tuturor constrângerilor mecanice, termice și de mediu ale rulmenților permite dezvoltarea de unsori cu greutate optimă pentru o lubrifiere precisă și durabilă.
Rezultatul: reducere semnificativă a defecțiunilor, mentenanță simplificată și performanță industrială îmbunătățită.
Descoperiți gama de lubrifianți SNR și optimizați fiabilitatea instalațiilor dumneavoastră.
Descoperă aici și comandă aici
NTN Europe în drum spre 2026!
- Europe - Grup - Organizare
După un an 2025 marcat de numeroase succese (pe care le puteți regăsi în videoclipul nostru recapitulativ 2025), NTN Europe abordează anul 2026 cu ambiție. Anul 2026 va fi astfel marcat de proiecte structurale, investiții majore și momente importante, ilustrând dorința NTN Europe de a combina performanța... Read more
Săptămâna dizabilității SEEPH la NTN: o săptămână dedicată incluziunii
- France - Grup - Organizare
La NTN, incluziunea este un angajament zilnic, care se află în centrul strategiei noastre de RSE. Cu ocazia Săptămânii europene pentru ocuparea forței de muncă a persoanelor cu dizabilități (SEEPH), care s-a desfășurat în perioada 17-23 noiembrie, NTN Europe își reafirmă angajamentul de a combate... Read more