Studenți
Puterea de a-ți alege
viitorul
La NTN Europe, oferim studenților posibilitatea de a-și construi propriul parcurs profesional.
Datorită diversității profesiilor noastre, a autonomiei și a responsabilizării, îi sprijinim pe fiecare student să se dezvolte în conformitate cu ambițiile sale. Încurajăm curiozitatea, îndrăzneala și dezvoltarea ideilor.
Experiență
pentru a-ți dezvolta cariera
O misiune plină de sens
La NTN Europe, încredințăm misiuni reale, utile și concrete. Autonomie, responsabilitate, impact: avem încredere în tine încă început să înveți, să progresezi și să contribui activ la proiectele noastre. Excelența stă la baza fiecărei misiuni, iar împreună o aducem la viață.
Sprijin personalizat
Îi sprijinim pe studenți pe tot parcursul studiilor, cu ajutorul tutorelui și al echipei. Facem tot ce ne stă în putință pentru a vă ajuta să progresați: o inițiere atentă, monitorizare regulată și formare internă adecvată.
O companie dedicată
Le oferim studenților șansa de a lucra într-un grup internațional în care angajamentul este o realitate de zi cu zi. Politica noastră de responsabilitate socială corporativă este activă, echipele noastre sunt atente la nevoile angajaților și avem grijă să menținem un echilibru între viața profesională și cea personală, prin ore de lucru flexibile. N
Un pachet atractiv
Oferim un pachet complet: salariu calculat pe baza a 13 luni, beneficii CSE, cantină la majoritatea locațiilor noastre, indemnizație de locuință, telemuncă etc. N
NTN se află în top 5 al companiilor industriale*.
(Sursă: Stagiari mulțumiți și menționează Franța) N
+200
Stagii de practică și programe de studii în alternanță pe an
1/4
Studenți angajați în cadrul programului „muncă-studiu” cu contracte pe durată nedeterminată
90%
Satisfacția față de relația cu tutorele
86%
Dezvoltarea competențelor profesionale
Experiență adaptată fiecărui curs
NTN oferă studenților diverse opțiuni care le permit să experimenteze viitoarea lor profesie:
Aceste programe sunt deschise studenților francezi și străini, cu condiția ca universitatea să permită acest lucru.
Pentru a depune o cerere de înscriere, candidatul trebuie să dețină dreptul de a munci în UE / Regatul Unit.

Stagiu
Imersiune totală în cadrul companiei

Formare profesională în contextul muncii
Combinarea mediului de afaceri cu mediul universitar
În diverse domenii, la toate nivelurile (de la bac la bac+5)... :

Sfaturi de la recrutorii noștri despre cum să aplici
NTN alături de elevi
NTN Europe se angajează să transmită cunoștințele sale
Colaborăm activ cu numeroase școli și universități din întreaga Europă. Acest angajament se concretizează prin participarea experților noștri la cursuri de specialitate, precum și prin implicarea în proiecte studențești importante, cum ar fi:
• AGH Racing în Polonia
• Formula Student și MotoStudent în Spania
• Proiectul Altair și Forindustrie în Franța
Pentru a merge și mai departe, am creat bearingwizard.com, o platformă educațională 100% gratuită pentru viitorii ingineri. Este o resursă reală pentru stăpânirea cunoștințelor despre rulmenți: tipuri, montare, defecțiuni, calcularea duratei de viață... și pentru a-ți testa cunoștințele.
Ești gata să-ți îmbunătățești viitorul?