Студенты
Возможность выбрать
своё будущее
В NTN Europe мы предлагаем студентам возможность самостоятельно выстраивать свой карьерный путь.
Благодаря разнообразию наших профессий, автономии и расширению возможностей мы помогаем каждому студенту развиваться в соответствии со своими амбициями. Мы поощряем любознательность, смелость и развитие идей.
Опыт
для развития вашей карьеры
Миссия, имеющая смысл
В NTN Europe мы поручаем реальные, полезные и конкретные задачи. Самостоятельность, ответственность, результативность: мы с самого начала доверяем вам возможность учиться, развиваться и активно вносить вклад в наши проекты. Стремление к совершенству лежит в основе каждой задачи, и вместе мы воплощаем его в жизнь.
Индивидуальная поддержка
Мы поддерживаем студентов на протяжении всего обучения при содействии наставника и нашей команды. Мы делаем всё возможное, чтобы помочь вам добиться успехов: тщательная подготовка к началу обучения, регулярный мониторинг и соответствующее внутреннее обучение.
Компания, ориентированная на сотрудников
Мы предлагаем студентам возможность работать в международной команде, где приверженность делу — повседневная реальность. Мы активно реализуем политику корпоративной социальной ответственности, наши команды заботятся друг о друге, и мы стремимся поддерживать баланс между работой и личной жизнью благодаря гибкому графику работы. N
Привлекательный пакет
Мы предлагаем полный пакет: зарплата, рассчитанная на 13 месяцев, льготы CSE, корпоративный ресторан на большинстве наших площадок, пособие на жильё, удалённая работа и т. д. N
NTN вошла в пятерку лучших промышленных компаний*.
(Источник: «Happy Trainees» и упоминание о Франции) N
+200
Количество производственных стажировок и программ «сэндвич» в год
1/4
Студенты, работающие по программе «работа-учеба», приняты на постоянную работу
90%
Удовлетворённость взаимоотношениями с репетитором
86%
Развитие профессиональных навыков
Индивидуальный подход к каждому курсу
NTN предлагает студентам различные возможности, позволяющие им познакомиться со своей будущей профессией:
Эти программы открыты для французских и иностранных студентов при условии, что университет дает на это разрешение.
Для подачи заявки абитуриент должен иметь право на работу в ЕС / Великобритании.

Стажировка
Полное погружение в работу компании

Обучение, ориентированное на работу
Совмещение бизнеса и учебы в университете
В различных областях, на всех уровнях (от бакалавриата до магистратуры)... :

Советы наших рекрутеров о том, как подать заявку
NTN вместе со студентами
NTN Europe стремится делиться своими знаниями
Мы активно сотрудничаем со многими школами и университетами по всей Европе. Это сотрудничество выражается в том, что наши эксперты участвуют в специализированных курсах, а также принимают участие в крупных студенческих проектах, таких как:
• AGH Racing в Польше
• Formula Student и MotoStudent в Испании
• Проект Altair и Forindustrie во Франции
Чтобы пойти ещё дальше, мы создали bearingwizard.com, 100% бесплатная образовательная платформа для будущих инженеров. Это настоящий ресурс для изучения подшипников: типы, монтаж, неисправности, расчёт срока службы... и проверки своих знаний.
Готовы улучшить своё будущее?