СМАЗКА
Повышенная эффективность для обеспечения мира
Увеличьте срок службы и повысьте производительность подшипников
Смазка является необходимым элементом для правильной работы подшипников. Обладая более чем 100-летним опытом, SNR предлагает полный ассортимент смазочных материалов, систем смазки и услуг, которые продлевают срок службы подшипников, оптимизируют затраты на техническое обслуживание и сокращают время простоя оборудования.

Увеличенный срок службы
Меньший износ и
заклинивание подшипников

Оптимизация затрат
Меньше внеплановых простоев
и больше производительности

Широкий ассортимент
Подходит для всех применений
и специфических потребностей.

Простота использования
Точная и непрерывная
смазка подшипников
Эффективные решения для смазки, разработанные с учетом будущих задач.
Более 100 лет опыта в смазке подшипников
Смазка обеспечивает оптимальную работу подшипника. Она позволяет избежать износа и заклинивания контактирующих элементов, защищает детали от коррозии, обеспечивает герметичность, удаляет загрязнения, снижает трение и ограничивает потребление энергии.
SNR обладает обширным опытом в области смазки и предлагает полный ассортимент продукции, включая:
- Смазочные материалы (смазки и масла),
- Системы смазки (одноточечные и многоточечные смазчики)
- Услуги (для оптимизации использования различных систем)
Наш ассортимент отвечает высоким требованиям промышленности в отношении производительности, прочности, пищевых стандартов, безопасности и экологичности.
55 % отказов подшипников
связано с неправильной смазкой.
Ассортимент смазочных материалов: решение для каждой потребности
SNR предлагает новый ассортимент инновационных, сертифицированных, более экологичных и более эффективных смазочных материалов.
UNIVERSAL и UNIVERSAL +
Многоцелевая смазка без лития (Universal) для промышленности и автомобилестроения, представляющая собой более экологичную альтернативу традиционным смазкам с литием.
- Отличное соотношение цены и качества (многофункциональная смазка)
- Хорошая стабильность при окислении до ~ 120 °C (без преждевременного старения)
- Хорошая устойчивость к воде и нагрузкам (во влажных условиях)
- Хорошая прокачиваемость / простота применения
- Широкий диапазон использования: UNIVERSAL до +120 °C, UNIVERSAL+ до +130 °C
Доступные форматы:
- Universal: 400 г, 1 кг, 5 кг, 15 кг, 50 кг или 190 кг
- Universal +: совместим с одноточечными смазными устройствами (READY, SMART, DRIVE)
Применение: сельскохозяйственное оборудование, стиральные машины, погрузочно-разгрузочное оборудование, электродвигатели, подшипники автомобильных колес...
HEAVY DUTY / HEAVY DUTY +
Сверхпрочная смазка премиум-класса с очень широким спектром применения, предназначенная для интенсивного использования в тяжелой промышленности.
- Очень хорошая стойкость к окислению, может использоваться непрерывно при температуре до ~130 °C.
- Присадки для экстремальных нагрузок (EP) для отличной устойчивости при высоких нагрузках.
- Хорошая стойкость к вымыванию (ограничение потерь смазки)
- Хорошая защита от износа (противоизносные присадки)
- В версии «+»: более широкий диапазон использования (до +150 °C).
Доступные форматы:
- Heavy Duty: 400 г, 1 кг, 5 кг, 15 кг, 50 кг или 190 кг
- Heavy Duty +: совместимо с одноточечными смазными устройствами (READY, SMART, DRIVE)
Применение: конвейеры, подъемные механизмы, водяные насосы, вентиляторы и т.д.
HEAVY DUTY EP3
Многоцелевая смазка высшего качества (NGLI 3), подходящая для тяжелых нагрузок и применений с вертикальными осями.
- Наличие антиоксидантов — продление срока службы смазочного материала
- Ингибиторы коррозии — хорошая защита от коррозии
- Отличная водостойкость / хорошее поведение в условиях влажности (низкая вымываемость)
- Добавки EP / AW — хорошая устойчивость под нагрузкой
- Консистенция NLGI 3 (более густая) — лучшая фиксация для вертикальных применений
Доступный формат: коробка 1 кг.
Применение: конвейеры, подъемные механизмы, ступицы колес грузовиков, водяные насосы и т.д.
VIB 400 и VIB
Смазка высокой вязкости нового поколения, разработанная для экстремальных условий, таких как сильные удары или вибрации.
- Очень хорошая устойчивость к влажной среде, ограничивающая вымывание смазки
- Способность поддерживать длительную смазку в сложных условиях (нагрузки, вибрации)
- Диапазон рабочих температур: от –20 °C до +140 °C.
- Вязкость/консистенция, приспособленные для выдерживания механических нагрузок без чрезмерного стекания и потери смазочной пленки.
Доступные форматы:
- VIB 400: 400 г, 1 кг, 5 кг, 15 кг, 50 кг или 190 кг
- VIB: совместимо с одноточечными смазными устройствами (READY, SMART, DRIVE)
Применение: дробилки, измельчители, виброплиты, стиральные машины, промышленные вентиляторы и т.д.
HIGH TEMP MP
Высокоэффективная синтетическая полимочевинная смазка, идеально подходящая для длительной смазки при температурах от -40 °C до 180 °C, даже при высоких скоростях.
- Широкий диапазон температур: от –40 °C до +180 °C
- Отличная стойкость к нагрузкам EP (экстремальное давление)
- Хорошая механическая стабильность / сопротивление сдвигу
- Низкое испарение — позволяет увеличить интервалы между смазками
- Совместимость с высокими скоростями
Доступные форматы: 400 г, 1 кг, 5 кг, 15 кг, 50 кг или 190 кг, совместимо с одноточечными смазными устройствами (READY, SMART, DRIVE)
Применение: электродвигатели, насосы, сушилки, конвейеры печей и т.д.
ULTRA HIGH TEMP
Универсальная смазка, подходящая для всех типов применений, подверженных воздействию экстремальных температур (+260 °C), соответствует стандартам пищевой промышленности (рекомендации NSF-H1).
- Хорошая стойкость к агрессивным веществам (растворители, пары, кислоты и т. д.).
- Совместима с широким спектром материалов (пластмассы, уплотнения, герметизирующие компоненты)
- Позволяет увеличить интервалы между смазками благодаря стабильным свойствам при высоких температурах.
- Синтетическая формула: низкая летучесть, хорошее поведение при нагревании, высокая термохимическая стабильность.
Доступные форматы: картридж 800 г и ведро 25 кг.
Применение: текстильные сушильные машины, вагонетки печей, печи для обжига, вакуумные насосы.
FOOD и FOOD GR
Высокоэффективная биоразлагаемая пищевая смазка, разработанная для пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.
- Сертифицирована NSF H1 (случайный контакт с пищевыми продуктами)
- Сертифицирована как халяльная и кошерная
- Хорошая адгезия + стойкость к нагрузкам во всем диапазоне температур
- Более экологичные компоненты, без MOSH / MOAH
- Хорошая производительность даже во влажных или коррозионных средах
- Легко перекачивается / прост в применении
Доступные форматы:
- FOOD GR: 400 г, 1 кг, 5 кг, 15 кг, 50 кг или 190 кг
- FOOD: доступен с одноточечными смазными устройствами (READY, SMART, DRIVE)
Применение: разливочные машины, молочное оборудование, подшипники конвейеров, смесители и т.д.
LOW TEMP
Синтетическая смазка высокого качества для очень низких температур (-60 °C) и для подшипников шпинделей, работающих на очень высоких скоростях.
- Хорошая способность работать на высоких скоростях (шпиндели, легкие двигатели, текстильные машины)
- Вязкость, подходящая для низких температур: внутреннее масло остается достаточно жидким в холодном состоянии
- Хорошая совместимость с компонентами (клеммами, уплотнениями) в холодных условиях, приемлемая механическая прочность
- Разумный диапазон использования при положительных температурах (до ~ +130 °C)
Доступные форматы: 400 г, 1 кг или 15 кг
Применение: шпиндели текстильных машин, вентиляторы, насосы, небольшие электродвигатели в медицинском оборудовании.
CHAIN OIL
Синтетическое масло, предназначенное для смазки всех типов цепей, в том числе работающих в условиях высоких температур и в тяжелых условиях эксплуатации. .
- Отличная стойкость при высоких температурах: стабильность до примерно 250 °C.
- Очень хорошая адгезия: уменьшает разбрызгивание и расход масла.
- Высокая смазывающая способность: ограничивает износ и шум цепей.
- Защита от коррозии: эффективна во влажных или запыленных средах.
- Низкое образование отложений: продлевает срок службы цепей и роликов.
Доступно только в формате одноточечного смазчика (READY, SMART, DRIVE)
Применение: прямозубые, конические и червячные зубчатые передачи, подъемные цепи, подшипники, шарниры и т.д.
FOOD CHAIN OIL
Синтетическое масло для пищевой и фармацевтической промышленности
- Сертифицировано NSF H1: совместимо при случайном контакте с пищевыми продуктами.
- Отличная устойчивость к воздействию воды и пара, идеально подходит для сред с частым мытьем.
- Высокая термическая и химическая стабильность: не разлагается при нагревании, не оставляет липких остатков.
- Хорошая адгезия: ограничивает разбрызгивание и сохраняет стойкую смазочную пленку на цепи.
Доступно только в формате одноточечного смазчика (READY, SMART, DRIVE)
Применение: конвейеры, разливочные машины, оборудование для молочных заводов, промышленные кондитерские, производство теста.
Системы смазки: ручная и автоматическая смазка
Системы смазки служат для точного впрыска смазки или масла в точки смазки (подшипники, опоры, шестерни, линейные опоры и т. д.). Они легко адаптируются к многим отраслям: машиностроению, автомобилестроению, металлургии, целлюлозно-бумажной промышленности и т. д. Их установка проста и не требует каких-либо особых модификаций. SNR предлагает 2 решения для смазки в соответствии с вашими потребностями:
- Ручная смазка: смазочный пистолет: обеспечивает точное дозирование под высоким давлением (до ~360 бар). Легко использовать вручную даже в труднодоступных местах.
- Автоматическая смазка: одноточечная (обеспечивает непрерывную, чистую и точную смазку в одной точке) и многоточечная (обеспечивает смазку нескольких точек одновременно)
Автоматические смазочные устройства: одноточечные и многоточечные
READY BOOSTER (одноточечные)
Формат 60 или 125cc:
- Экономичный, прочный и идеально подходящий для сложных условий эксплуатации (влажных, взрывоопасных, коррозионных или требующих строгой гигиены).
- Срок подачи смазки: от 1 до 12 месяцев с помощью селектора.

SMART BOOSTER (одноточечный)
Формат 125cc:
- Разработан для сред с сильными перепадами температуры. Регулирует расход в зависимости от температуры окружающей среды.
- Срок распределения смазки от 1 до 12 месяцев.
- Головка управления многоразовая, заменяется только картридж со смазкой.

DRIVE BOOSTER (одноточечный)
Формат 60, 120, 250 или 500cc
- Подходит для опасных зон, труднодоступных мест или мест, подверженных воздействию экстремальных температур и вибраций.
- Может устанавливаться вдали от точки смазки.
- Легко программируется (от 1 до 24 месяцев, настраивается и может быть остановлен в любой момент).
- Идеально подходит для предотвращения несчастных случаев в опасных зонах.

POLIPUMP (многоточечный)
- Централизованное, экономичное и эффективное решение.
- Позволяет легко смазывать от 1 до 35 точек одновременно на расстоянии до 20 метров.
Наши дополнительные услуги для обеспечения оптимальной работы оборудования
NTN готово предоставить вам свои экспертные знания в области смазки и сопровождать вас на каждом этапе ваших проектов.
Цель: обеспечить производительность, надежность и долговечность вашего оборудования.
Наши эксперты помогут вам в следующих вопросах:
- Точном анализе технических заданий
- Составлении подробного технического предложения по реконструкции оборудования или созданию нового оборудования
- Выборе системы смазки, наиболее подходящей для ваших потребностей в обслуживании
- Выборе из широкого ассортимента премиум-продуктов, от одноточечных смазочных устройств до автоматических систем смазки
- Индивидуальное сопровождение: с момента запуска и на протяжении всего периода эксплуатации.
Есть проект? Есть особые требования?
Наши эксперты помогут вам выбрать наиболее подходящее решение
для смазки в зависимости от подшипников и условий эксплуатации.