Применение линейного движения
Интеллектуальное
движение для индустрии
Повышение производительности всех линий автоматизации
Каждый промышленный процесс уникален, как и наши решения для линейного перемещения.
Опираясь на проверенный опыт и тесную техническую поддержку, мы разрабатываем линейные оси, адаптированные к вашим потребностям в области автоматизации, помогая вам повысить эффективность на каждом этапе.
Решения SNR для линейного перемещения
Индивидуальный подход к каждой задаче
Автоматизация производственной линии сопряжена с множеством задач: точность движения, высокая производительность, работа с тяжелыми грузами, интеграция в ограниченные пространства и долгосрочная надежность. Каждое промышленное применение предъявляет свои требования. Чтобы их удовлетворить, NTN предлагает индивидуальные линейные системы, сочетающие в себе технические характеристики, прочность, компактность и простоту интеграции. Решения, разработанные для обеспечения эффективности, долговечности и спокойствия на каждом этапе процесса.
Производство аккумуляторов
Разработано для решения задач производства аккумуляторов
Наша серия AX предлагает оптимальные решения, адаптированные к специфическим потребностям производства аккумуляторов.
• Индивидуальная адаптация для автоматизации: продукты SNR адаптированы для автоматизации и проектирования заводов
• Поддержка от концепции до машины: разработаны нашей инженерной командой с учетом капитальных затрат и технических характеристик
• Полный охват процесса: обрабатывает все этапы производства аккумуляторов, включая тяжелые грузы
• Проверенные ноу-хау: обширный опыт в производстве аккумуляторных модулей и батарей
Оси для тяжелых условий эксплуатации
Умный выбор для работы с тяжелыми и громоздкими изделиями
Оси AXS обеспечивают надежную транспортировку благодаря простой и экономичной конструкции.
• Простая механика: сочетание механических деталей с минимальным количеством электроники
• Экономичность: доступная альтернатива сложным 7-осевым робототехническим системам
• Стандартные компоненты: просты в обслуживании и замене
• Энергосберегающие функции: включают поглощение базовой нагрузки и рекуперацию постоянного тока
• Запатентованная компенсация: адаптируется к особенности монтажа и изменении температуры.
Упаковка / Подбор и размещение

Высокоскоростная и высокоэффективная автоматизация
Оси AXC от SNR обеспечивают быструю и динамичную обработку с максимальной производительностью.
• Высокая производительность: ускорение до 35 м/с² и скорость 2,5 м/с — время цикла менее 1 секунды
• Готовность к использованию в пищевой промышленности: идеально подходит для точного пикап-энд-плейс, например, при обработке фруктов.
• Длительный срок службы: рейтинг L10 — 40 000 часов работы
• Гибкая интеграция: совместимость с различными вариантами приводов и захватов
• Компактность и модульность: минимальная занимаемая площадь и легкий доступ к компонентам ;
• Умная альтернатива роботам: более экономичное решение по сравнению с системами Scara или Delta
Автоматизация производства
Стабильное и герметичное подъемное решение для AMR
Система AXDL обеспечивает интегрированный подъем и стабилизацию для AMR в автоматизированных средах.
• Высокая жесткость: действует как усилитель жесткости — более стабильна, чем отдельная винтовая передача и направляющие рельсы
• Простота интеграции: монтируется непосредственно на металлический лист AMR, с низкими требованиями к качеству поверхности
• Герметичная конструкция: предотвращает попадание загрязнений, продлевает срок службы
• Простота обслуживания: инструменты для замены и натяжения ремня входят в комплект
• Возможности брендирования: возможность нанесения индивидуального логотипа на компоненты

Автоматический шуруповерт

Компактная производительность для закрытых рабочих ячеек
Оси AXC обеспечивают эффективное движение в ограниченных пространствах при автоматизированном завинчивании.
• Компактность: небольшая занимаемая площадь за пределами рабочей зоны
• Экономичное управление: 2-осевая система управляет позиционированием
• Низкая совокупная стоимость владения: долговечность, минимальное время простоя
• Простота обслуживания: быстрая замена компонентов
• Включенные функции безопасности: механизмы блокировки и остановки обеспечивают безопасное обслуживание
Онлайн-конфигураторы
Линейные направляющие
Шариковые винты
CAD AXE линейная ось
Система линейных осей CAD AXE
Есть особые требования? Индивидуальное решение
Наша команда поддержит вас от концепции до интеграции, разработав решение, идеально соответствующее вашему процессу.






_13.png?fid=149860)

_14.png?fid=149861)