Lineer Hareket Uygulamaları
Endüstri için tasarlanmış üstün çözümler
Tüm otomasyon hatlarında performansı artırın
Her endüstriyel süreç benzersizdir, lineer hareket çözümlerimiz de öyle.
Kanıtlanmış uzmanlığımız ve yakın teknik desteğimizle, otomasyon ihtiyaçlarınıza uygun doğrusal eksenler tasarlıyor ve her aşamada verimliliğinizi artırmanıza yardımcı oluyoruz.
SNR Lineer hareket çözümleri
Her zorluğa özel çözüm
Bir üretim hattını otomatikleştirmek, hareket hassasiyeti, yüksek verim, ağır yük taşıma, kısıtlı ortamlarda entegrasyon ve uzun vadeli güvenilirlik gibi birçok zorluğun üstesinden gelmeyi gerektirir. Her endüstriyel uygulama, kendine özgü gereksinimleri de beraberinde getirir. NTN, bu gereksinimleri karşılamak için teknik performans, sağlamlık, kompaktlık ve kolay entegrasyonu bir araya getiren özelleştirilmiş lineer sistemler sunar. Sürecin her aşamasında verimlilik, dayanıklılık ve gönül rahatlığı sağlar.
Pil üretimi
Pil üretimi zorluklarınız için tasarlanmıştır
AX serimiz, pil üretiminin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış optimum çözümler sunar.
• Otomasyon için özelleştirilmiş: SNR ürünleri otomasyon ve tesis mühendisliğine uyarlanmıştır
• Konseptten makineye destek: CapEx ve teknik özellikleri karşılamak için mühendislik ekibimizle birlikte geliştirilmiştir
• Tam süreç kapsamı: Ağır yükler dahil tüm pil üretim aşamalarını kapsar
• Kanıtlanmış bilgi birikimi: Pil modülü ve paket üretiminde kapsamlı deneyim
Zorlu uygulamalara özel eksenler
Ağır ve hacimli ürünlerin taşınması için akıllı seçim
AXS eksenleri, basit ve uygun maliyetli tasarımıyla sağlam taşıma sağlar..
• Basit mekanik: Mekanik parçaları minimum elektronikle birleştirir
• Maliyet etkin: Karmaşık robotik 7 eksenli sistemlere uygun fiyatlı alternatif
• Standart bileşenler: Bakımı ve değiştirilmesi kolaydır
• Enerji tasarrufu özellikleri: Temel yük emilimi ve DC rejenerasyonu içerir
• Patentli kompanzasyon: Kurulum ve sıcaklık değişikliklerine uyum sağlar
Paketleme / Toplama ve yerleştirme

Yüksek hızlı, yüksek verimli otomasyon
SNR'nin AXC eksenleri, üst düzey performansla hızlı ve dinamik bir uygulama sağlar.
• Güçlü performans: 35 m/s²'ye kadar hızlanma ve 2,5 m/s hıza kadar — 1 saniyenin altında döngü süreleri
• Gıda endüstrisine uygun: Meyve taşıma gibi hassas toplama ve yerleştirme işlemleri için idealdir.
• Uzun hizmet ömrü: 40.000 çalışma saatlik L10 derecesi
• Esnek entegrasyon: Çeşitli tahrik ve kıskaç seçenekleriyle uyumludur
• Kompakt ve modüler: Minimum yer kaplama ve kolay bileşen erişimi
• Robotlara akıllı alternatif: Scara veya Delta sistemlerine kıyasla daha düşük maliyetli çözüm
Fabrika otomasyonu
AMR'ler için istikrarlı ve sızdırmaz çözümler
AXDL sistemi, otomatik ortamlarda AMR'ler için entegre kaldırma ve stabilizasyon sağlar.
• Yüksek rijitlik: Sertleştirici görevi görür — ayrı bilyalı vida ve kılavuz rayından daha stabildir
• Kolay entegrasyon: Düşük yüzey kalitesi gereksinimleri ile doğrudan AMR sac metaline monte edilir
• Sızdırmaz tasarım: Kirletici maddeleri dışarıda tutar, hizmet ömrünü uzatır
• Bakım kolaylığı: Kayış değiştirme ve germe aletleri dahildir
• Markalama seçenekleri: Bileşenlere özel logo basılabilir

Otomatik vidalı miller

Kapalı çalışma hücreleri için kompakt performans
AXC eksenleri, dar ve otomatik vidalama ortamlarında verimli hareket sağlar.
• Yerden tasarruf: Çalışma alanı dışında az yer kaplar
• Maliyet etkin kontrol: 2 eksenli sistem konumlandırmayı yönetir
• Düşük TCO: Dayanıklı, minimum arıza süresi
• Kolay bakım: Hızlı bileşen değişimi
• Güvenlik özellikleri dahildir: Kilitleme ve durdurma mekanizmaları güvenli servis sağlar
Çevrimiçi konfigüratörler
Lineer kızaklar
Bilyalı burçlar
CAD AXE lineer eksen
CAD AXE lineer eksen sistemi
Özel bir ihtiyacınız mı var? Size özel çözüm
Ekibimiz, konsept aşamasından entegrasyona kadar size destek olur ve sürecinize mükemmel şekilde uyarlanmış bir çözüm tasarlar.






_17.png?fid=149864)

_18.png?fid=149865)