yağlama

Sorunsuz bakım için daha yüksek performans

Rulmanlarınızın ömrünü ve performansını artırın

Yağlama, rulmanların düzgün çalışması için vazgeçilmez bir adımdır. 100 yılı aşkın deneyime sahip SNR, rulmanların ömrünü uzatan, bakım maliyetlerini optimize eden ve makine duruşlarını azaltan eksiksiz bir yağlayıcı ile yağlama sistemi ve hizmet yelpazesi sunar. 

Daha uzun ürün ömrü 

Rulmanlarda daha az 
aşınma ve sıkışma 

Maliyetlerin optimize edilmesi 

Daha az ani duruş ve 
daha fazla verimlilik 

large gamme

Geniş ürün yelpazesi 

Tüm uygulamalara ve özel 
ihtiyaçlara uyarlanabilir çözümler 

Simple d'utilisation

Kullanım kolaylığı 

Rulmanlar için hassas 
ve sürekli yağlama sistemi 

Yarının zorlukları için tasarlanmış etkili yağlama çözümleri. 

Rulman yağlamada 100 yılı aşkın deneyim

Yağlama, rulmanın optimum çalışmasını garanti eder. Temas eden parçaların aşınmasını ve sıkışmasını önler, parçaları korozyondan korur, sızdırmazlığı sağlar, kirleri uzaklaştırır, sürtünmeyi azaltır ve enerji tüketimini sınırlar. 

SNR, yağlama konusunda kapsamlı bir uzmanlığa sahiptir ve aşağıdakileri içeren eksiksiz bir ürün yelpazesi sunar: 

  • Yağlayıcılar (gresler ve yağlar),
  • Yağlama sistemleri (tek noktalı ve çok noktalı yağlayıcılar)
  • Hizmetler (sistemlerin optimum kullanımı için gerekli uygulamalar) 

Ürün yelpazemiz, performans, dayanıklılık, gıda standartları, güvenlik ve çevreye saygı açısından endüstrilerin en zorlu ihtiyaçlarını bile karşılar. 

 

Rulman arızalarının %55'i 
yanlış yağlamadan kaynaklanmaktadır.

Yağlama ürün yelpazesi: her ihtiyaca uygun bir çözüm 

SNR, yenilikçi, sertifikalı, çevre dostu ve daha yüksek performanslı yeni bir yağlayıcı ürün yelpazesi ile taahhütlerini yerine getiriyor. 

UNIVERSAL ve UNIVERSAL +

Endüstri ve otomotiv sektörleri için lityum içermeyen çok amaçlı gres (Universal), geleneksel lityum içeren greslere daha sürdürülebilir bir alternatif  sunar.   

  • Uygun fiyat-yüksek kalite (çok amaçlı gres)
  • ~ 120 °C'ye kadar iyi oksidasyon stabilitesi (erken yaşlanma yok)
  • Suya ve yüklere karşı iyi direnç (nemli koşullarda)
  • İyi pompalanabilirlik / kolay uygulama
  • Geniş kullanım aralığı: UNIVERSAL +120 °C'ye kadar, UNIVERSAL+ +130 °C'ye kadar 

Mevcut formatlar: 

  • Universal: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg veya 190 kg 
  • Universal +: tek noktalı yağlayıcılarla uyumlu (READY, SMART, DRIVE) 

Uygulama alanları: tarım ekipmanları, çamaşır makineleri, taşıma ekipmanları, elektrik motorları, otomobil tekerlek rulmanları... 

HEAVY DUTY / HEAVY DUTY +

Ağır sanayide yoğun uygulamalar için tasarlanmış, çok yönlü, aşırı basınçlı premium gres. 

  • Çok başarılı oksidasyon stabilitesi, ~130 °C'ye kadar sürekli kullanım
  • Ağır yüklerde mükemmel performans için aşırı basınç (EP) katkı maddeleri
  • Yüksek yıkama direnci (gres kaybını sınırlar)
  • Aşınmaya karşı iyi koruma (aşınma önleyici katkı maddeleri)
  • "+" versiyonunda: daha geniş kullanım aralığı (150 °C'ye kadar) 

Mevcut formatlar: 

  • Heavy Duty: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg veya 190 kg
  • Heavy Duty +: tek noktalı yağlayıcılarla uyumlu (READY, SMART, DRIVE) 

Uygulama alanları: konveyörler, kaldırma makineleri, su pompaları, fanlar... 

 

HEAVY DUTY EP3

Ağır yükler ve dikey eksenli uygulamalar için uygun, üstün kaliteli (NGLI 3) çok amaçlı gres. 

  • Yağlayıcı ömrünü uzatan antioksidanlar içeriği
  • Korozyon önleyiciler — korozyona karşı iyi koruma
  • Mükemmel su direnci / nemli ortamlarda iyi performans (düşük yıkanma)
  • EP / AW katkı maddeleri — yük altında iyi performans
  • NLGI 3 kıvamı (daha kalın) — dikey uygulamalar için daha iyi tutunma 

Mevcut format: 1 kg'lık kutu. 

Uygulama alanları: konveyörler, kaldırma makineleri, kamyon tekerlek göbekleri, su pompaları ... 

 

 

VIB 400 ve VIB

Şiddetli darbeler veya titreşimler gibi aşırı koşullar için tasarlanmış yeni nesil yüksek viskoziteli gres. 

  • Nemli ortamlara karşı çok iyi direnç gösterir, yağın yıkanmasını sınırlar
  • Zorlu koşullarda (yükler, titreşimler) uzun süreli yağlama sağlama özelliği
  • Kullanım sıcaklığı aralığı: –20 °C ila +140 °C
  • Aşırı akma veya yağlama filmi kaybı olmadan mekanik zorlamalara dayanacak şekilde uyarlanmış viskozite/kıvam. 

Mevcut formatlar: 

  • VIB 400: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg veya 190 kg
  • VIB: tek noktalı yağlayıcılarla uyumludur (READY, SMART, DRIVE) 

Uygulama alanları: öğütücüler, kırıcılar, titreşimli elekler, çamaşır makineleri, endüstriyel fanlar vb. 

 

HIGH TEMP MP

Yüksek performanslı sentetik poliüre gres, -40 °C ila 180 °C arasında, yüksek hızlarda bile uzun süreli yağlama için idealdir. 

  • Geniş sıcaklık aralığı: –40 °C ila +180 °C
  • EP (aşırı basınç) zorluklarına karşı mükemmel dayanıklılık
  • İyi mekanik stabilite / kesme direnci
  • Düşük buharlaşma — yağlama aralıklarının uzatılmasını sağlar
  • Yüksek hızlarla uyumludur 

Mevcut formatlar: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg veya 190 kg ve tek noktalı yağlayıcılarla uyumludur (READY, SMART, DRIVE) 

Uygulama alanları: elektrik motorları, pompalar, kurutucular, fırın konveyörleri vb. 

 

 

ULTRA HIGH TEMP

Aşırı sıcaklıklara (+260 °C) maruz kalan her türlü uygulamaya uygun, gıda endüstrisi standartlarına (NSF-H1 önerileri) uygun çok amaçlı gres. 

  • Agresif maddelere (çözücüler, buharlar, asitler vb.) karşı iyi direnç
  • Çok çeşitli malzemelerle uyumludur (plastikler, contalar, sızdırmazlık bileşenleri)
  • Yüksek sıcaklıkta kararlı özellikleri sayesinde yağlama aralıklarını uzatır
  • Sentetik formül: düşük uçuculuk, iyi sıcaklık davranışı, yüksek termokimyasal stabilite. 

Mevcut formatlar: 800 g'lık kartuş ve 25 kg'lık kova. 

Uygulama alanları: Tekstil kurutma makineleri, fırın arabaları, pişirme fırınları, vakum pompaları. 

 

 

FOOD et FOOD GR

Gıda, ilaç ve kozmetik endüstrileri için tasarlanmış, yüksek performanslı, biyolojik olarak parçalanabilir gıda yağı. 

  • NSF H1 sertifikalı (gıdalarla ara sıra temas)
  • Helal ve Koşer sertifikalı
  • Tüm sıcaklık aralığında iyi tutuş + yük direnci
  • MOSH / MOAH içermeyen, çevreye daha duyarlı bileşenler
  • Nemli veya aşındırıcı ortamlarda bile iyi performans
  • Kolay pompalama / basit uygulama 

Mevcut formatlar: 

  • FOOD GR: 400 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg veya 190 kg
  • FOOD: tek noktalı yağlayıcılarla (READY, SMART, DRIVE) mevcuttur 

Uygulama alanları: şişeleme makineleri, mandıra ekipmanları, konveyör rulmanları, karıştırıcılar vb. 

LOW TEMP

Çok düşük sıcaklıklar (-60 °C) ve çok yüksek hızda çalışan rulmanlar için yüksek kaliteli sentetik gres. .

  • Yüksek hızlarda etkin çalışma kapasitesi (mil, hafif motorlar, tekstil makineleri)
  • Düşük sıcaklığa uygun viskozite: iç kısımdaki yağ soğukta akıcılığını kaybetmez
  • Soğuk koşullarda bileşenlerle (terminaller, contalar) iyi uyumluluk, kabul edilebilir mekanik dayanıklılık
  • Pozitif sıcaklıkta makul kullanım aralığı (yaklaşık +130 °C'ye kadar) 

Mevcut formatlar: 400 g, 1 kg veya 15 kg 

Uygulama alanları: tekstil makinesi iğneleri, fanlar, pompalar, tıbbi alanda kullanılan küçük elektrik motorları. 

 

 

 

CHAIN OIL

Yüksek sıcaklık ve zorlu ortamlarda çalışanlar da dahil olmak üzere tüm zincir türlerinin yağlanması için özel sentetik yağ. 

  • Yüksek sıcaklıkta mükemmel dayanıklılık: yaklaşık 250 °C'ye kadar stabildir.
  • Çok iyi yapışma: sıçramaları ve yağ tüketimini azaltır.
  • Yüksek yağlama gücü: zincirlerin aşınmasını ve gürültüsünü sınırlar.
  • Korozyon koruması: nemli veya tozlu ortamlarda etkilidir.
  • Düşük tortu oluşumu: zincirlerin ve makaraların ömrünü uzatır. 

Yalnızca tek noktalı yağlayıcı formatında mevcuttur (READY, SMART, DRIVE) 

Uygulama alanları: düz dişliler, konik ve sonsuz vidalar, kaldırma zincirleri, yataklar, mafsallar ... 

 

 

 

FOOD CHAIN OIL

Gıda ve ilaç endüstrisi için sentetik yağ 

  • NSF H1 sertifikalı: gıda maddeleriyle kazara temas halinde uyumludur.
  • Suya ve buhara karşı mükemmel direnç, sık yıkama gerektiren ortamlar için idealdir.
  • Yüksek termal ve kimyasal stabilite: sıcakta bozulmaz, yapışkan kalıntılar bırakmaz.
  • İyi yapışma: sıçramaları sınırlar ve zincir üzerinde uzun süreli bir yağlama filmi oluşturur. 

Yalnızca tek noktalı yağlayıcı formatında mevcuttur (READY, SMART, DRIVE) 

Uygulama alanları: konveyörler, şişeleme makineleri, mandıra ekipmanları, endüstriyel pastacılık, hamur üretimi. 

 

 

 

Yağlama sistemlerimiz: manuel ve otomatik yağlama 

Yağlama sistemlerimiz, yağ veya gresin yağlama noktalarına (rulmanlar, yataklar, dişliler, lineer yataklar vb.) hassas bir şekilde enjekte edilmesini sağlar. Mekanik, otomotiv, çelik fabrikaları, kağıt fabrikaları vb. birçok sektöre kolayca uyarlanabilirler. Kurulumu basittir ve özel bir değişiklik gerektirmez. Kurulumu basittir ve özel bir değişiklik gerektirmez. SNR, ihtiyaçlarınıza göre 2 yağlama çözümü sunar: 

  • Manuel yağlama: yağlama tabancası: yüksek basınçta (360 bar'a kadar) hassas dozajlama sağlar. Elle ve erişilmesi zor alanlarda bile kullanımı kolaydır.
  • Otomatik yağlama: tek noktalı (tek bir noktada sürekli, temiz ve hassas yağlama sağlar) ve çok noktalı (aynı anda birden fazla noktanın yağlanmasını sağlar) 

Otomatik yağlayıcılar: tek noktalı ve çok noktalı

ready booster

READY BOOSTER (tek noktalı) 
60 veya 125cc format: 
 

  • Ekonomik, sağlam ve zorlu ortamlar (nemli, patlayıcı, aşındırıcı veya sıkı hijyen gerektiren) için idealdir.
  • Gres dağıtım süresi: seçici ile 1 ila 12 ay. 
Smart Booster

SMART BOOSTER (tek noktalı) 
125cc format: 

  • Sıcaklık değişimlerinin fazla olduğu ortamlar için tasarlanmıştır. Ortam sıcaklığına göre akış hızını ayarlar.
  • Yağ dağıtım süresi 1 ila 12 ay.
  • Kontrol başlığı birçok kez tekrar kullanılabilir, sadece yağ kartuşu değiştirilmelidir. 
Drive booster

DRIVE BOOSTER (tek noktalı) 
60,120,250 ou 500cc format

  • Tehlikeli, erişimi zor veya aşırı sıcaklık ve titreşime maruz kalan alanlar için uygundur.
  • Yağlama noktasından uzakta kurulabilir.
  • Programlaması kolaydır (1 ila 24 ay, ayarlanabilir ve her an durdurulabilir).
  • Tehlikeli alanlarda kazaları sınırlamak için idealdir. 
Polipump

POLIPUMP (çok noktalı):  
 

  • Merkezi, ekonomik ve yüksek performanslı çözüm.
  • 20 metre mesafeye kadar 1 ila 35 noktayı aynı anda kolayca yağlayabilir. 

Tesislerin optimum çalışmasını garanti etmek için ek hizmetlerimiz 

 

NTN, yağlama konusunda uzmanlığını sunmak ve projelerinizin her aşamasında size destek olmak için hizmetinizdedir.

Amacımız, ekipmanlarınızın performansını, güvenilirliğini ve uzun ömürlülüğünü sağlamaktır. 

Uzmanlarımız size şu konularda yardımcı olur: 

  • Teknik şartnamelerin hassas analizi
  • Makine yeniden yapılandırma işlemleri veya yeni ekipmanların üretimi için ayrıntılı teknik teklifin hazırlanması
  • Bakım ihtiyaçlarınıza en uygun yağlama sisteminin seçimi
  • Tek noktalı yağlayıcıdan otomatik yağlama sistemine kadar geniş bir premium ürün yelpazesinin seçimi
  • Kişiselleştirilmiş destek: başlangıçtan itibaren ve tüm çalışma süresi boyunca. 

Bir projeniz mi var? Siz özel uygulama ihtiyaçlarınız mı var?

Uzmanlarımız, rulmanlara ve ortam koşullarına 
en uygun yağlama çözümünü seçmenize yardımcı olur.

Bize ulaşın