La face cachée des roulements à aiguilles

Il existe de nombreux types de roulements, le plus commun à billes, ou à rouleaux coniques, cylindriques ou encore sphériques. Leur conception répond à des spécificités techniques afin de s’adapter à des utilisations bien précises. Parmi eux, moins connu, le roulement à aiguilles qui est pourtant indispensable dans certaines applications qui concentrent de fortes charges dans un espace réduit. Découvrez la face cachée des roulements à aiguilles qui s’intègrent dans de très nombreux mécanismes.
Qu’a-t-il de particulier?
Les corps roulants utilisés ont une forme d’aiguilles, d’où son nom. Ces aiguilles en acier, à bouts ronds ou plats, ont un diamètre inférieur ou égal à 5 mm et leur longueur doit être au moins 3 fois plus grande que leur diamètre.
Le roulement supporte de très fortes charges grâce à la surface de contact développée par les aiguilles qui sont montées dans une cage en acier ou en polyamide.

Il permet des assemblages extrêmement compacts et représente le roulement de premier choix lorsque l’on recherche un bon compromis entre performance, encombrement et poids.
Un roulement à aiguilles est ainsi capable de supporter 2 à 8 fois plus de charge que des roulements à billes ou cylindriques de même diamètre d’arbre et ceci dans un espace réduit.
Pour quel usage?
Selon les secteurs d’activité et les applications, la cage à aiguilles est intégrée ou non entre des bagues qui rigidifient l’ensemble et assurent la liaison entre les différentes pièces mécaniques.
Les roulements à aiguilles se déclinent donc sous de très nombreuses formes (cages, douilles, roulements à bagues massives, roulements combinés, butées à aiguille, galets de came…) pour répondre à toutes les contraintes techniques des marchés industriels.

Ces roulements qui allient robustesse, précision et endurance concernent tous les marchés de l’industrie et sont très présents notamment dans:
- l’automobile,
- les deux roues,
- les outillages portatifs (perceuses, tronçonneuses,...),
- les machines de construction,
- les pompes et moteurs.

Savoir-faire et haut niveau de performance
La conception, le développement et la fabrication des roulements à aiguilles est une affaire de spécialistes. En effet, plus petits, plus légers, toujours aussi précis et souvent invisibles, les roulements à aiguilles sont omniprésents dans notre quotidien. Ils savent se faire oublier en garantissant aux exploitants le bon fonctionnement de leur équipement, nécessaire à leur productivité et leur performance.
Ajouter un commentaire
Veuillez compléter vos informations ci-dessous.