La technologie LUBSOLID™ pour tous les secteurs de l’industrie
![](/sites/default/files/styles/header/public/2024-03/DOC_I_LUBSOLID_BAN_RS_1600x900_0.jpg?itok=CMDngyJQ)
Développée dans les années 90, la technologie LUBSOLID™ a d’abord révolutionné l’industrie du Textile. Son objectif : prolonger la durée de vie des roulements en retardant la défaillance prématurée liée au FEB (Faux Effet Brinell). Désormais, la technologie s’étend à d’autres secteurs industriels afin de répondre aux enjeux auxquels font face les professionnels. (Re)découvrez cette technologie aux atouts indéniables pour les entreprises industrielles !
LUBSOLID™, un lubrifiant solide unique
70% des défaillances des roulements sont causées par une mauvaise lubrification de ces derniers. Quantités de graissage non respectées (trop ou trop peu), lubrifiants non miscibles, graisse non adaptée... Il était capital de proposer un lubrifiant capable de pallier ces défaillances.
LUBSOLID™ a révolutionné le procédé de lubrification des roulements, d’abord dans le domaine de l’industrie textile. Le lubrifiant se compose d’une matrice polymère occupant l’espace libre à l’intérieur des roulements.
- La matrice polymère poreuse contient une grande quantité d'huile. Les sollicitations thermiques et mécaniques exercées sur le roulement conduisent à la libération progressive de l’huile lubrifiante. De cette manière, le contact piste-corps roulant est alimenté en permanence.
- Lorsque le roulement n’est plus sollicité, la température descend, l’effort appliqué sur la matrice s’amenuise et, comme une éponge, cette dernière réabsorbe l’huile.
Finalement, la structure de la matrice retient, distribue et réabsorbe l’huile selon le fonctionnement des roulements.
Les atouts de la technologie LUBSOLID™
Grâce à sa formulation solide et sa capacité à libérer puis absorber l’huile, LUBSOLID™ offre de nombreux avantages.
L’augmentation de la durée de vie des équipement
LUBSOLID™ est une solution lubrifiée à vie qui offre davantage de robustesse par rapport à ses équivalents graissés. Dans certaines conditions d’application, la durée de vie observée a été multipliée par 20.
Une maintenance allégée
Grâce à l’absence d’entretien et sa capacité à augmenter la durée de vie du roulement (dans de nombreux cas d’applications), LUBSOLID™ permet la suppression des interventions de graissage et l’espacement du remplacement des pièces.
Des économies sur les coûts d’utilisation et de maintenance
Les coûts d’entretien diminuent en supprimant les interventions de graissage et en espaçant les opérations de maintenance.
Un impact limité sur l’environnement
La matrice LUBSOLID™ retenant le lubrifiant, les fuites dans la nature sont évitées, dans le cas des applications extérieures (agriculture, carrières…). Aussi, grâce à la durée de vie allongée, chaque industriel réduit sa consommation de roulements (moins d’acier utilisé) et de graisse.
La propreté de la chaîne de production
La matrice LUBSOLID™ retenant l’huile lubrifiante, les fuites sur la production et au sein des ateliers sont supprimées (exemple : agroalimentaire, travail du métal).
Une adaptation à tous les types de roulements
Roulements à billes et inserts, à rouleaux sphériques, cylindriques ou à aiguilles, avec ou sans cage, ouverts ou étanches… LUBSOLID™ répond aux besoins de lubrification des différentes familles de roulements, même dans les environnements les plus sévères.
![roulement-lub](/sites/default/files/inline-images/DOC_I_LUBSOLID_BAN_RS_BAN_500x3003.jpg)
Une technologie de lubrification adaptée pour tous les marchés industriels
La technologie LUBSOLID™, dans les années 90, répondait alors aux besoins de l’industrie du textile. Depuis quelques années, la volonté de NTN Europe est d’élargir sa présence sur d’autres marchés de l’industrie.
Depuis 2017, une gamme de roulements avec lubrifiant solide consacrée à l'agroalimentaire est proposée en réponse aux exigences élevées en matière de normes d'hygiène. Avec sa formulation unique certifiée NSF-H1, elle répond aux normes sanitaires en vigueur dans ce secteur.
En 2023, pour répondre aux besoins des divers secteurs de l’industrie, NTN Europe a implanté une nouvelle ligne de production dédiée au remplissage des roulements avec la technologie LUBSOLID™. Une bonne nouvelle pour les industriels, avec, entre autres, les avantages suivants : diminution des coûts d’outillage, plus grande flexibilité de production, ouverture à de nouvelles palettes de marché.
Entreprises industrielles, découvrez un lubrifiant solide à la hauteur de vos besoins. Plus de sécurité, des économies considérables et des équipements préservés grâce à LUBSOLID™ !
![roulement-lub](/sites/default/files/inline-images/DOC_I_KIZEI_BAN_RS_BAN_500x3003.jpg)
Ajouter un commentaire
Veuillez compléter vos informations ci-dessous.