Aiguille du midi: combien de roulements sur cette ligne au sommet?
![](/sites/default/files/styles/header/public/2018-01/aiguille-du-midi1.jpg?itok=vydWPWKJ)
Avec sa vue imprenable sur le Mont Blanc et les sommets à plus de 4 000 de la chaîne alpine, l'Aiguille du Midi (France) est l'un des points culminants du tourisme en Europe (3 842m). Le site est visité chaque année par un demi-million de personnes. L'accès depuis Chamonix se fait en moins de 20 minutes à l'aide d'un téléphérique, qui peut accueillir 500 passagers par heure.
Divisée en deux tronçons, cette liaison ascensionnelle (2 747 mètres de dénivelé) totalise 22 kilomètres de câbles et quelques 440 roulements. Les plus nombreux sont les roulements à billes des séries 6000, que l'on retrouve sur les balanciers et les pylônes. Les roulements à rotule sur rouleaux (séries 23000 et 22000) sont utilisés pour l'équipement des gares de départ et d'arrivée.
Ces références sont conçues pour résister aux conditions extrêmes en montagne. Etanchéités renforcées, remplies d'une graisse spéciale basse température résistant à la condensation et avec un indice de viscosité faible afin de réduire le couple de fonctionnement.
![aiguille-du-midi-roulement](/sites/default/files/inline-images/aiguille-du-midi2.jpg)