Offrez-vous les roulements à billes performants et innovants du groupe NTN incluant de nombreuses options que seul un acteur majeur peut vous proposer.
Une des gammes de roulements à billes les plus larges du marché

Faites le choix de la performance parmi une gamme de plus de 10 000 références actives. Couvrant des diamètres d'alésage de 1,5 mm à 1320 mm, notre gamme de roulements à billes est l'une des plus larges et complète du marché.
Une offre avec deux marques complémentaires NTN et SNR, pour répondre aux besoins de chaque application. La marque NTN, avec une large plage dimensionnelle et de nombreuses options : la gamme hautement technique. La marque SNR, la gamme Simply Smart : une offre qui répond aux besoins standards des applications industrielles.
Nous vous proposons un large choix d'options, telles que:
- matière
- traitement thermique et traitement de surface
- cage
- étanchéité incluant des flasques et des joints frottants, non-frottants et de faible couple aux designs uniformes sur toute la plage dimensionnelle.
- angle de contact
- jeu interne
- précharge
- lubrification
- appairage
- alésage conique ou cylindrique
- bague intérieure élargie
Focus sur notre gamme de roulements à billes
Tous les types de roulements à billes sont disponibles:
- Roulements rigides à billes, y compris les miniatures: 1,5mm à 1320mm d'alésage
- Roulements à contact radial à double rangée: série 4xxx
- Roulements à contact oblique à une rangée, y compris à 4 points de contact : angles de contact de 40° et de 30°, cages acier, polyamide ou laiton massif. Les roulements peuvent être universels et appairables, avec jeu interne ou précharge
- Roulements à contact oblique à double rangée:
- version ouverte avec angle de 25°: cage acier, série 5xxxS ou cage polyamide, série 3xxxA
- version ouverte avec angle de 32° et encoche de remplissage: série 3xxxS
- version étanche avec angle de 25°: cage acier ou cage polyamide, série 5xxx
- Roulements à rotule sur billes:
- séries 12xx, 13xx, 22xx et 23xx de 10mm à 110mm d'alésage, disponibles avec alésage cylindrique ou conique, et étanchéité
- séries 112xx et 113xx avec bague intérieure élargie
- Butées à billes: séries 511xx, 512xx, 513xx et 514xx
N’oublions pas les roulements inserts de paliers, les roulements à billes instrumentés ou les roulements spécifiques développés pour des applications précises.
Consultez nos catalogues Ouvrir la DOCUMENTATION Ouvrir e-Shop

La R&D et le design du groupe NTN à votre service
Augmentez la durée de vie de vos roulements. Bénéficiez de nos technologies de haut niveau issues de R&D poussée. Nos équipes de design vous apportent les solutions adaptées à vos besoins techniques.
Nous avons mis au point de nombreuses gammes et procédés pour ses roulements à billes. Quelques exemples éloquents:
· Gamme Topline
La gamme Topline offre des solutions prêtes à l'emploi et disponibles sur stock pour des conditions exigeantes en vitesse et température (de -60°C à +350°C), sur des applications telles que la sidérurgie, la transformation du bois, les moteurs électriques, les machines d’emballage, les remontées mécaniques etc…
· Technologie MegaohmTM
La technologie MegaohmTM est un revêtement céramique performant assurant une isolation électrique jusqu’à des tensions de claquage de 3000V. Elle est disponible dans les séries 6200 & 6300, particulièrement utilisées dans les moteurs électriques. Interchangeabilité garantie.
· Lubrification solide
Alternative à la lubrification classique, la lubrification solide élimine les défaillances pour défaut de lubrification, permet d’éviter les fuites de graisse et d’optimiser sa consommation en énergie tout en étant respectueux de l'environnement.
· Roulements rigides à billes de la gamme EMTR
La solution pour répondre aux exigences de fiabilité et de compétitivité des applications moteurs électriques.
· Roulements hybrides avec billes céramiques
identifiés par le préfixe 5S, les roulements hybrides sont particulièrement recherchés pour leurs propriétés de vitesse, de durée de vie et d'isolation électrique. Ils sont disponibles sur une très large plage dimensionnelle.
· Roulements rigides à billes hautes performances
identifiés par les préfixes TAB et TMB, leur coefficient de durée de vie est multipliée grâce à des matériaux et traitements thermiques adaptés. Au-delà du gain en durée de vie, ils répondent aussi aux besoins croissants de réduction de poids des applications (downsizing).
Consultez les brochures LONG LIFE BEARINGS BEARINGS FOR CLEAN ENVIRONMENTS
Des roulements à billes pour chaque application industrielle
De grands noms de l’industrie mondiale nous font confiance. Ainsi, nos différents roulements à billes trouvent application dans de nombreux secteurs :
- roulements à étanchéité frottante: applications agricoles
- roulements à étanchéité faible couple ou non frottante: moteurs électriques et outillages à main
- roulements de la gamme Topline: sidérurgie , agroalimentaire, transformation du bois, moteurs électriques et imprimerie
- roulements de la gamme MegaohmTM: moteurs électriques
- roulements à billes céramiques: encodeurs miniatures et éoliens (nombreuses possibilités dimensionnelles)
- roulements avec traitements thermiques de longue durée pour environnements pollués : applications agricoles et engins de construction

Pour une offre personnalisée CONTACTEZ NOUS