Les roulements à rotule sur rouleaux NTN répondent à toutes les applications à fortes charges radiales. Ils acceptent les flexions d’arbres et les défauts d’alignement entre arbre et logement.
Inédit - Roulements à rotule sur rouleaux KIZEI®
Les roulements de la gamme KIZEI® sont les premiers roulements à rotule sur rouleaux avec déflecteurs métalliques. Cette solution inédite proposée par NTN est simple à utiliser et permet d’optimiser les rendements de production et la fiabilité des équipements tout en réduisant les coûts de maintenance.
KIZEI®, la solution optimale pour les environnements sales
Avantages offerts par KIZEI®
- Protection contre la contamination aux poussières solides grâce à des capots métalliques
- Lubrification améliorée grâce à une meilleure rétention de la graisse à l’intérieur du roulement
- Durée de vie du roulement augmentée par rapport au roulement ouvert standard
- Dimensions ISO pour 100% d’interchangeabilité avec la version ouverte standard
Des caractéristiques premium
- Capacités de charge et vitesse de niveau ULTAGE
- Cages tôle et capots métalliques nitrurés pour une meilleure résistance aux chocs
- Large plage de température de fonctionnement (-40°C à +200°C)
- Méthode de lubrification initiale identique au roulement ouvert standard (roulement livré non graissé) – Fréquence de lubrification en service réduite
- Capacité à rotuler intacte par rapport au roulement ouvert standard – possibilité d’inspecter l’intérieur du roulement
- Processus et accessoires de montage identiques au roulement ouvert standard – Pour les alésages coniques, la vérification du jeu est possible après montage
Pour en savoir plus, Consulter la BROCHURE Visionner la VIDÉO Ouvrir e-Shop
Des roulements au service de votre production
Des roulements performants
- Capacités de charge augmentées par l'optimisation des surfaces de contact et la qualité d'acier,
- Cages tôle traitées pour augmenter leur résistance et permettre un meilleur contact avec les rouleaux,
- Vitesses de fonctionnement augmentées grâce à une cinématique améliorée,
- Stabilité dimensionnelle jusqu'à 200°C grâce à un traitement thermique adapté.
Réduction du coût de cycle de vie (Life Cycle Cost - LCC)
- La cinématique améliorée apporte une baisse du couple du roulement et en diminue la température de fonctionnement et la puissance consommée.
- La durée de vie est augmentée grâce à l'endurance exceptionnelle des roulements sous label ULTAGE®.
- Les intervalles entre deux maintenances sont significativement allongés. Les opérations de maintenance moins fréquentes améliorent considérablement le taux d’utilisation des équipements et donc leur productivité.
Résistances aux ambiances difficiles
- Chocs et vibrations: cages massives
- Forts niveaux de vibrations: gamme EF800
- Pollution: série étanche.
Les roulements à rotule sur rouleaux ULTAGE® font la preuve de leur performance au quotidien dans les applications les plus exigeantes.
Pour consulter la gamme Ouvrir e-Shop
![roulements à rotule sur rouleaux roulements à rotule sur rouleaux](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2016-11/produit-roulement-srb-2-N.jpg?itok=NpDzrvKI)
ULTAGE®, un label pour des performances exceptionnelles sur tous les marchés
Détenteurs du label ULTAGE®, les roulements à rotule sur rouleaux NTN offrent des performances exceptionnelles. Par leur design et leur processus de fabrication, ils font preuve d'une fiabilité sans faille et s'imposent comme une référence sur les marchés:
- Mines et carrières ainsi que cimenterie
- Sidérurgie
- Transmissions
- Éolien
- Industrie papetière
- Transport ferroviaire
- Machines de construction: construction de route, niveleuses...
- Ascenseurs: la série étanche avec l'option faible bruit est parfaitement adaptée à cette application
![roulements à rotule sur rouleaux roulements à rotule sur rouleaux](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/produit-roulement-srb-3-N.jpg?itok=k1vRjMyZ)
Pour en savoir plus Consultez la BROCHURE
Les roulements étanches peuvent également vous intéresser Ouvrir la DOCUMENTATION
Roulements à rotule sur rouleaux étanches: notre expert témoigne
![Laurent RAMBAUD Laurent RAMBAUD](/sites/default/files/2022-07/profile-pic_6.png)
Nous avons conçu, pour les ascenseurs, des roulements à rotule sur rouleaux étanches dits «low noise» (suffixe EEL) capables de répondre aux exigences propres à cette application.
Porteurs du label ULTAGE®, les capacités de ces roulements sont identiques à celles des roulements ouverts. Cela permet de répondre aux contraintes mécaniques et ainsi de garantir la sécurité, la fiabilité et la durée de vie requises. Ils sont graissés à vie et la conception spéciale des joints, garantit une absence de contamination de l’environnement du roulement. Nous avons optimisé certaines caractéristiques internes pour atteindre le niveau de bruit de fonctionnement le plus bas du marché et répondre aux exigences acoustiques de nos clients, visant à assurer le confort des usagers.
La confiance de nos clients, leaders du marché des ascenseurs, nous positionne aujourd’hui comme le roulementier de référence dans ce secteur. NTN est fiers de contribuer à la sécurité et au confort du transport de millions d’utilisateurs d’ascenseurs à travers le monde.
![roulements à rotule sur rouleaux roulements à rotule sur rouleaux](/sites/default/files/2016-11/roulements-a-rotule-sur-rouleaux-5.png)
Vous avez des questions? CONTACTEZ-NOUS