Combien de roulements dans une pelle hydraulique?
![](/sites/default/files/styles/header/public/2018-10/pelle_hydraulique.jpg?itok=oulEnRgB)
Une pelle hydraulique sur chenilles a besoin d’une cinquantaine de roulements pour son fonctionnement de base (déplacement et rotation).
Quels que soient sa taille et son usage (terrassement, extraction, démolition), elle est constituée d’un châssis porteur à chenilles surmonté d’une tourelle comprenant le moteur, les organes hydrauliques (pompe, moteurs, vérins), le poste de conduite et l’équipement (bras, flèche, balancier et godet).
Déplacement
Les deux trains de chenilles sont chacun entraînés par un réducteur planétaire utilisant 2 roulements à billes à contact oblique ou à rouleaux coniques – pour le support du réducteur – et 14 roulements à aiguilles – pour les satellites.
► 32 roulements sont donc nécessaires pour que la machine puisse se déplacer.
Rotation
La tourelle pivote sur 360° grâce à une couronne d’orientation d’environ 1,50m de diamètre fixée sur le châssis porteur et à un moteur hydraulique ou un réducteur planétaire. Celui-ci comporte 12 roulements à aiguilles pour les satellites et 2 roulements à rotule sur rouleaux pour le support d’arbre.
► 14 roulements contribuent ainsi à la rotation de la tourelle.
À noter que des paliers lisses équipent les diverses articulations situées sur la flèche, le balancier et le godet.
![combien-de-roulements-dans-une-pelle-hydraulique-2](/sites/default/files/inline-images/roulement-support-du-reacteur.jpg)
Ajouter un commentaire
Veuillez compléter vos informations ci-dessous.