Découvrez nos gammes de roulements à rouleaux coniques : la fiabilité et la performance d'une offre complète, en côte pouce et en côte métrique.
NTN, acteur majeur du roulement à rouleaux conique, s'engage concrètement : 100 millions d'unités produites chaque année dans le monde et une grande capacité de stockage dans notre entrepôt Européen 100 % dédié à l’Industrie.
Pourquoi choisir nos roulements à rouleaux coniques ?
Grâce à leurs atouts, les roulements à rouleaux coniques NTN et SNR offrent des possibilités intéressantes sur de nombreux marchés, tels que l'agriculture, le ferroviaire, les transmissions, la sidérurgie, l'éolien, ...
Sécurité : l'engagement et l'expérience d'une marque premium
NTN est un acteur majeur de l'industrie du roulement. Au-delà de la conception et la production de roulements, nous sommes reconnus depuis près de 100 ans pour notre capacité à innover. Intransigeants sur la qualité de nos produits, nous suivons de près les process de fabrication sur nos sites de production : Japon, France et États-Unis.
Choix : une gamme complète
Notre offre contient plus de 3000 références, en côtes métriques et en côtes pouce, soit une couverture de l'intégralité du cœur de gamme. En complément, nos ingénieurs développent aussi des roulements à rouleaux coniques sur mesure, pour les besoins spécifiques à vos marchés (éolien, ferroviaire, agriculture...).
Qualité : un acier haute performance
Nous proposons plusieurs types d'acier pour les roulements à rouleaux coniques. Notre standard ? L'acier de cémentation, dur en surface et résilient à cœur pour mieux absorber les chocs et ainsi augmenter la durée de vie. Sur des applications fortement sollicitées comme en mines et carrières, nous avons pu relever un gain de 40% sur la durée de vie grâce à cet acier, par exemple.
L'atout majeur des roulements coniques? 100 % de la gamme cote pouce est en acier de cémentation!

Roulements à rouleaux coniques : spécificités des gammes NTN et SNR
Dimensions standard :
- métriques : jusqu’à 850mm d’alésage
- en pouces : jusqu’à 1400mm d’alésage
Dans le cadre d'applications spécifiques nos roulements à rouleaux coniques peuvent mesurer jusqu'à 4m de diamètre!
Rangées :
- 1, 2 ou 4 rangées
Montages :
- en configuration X ou O selon les charges appliquées
- facilités grâce au cône et à la cuvette séparables
Aciers et traitements thermiques :
- cémentation ou carbonitruration pour améliorer les propriétés: dureté en surface, stabilité dimensionnelle, résistance aux variations de températures
- trempe dans la masse
Quelques repères sur les séries :
- T7FC et 303xxD : nos deux séries à angles augmentés (angle >24°)
Particulièrement adaptées aux applications de pompes et moteurs hydrauliques ainsi que pignons d'attaques de transmissions agricoles.
Préfixes et suffixes à retenir :
- le préfixe 4T pour l’acier de cémentation, adapté aux conditions extrêmes. Disponible sur la quasi-totalité de la gamme
- le suffixe U pour l'acier trempé dans la masse (produits de marque NTN)
En savoir plus sur les roulements à rouleaux coniques? Consultez la BROCHURE Ouvrir le CATALOGUE
Retrouvez toute la gamme Ouvrir e-Shop

La garantie NTN : la parole à nos experts

NTN n’a cessé d’accroître les capacités statiques et dynamiques en augmentant le nombre et la taille des rouleaux présents dans un roulement de même encombrement. Aujourd’hui d’autres pistes de développement sont à l’étude comme les profils des rouleaux ou les traitements de surface.
Pour un conique 32207 par exemple, (ancienne génération à 15 rouleaux e nouvelle génération à 17 rouleaux). Avec 2 rouleaux supplémentaires de plus grande taille, le gain sur les capacités dynamiques est de 34%. Ce type de design est possible grâce à l’optimisation de la géométrie de la cage, permettant de réduire l’épaisseur de ses ponts, tout en améliorant sa résistance mécanique. Concrètement sur cet exemple, la durée de vie a été multipliée par 2.65.

Besoin d'une solution sur mesure? CONTACTEZ-NOUS