Optimisez la productivité et les coûts de possession de vos machines: choisissez la référence mondiale en roulements pour équipements de construction.
NTN est le fournisseur principal des leaders mondiaux d’équipements mobiles de construction, tant pour le secteur minier que pour le domaine du terrassement, de la construction et de la réfection de routes.
Les avantages de la gamme NTN pour la construction
Les solutions de roulements NTN sont optimisées pour répondre aux contraintes sévères des équipements de construction.
Une des gammes les plus larges du marché
Pelles hydrauliques, transmissions, matériel de construction et de réfection de routes, pompes et moteurs hydrauliques, roulements de roue pour équipements roulants: NTN est la référence mondiale pour les équipements mobiles de construction.
Des roulements robustes et de qualité premium
Les roulements NTN ont une durée de vie supérieure dans un encombrement minimal et des conditions d’utilisation sévères, comme des charges élevées, des chocs et des vibrations.
Une fiabilité optimale
Pour garantir l’activité 24/7 exigée sur le marché de la construction, la neutralisation des arrêts subits par les machines diminue le risque de perturbation de votre production.
Des roulements NTN pour chacune de vos applications
Nos équipes vous conseillent pour identifier les solutions les mieux adaptées à vos applications.
            
        Pelles hydrauliques
Entraînement final des chenilles:
- les roulements à billes à contact oblique à section mince
 - les roulements à rouleaux coniques de section mince (pour les pelles de plus fort tonnage)
 
Rotation de tourelle (Swing drive): les roulements à rotule sur rouleaux ULTAGE®
Pignons satellites des réducteurs planétaires: Les cages à aiguilles haute capacité HWT atteignent des durées de vie jusqu’à deux fois supérieures. Leur design optimisé permet une augmentation du nombre d’éléments roulants et une augmentation de la capacité de charge de 15 à 25%.
Transmissions et roulements de roue pour équipements roulants:
- les roulements à rouleaux coniques
 - les roulements à billes à gorge profonde
 - les roulements à rouleaux cylindriques
 - les roulements à aiguilles
 - et plus globalement, les roulements de grande taille comme les roulements à rouleaux coniques de plus de 800 mm de diamètre extérieur
 
            
        
            
        Matériel de construction et de réfection de routes:
- les roulements à rotule sur rouleaux ULTAGE®
 - les paliers auto-aligneurs (la plus large gamme du marché en standard asiatique et européen)
 
Pompes et moteurs hydrauliques:
- la gamme roulements à rouleaux coniques en acier cémenté (y compris les 2 séries grand-angle T7FCxxx et 303xxD)
 - l’intégration de capteurs crayons pour le mesure de vitesse haute résolution
 
Les roulements à rotule sur rouleaux ULTAGE® se retrouvent aussi dans d’autres applications très exigeantes de matériels de travaux publiques comme les plaques vibrantes, ainsi que toutes les applications de concassage/broyage et criblage.
Machines de construction: notre expert témoigne
        Un client, fabricant de pompes hydrauliques, rencontrait un problème de durée de vie sur des systèmes embarqués dans des pelles minières de fort tonnage. Les roulements à rouleaux cylindriques équipant ses pompes subissaient des défaillances prématurées à environ 50 % de la durée de vie théorique. Il est habituel de lubrifier les roulements avec la même huile basse viscosité que celle utilisée dans l’ensemble du système hydraulique de la machine. Pourtant, en milieu pollué, ce type d’huile n’est pas recommandé pour assurer une lubrification optimale du roulement. Conséquences? Des pertes d’exploitation importantes pour l’utilisateur final. 
Notre client s’est donc tourné vers NTN pour résoudre ce problème en urgence. Nous lui avons proposé une solution éprouvée et disponible immédiatement: le traitement thermique AS (Austenite Strengthening), parfaitement adaptée pour ce type de conditions difficiles. Le traitement AS permet de multiplier jusqu’à 9 fois la durée de vie des roulements en lubrification dégradée. De plus, il est disponible sur la quasi-totalité de la gamme NTN.
            
        Vous avez une question? CONTACTEZ-NOUS