Technicien d'essais H/F

Activity: Recherche et développement
Reference: 2023-2970
Location: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Vos missions : 

 

Dans la direction de la Recherche, Innovation et Développement, au sein de l'équipe Auto du Laboratoire d’Essais, vous conduisez les campagnes d’essais pour évaluer la performance des produits dans le cadre de projets de développement de nouveaux produits.

  • Vous analysez les résultats (expertise produit et dépouillement des enregistrements d’essais) et formalisez les rapports d’essais.
  • En lien permanent avec votre client interne, vous analysez le besoin, préparez et réalisez les essais (montage, configuration et programmation du banc de test, pilotage des essais), dans le respect des méthodes laboratoire et des procédures client.
  • Vous participez à l’amélioration continue du laboratoire d’essai et au développement des méthodologie d’essais pour les nouveaux produits ou pour répondre à de nouvelles exigences clients.
  • Vous participez à l'évolution et à la création des moyens d'essais.
     

 

Conditions : 

 

  • 50% de travail en atelier, 50% de travail de bureau
  • La fonction nécessitant un suivi terrain important, le télétravail n'est pas possible, hormis cas exceptionnel.
  • Déplacements très occasionnels possibles (1 fois par an).

Et si c'était vous ? 

 

  • ETAM en poste, vos compétences techniques en mécanique sont solides.
    Vous avez une appétence pour la programmation simple (moyen d'essai) et le traitement des données.
  • Vous faîtes preuve d'une réelle curiosité technique et aimez le travail de terrain, vous savez réagir face aux imprévus et vous avez le sens du service client. 
  • Doté d'une bonne aisance relationnelle, de fiabilité, d'autonomie, vous avez de réelles capacités rédactionnelles et décisionnelles.
  • Rigoureux, communiquant, dynamique, vous appréciez le travail en équipe.

 Conditions :

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy
  • Travail en journée avec horaires flexibles
    38h75 par semaine
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expériences/compétences