Technicien méthodes mesures aéronautique (H/F)

Activity: Procédés et industrialisation
Reference: 2023-2981
Location: France , Argonay
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Vos missions :

Au sein du service méthodes mesure, sur le site d'Argonay, vos missions principales sont les suivantes :

  • Définition des méthodes de mesure et des moyens de mesure sur les opérations de 1 OP, rectification et contrôle des références produites sur le site d'Argonay
  • Préparation et industrialisation de la mesure des nouveaux produits : analyse de risque, analyse des plans pour déterminer notre capacité à mesure les pièces, création des gammes de contrôle, des MOS mesure et des documents de poste à destination des UPs de production
  • Création, commande d'outillages et d'étalons liés à la mesure
  • Support technique aux UPs de production sur les problématiques de mesure
  • Investissement et création de moyens de mesure en lien avec le TMF/ P3M
  • Création de gamme de contrôle sous le logiciel Quasar
  • Formalisation du savoir faire mesure (MOS, manuel du technicien ...)

 

Profil :

  • De formation en Génie Mécanique
  • Connaissance de la CAO (Logiciel Solidworks)
  • Expérience de la mesure mécanique
  • Lecture de plan industriel
  • Autonomie, rigueur, exigence, esprit d'équipe, sens du contact (support technique), sens de l'analyse, esprit technique, force de proposition

Conditions :

Type de contrat : CDI, statut Technicien
Date de démarrage : dès que possible
Localisation : Bassin annécien (Seynod, Meythet ou Argonay)
Travail en journée avec horaires flexibles
37,5h par semaine de travail effectif
4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expérience / compétences
Pourquoi nous rejoindre ?

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution !

Nous proposons jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d'entreprise et divers avantages liés à notre CSE …)

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici .

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.