Technicien Procédés Usinage H/F

Activity: Procédés et industrialisation
Reference: 2024-2999
Location: France , Annecy
Required profile:
Contract type: CDI

Contexte & Missions :

Rattaché à l'équipe PM-DU (Procédés et Moyens de Déformation Usinage), votre mission sera concentrée sur les procédés d'usinage :

  • Le Brochage (réalisation de cannelures sur roulement automobile)
  • La Reprise en usinage (produit automobile et industrie)
  • L'assistance aux sites sur la vie série
  • Le suivi du développement des nouveaux produits en interne et en sous-traitance
  • L'homologation de sous-traitants dans le cadre de nouveaux développements ou de besoins capacitaires                             
  • La mise en place de nouveaux moyens : qualification, réception, mise au point du process associé
  • Le développement et formalisation du savoir-faire
  • La participation à des projets R&D

Votre profil :

De formation Bac +2/3 en mécanique, vous avez des connaissances en mécanique, procédés et machines d'usinage, des basiques en qualité, et en CAO.

Vous avez une première expérience professionnelle dans le domaine grâce à laquelle vous avez développé votre rigueur, votre implication et votre autonomie.

Vous êtes moteur dans l'animation de vos sujets et avez le sens du relationnel pour progresser vers le consensus avec vos interlocuteurs

La maitrise de l'anglais technique est fortement recommandée pour ce poste.

Conditions

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien
  •  Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy (agglomération) - déplacements sur sites France
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
    Rémunération : A partir de 34K selon expérience