Technicien méthode maintenance H/F

Activity: Maintenance
Reference: 2024-3039
Location: France , Seynod
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Sur le site de Seynod, intégré au service de maintenance, vous êtes l'interlocuteur technique des managers de la maintenance.

 

 Vos principales responsabilités :

- Gérer le cycle de vie des machines ou équipements ;


- Participer aux études, à la réception et à l’installation de nouvelles machines ou installations ;


- Etablir le plan de maintenance mécanique ou électrique, à partir des données du constructeur et des différents retours d’expérience. 


- Rédiger et améliorer les procédures et modes opératoires, les dossiers de préparation des interventions (gammes, outillages, documents d’intervention, documents de sécurité...).


- Former et accompagner les techniciens maintenance opérationnelle. Les assister sur les dépannages complexes.

 


Et si c'était vous ?

 

Vous êtes technicien de maintenance et avez envie d'évoluer en méthode de maintenance.

Vous avez de bonnes connaissances en mécanique, pneumatique et hydraulique. 



Les conditions :

 

Type de contrat : CDI, statut Technicien 

Date de démarrage : dès que possible

Localisation : Seynod (74)

Travail en journée avec horaires flexibles

38h75 par semaine

4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés

Rémunération selon profil et expérience.

 


Pourquoi nous rejoindre ? 


En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !


Concrètement, vous pourrez évoluer vers des métiers avec plus de gestion de projet, d'expertise technique ou encore vers des fonctions de manager. En restant dans le domaine de la maintenance ou en changeant de voie ? Tout est possible !

Nous proposons un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements 



Vous vous reconnaissez ?


Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  


Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.
Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

 NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)