Stagiaire - Organisation support métier commercial H/F

Activity: Marketing / Communication
Reference: 2024-3046
Location: France , Lyon
Required profile: Bac +2/3
Contract type: Stage

Contexte et missions :

Vous intégrez les équipes administration des ventes à l'export sur le marché de l'industrie.

En collaboration avec votre tutrice, vous participez à la mise en place d'amélioration d'outils de communication au sein des équipes :

  • Participer à la structuration de la base de connaissance SAP en migrant les supports existants vers des pages SharePoint.
  • Être force de proposition pour l’organisation de l’animation des réseaux de Key users SAP à travers l’Europe, dans les différentes équipes commerciales Industrie : utilisation de l'outil Teams, rédaction d’une charte d’engagement key user, instauration de rituels de communication, ...

 

Et si c'était vous ?

En cours de formation en BAc+2/3 en communication ou marketing, vous avez une appétence pour les outils informatiques (travail sur progiciel SAP) et êtes à l'aise avec la suite Office (Word, PowerPoint).

Vous êtes curieux, à l'écoute et avez une bonne qualité d'expression écrite.

Vous avez un bon niveau d'anglais.

Conditions :

Date de démarrage : Septembre-octobre 2024
Durée : 2 à 3 mois
Localisation : basé à Lyon (Vaise)
Horaire journée et possibilité de plage variable (“horaires flexibles”)
35h de travail effectif/semaine
Gratification en fonction du niveau d’étude 


 

Pourquoi nous rejoindre ?

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution et d’embauche !

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l’entreprise : indemnités transport, restaurant d’entreprise, possibilité d’indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici.