Chef de projet métier H/F

Activity: Informatique / Système Information
Reference: 2024-3203
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

Responsable de la mise en place d’un réseau OT robuste et sécurisé, permettant de connecter efficacement nos équipements industriels et nos hommes.

 

Vos missions : 

  • Analyse des besoins :

Identifier et prioriser les besoins des différents sites de production en termes de réseau OT.

Collaborer avec les équipes techniques pour définir les solutions adaptées.

  • Conception et déploiement du réseau OT :

Participer à la conception de l’architecture du réseau OT en tenant compte des contraintes industrielles.

Coordonner le déploiement des équipements réseau sur les différents sites.

Assurer la mise en place des standards de fonctionnement pour garantir la sécurité et la performance.

  • Gestion de projet :

Planifier et suivre les étapes des différents projets.

Coordonner les équipes techniques et les prestataires externes.

Garantir le respect des délais et du budget.

  • Tests et validation :

Mettre en place des tests de performance et de sécurité.

Valider le bon fonctionnement du réseau OT.

  • Formation et support :

Former les utilisateurs aux nouvelles infrastructures réseau.

Définir et mettre en place une organisation pérenne pour gérer le fonctionnement et la résolution de problèmes au quotidien

Assurer la coordination du support technique avec les équipes informatiques en cas de dysfonctionnement.

 

Et si c'était vous ?

Profil chef de projet avec une expérience significative en milieu industriel, une bonne compréhension des enjeux de l’industrie 4.0, et une forte appétence pour les systèmes d’information.

 Compétences techniques :

  • Compétences approfondies et expérience significative en gestion de projet
  • Une connaissance approfondie des réseaux industriels (Ethernet industriel, protocoles de communication) et une expérience dans la mise en place de réseaux OT seraient un plus
  • Maîtrise des outils de gestion de projet (Azure DevOps).
  • Sensibilisation à la cybersécurité industrielle.

Compétences comportementales :

  • Leadership et capacité à mobiliser les équipes dans un programme de transformation digitale et de changements profonds de leurs métiers.
  • Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement.
  • Rigueur et organisation.
  • Esprit d’initiative et force de proposition

 

Conditions : 

  • Type de contrat : CDI, statut Cadre
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy.
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 40h par semaine
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • 1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté
  • Rémunération : à partir de 36K annuel selon expériences/compétences

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

 Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

 Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici   

 Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

  Envie d’aller plus loin ? 

 Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

Regardez !

 NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)