Responsable de secteur IDF / Normandie H/F

Activity: Commerce / Vente
Reference: 2024-3237
Location: France , Home Office
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

Dans le cadre d'une création de poste, nous sommes à la recherche d'un Responsable de Secteur sur l'Ile de France

 Vos missions :

  •  Développer, animer votre réseau de distributeurs sur votre territoire avec pour objectif d'augmenter la pénétration de NTN chez les clients utilisateurs (MRO).
  • Renforcer le portefeuille clients par une prospection active, assurer une étroite collaboration avec les besoins des clients pour se positionner sur les nouveaux projets, être force de proposition sur les solutions produits NTN innovantes.
  •  Décider les plans d'actions à entreprendre avec vos Distributeurs pour les emmener vers l'excellence ( clients cibles, formation, mise en place de challenge ….) et tisser des relations de confiance sur la durée.
  • définir et mener les actions de prospection auprès des clients MRO.
  • Assurer un reporting régulier de votre activité, notamment avec l'appui du CRM.
  • Diagnostiquer les besoins des clients et préconiser les solutions NTN les plus adaptées. Maitriser un argumentaire commercial pertinent.
  • Piloter en autonomie les besoins de supports internes (Marketing, Supply Chain) au bénéfice de ses performances.

 

Et si c'était vous ?

 Titulaire d'un Bac+2 à Bac+5 en commerce ou mécanique.

  • 5 ans minimum dans un poste similaire, capacité a appréhender des produits de dimensions techniques.
  • Autonome, curieux(se) et animé(e) d'un esprit d'équipe.
  • Fort relationnel avec sens du service client.
  • Attitude proactive.
  • Anglais Professionnel

 Conditions : 

  •  Type de contrat : CDI, statut Cadre
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation :IDF. Déplacements à prévoir.
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 40h par semaine
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • 1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté
  • Rémunération : à partir de 45K annuel selon expériences/compétences. Variable de 20% et voiture de fonction.

 Pourquoi nous rejoindre ? 


En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici  


 

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

Regardez !

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)