Responsable Ilot de Production - Secteur Aéronautique H/F

Activity: Production Commerce / Vente Autre filière
Reference: 2024-3243
Location: France , Argonay
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte de Recrutement :

Dans le cadre d'une mobilité interne, nous sommes à la recherche d'un(e) Responsable de Production pour notre site d'Argonay (UP rectification et montage bâtiment 1 - îlot Superfinition).

 

Vos missions :

  • Management opérationnel de l'îlot (humain, qualité, sécurité, flux et performance) soit 17 personnes 
  • Animation quotidienne des îlots (lancement 5min, tournée terrain, VRS)
  • Définition et pilotage de la roadmap des îlots (plan de progrès)

  

Et si c'était vous ?

  • Qualités humaines, énergie et dynamisme
  • Avoir une réelle envie de faire du management (avec ou sans expérience)

 Conditions :

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien 
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy (Argonay)
  • Travail en journée
  • 38h75 par semaine
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Rémunération : à définir selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ?

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

 

Nous proposons un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici

 Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

Envie d’aller plus loin ?

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)