Administrateur Système Réseau H/F

Activity: Informatique / Système Information
Reference: 2024-3255
Location: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte du recrutement:

 

Le Département Organisation et Informatique (DOI) est responsable de l'architecture, du déploiement et de la maintenance des applications métiers. L'équipe Système Télécom et Production Informatique recherche un administrateur système linux / Unix pour renforcer l'équipe.

 

Vos missions :

 

  • Administration et maintenance des infrastructures système existantes
  • Gestion des projets d'infrastructures systèmes (exemples : évolution des plateformes AIX, optimisation et amélioration d'infrastructures existantes, …)
  • Accompagnement et participation aux projets d'évolutions de l'équipe Infrastructure et aux projets applicatifs gérés par les équipes fonctionnelles du service informatique
  • Pilotage de nos partenaires sur le périmètre système (suivi et gestion des contrats de maintenance, comités de pilotages fournisseurs, appels d’offres)

 

Et si c'était vous ? 

Compétences clefs :

  • Maîtrise des systèmes UNIX et LINUX, de préférence sur IBM Power : Aix, Suse, Redhat.
  • Compétences en shell, scripting, perl, python, ansible
  • Compétences en bases de données, de préférence Oracle.
  • Expérience de gestion de projet souhaitée.

 Savoir-être :

Proactivité, autonomie et rigueur.

Goût pour le travail en équipe.

Fort sens du client (client interne).

Curiosité et volonté d’évoluer dans des environnements techniques complexes

  Conditions : 

 Type de contrat : CDI, statut Cadre

Date de démarrage : dès que possible

Localisation : Annecy.

Travail en journée avec horaires flexibles

40h par semaine

8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés

1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté

Rémunération : à partir de 36K annuel selon expériences/compétences

 

 Pourquoi nous rejoindre ? 

 En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

 Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

 Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici

  Vous vous reconnaissez ?

 Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

Envie d’aller plus loin ? 

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

Regardez !

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)