Chef de projet marketing H/F

Activity: Marketing / Communication
Reference: 2024-3273
Location: France , Cran Gevrier
Required profile: Bac+5
Contract type: CDD (6 mois)

Contexte du recrutement:

Au sein de l'équipe marketing de la business unit Rechange Automobile, vous participerez au développement et au déploiement  de services dans l’univers de la rechange automobile. Vous évoluerez dans un environnement pluridisciplinaire et international.

 Vos missions :

  • Définir l’offre et rédiger les cahiers des charges pour les différents services
  • Coordonner et piloter de manière transversale les différents départements de l’entreprise intervenant dans le processus de définition de l’offre de services
  • Participer au déploiement de l’offre dans l’environnement de la rechange automobile
  • Faire de la veille concurrentielle

Et si c'était vous ?

Vous avez une formation BAC+5 type Master en marketing

Un profil mixte marketing / ingénieur serait très apprécié.

Vous avez une forte capacité en gestion de projet (organisation, segmentation des tâches, proactivité, gestion des délais, capacité de synthèse).

Vous aimez travailler en équipe avec des profils variés, vous faites preuve d’une aisance relationnelle.

Vous avez des notions de marketing.

Vous maitrisez PowerPoint et Excel.

Vous avez une très bonne maitrise de l’anglais.

Les qualités requises :

  • Organisation
  • Pragmatisme et rigueur
  • Curiosité
  • Forte capacité à impulser et conduire des projets/idées et plans d’action porteurs
  • Proactivité
  • Forte capacité à mobiliser et communiquer avec tous les métiers
  • Force de persuasion, aisance à l’oral et bon relationnel
  • Esprit d’initiative, autonomie et volontarisme
  • Adaptabilité dans un environnement en transformation

 

Conditions :

  • Type de contrat : CDD 6 mois, statut Cadre
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Cran Gevrier
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 40h par semaine
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Rémunération : à partir de 36K annuel selon expériences/compétences

 Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici  

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

Regardez !

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)