Ingénieur système réseau OT H/F

Activity: Informatique / Système Information
Reference: 2024-3287
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

Contexte du recrutement:

Dans le cadre d'un nouveau projet, nous sommes à la recherche d'un(e) ingénieur système et réseau OT.

Vos missions:

  •  Design et implémentation des réseaux OT (réseaux industriels).
  • Gestion de projets d'infrastructures systèmes et réseaux OT (exemple : mise en place de nouvelles infrastructures pour porter la digitalisation des usines)
  • Organisation du maintien en conditions opérationnelles des infrastructures OT.
  • Supervision des systèmes OT, la gestion de leur maintenance et le support utilisateur (organisation du support, garant du référentiel documentaire des procédures de support).
  • Liens avec nos partenaires sur le périmètre système et réseau OT (suivi et gestion des contrats de maintenance, comités de pilotages fournisseurs, appels d’offres)

Et si c'était vous ?

Titulaire d'un BAC+5 en informatique/Système et réseau, vous justifiez de  3 ans d'expérience minimum en système et réseau.

Compétences clefs :      

  • Maîtrise des réseaux LAN, WAN, Wifi (routage, NAT, NAC, ...) de préférence sur technologies Cisco.
  • Compétences en systèmes Windows (Windows Server et Windows 10/11) et en virtualisation VMWare.
  • Expérience de gestion de projet indispensable.
  • Une expérience de gestion et d'administration de Firewall Checkpoint serait un plus.


Savoir-être :

  • Pro-activité, autonomie et rigueur.
  • Goût pour le travail en équipe.
  • Fort sens du client (client interne).
  • Curiosité et volonté d’évoluer dans des environnements techniques complexes.

 

Conditions : 

  • Type de contrat : CDI, statut Cadre
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy. Déplacements sur les sites déployés dans le cadre du projet de digitalisation des usines.
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 40h par semaine
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • 1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté
  • Rémunération : à partir de 40K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici  

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

Regardez !

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)