STAGE Juriste H/F

Activity: Finance / Juridique
Reference: 2024-3288
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: Stage

Au sein du groupe industriel NTN Europe basé à Annecy, siège européen du groupe NTN, vous serez intégré(e) au Service Juridique en charge de la zone EMEA.

Le Service Juridique apporte son support en matière de droit des affaires auprès de l'ensemble des sociétés du Groupe NTN Europe. Elle apporte également son expertise sur tous les sujets transverses ayant des implications juridiques.

Missions :

Vous travaillerez en collaboration avec les juristes de l'équipe et avec le service Compliance et vous aurez notamment les missions suivantes :

- Participation à l’analyse et à la rédaction de contrats

- Recherches juridiques et rédaction de notes juridiques sur différents thèmes

- Support pour le conseil aux opérationnels sur des problématiques juridiques

- Participation au suivi du droit des sociétés du groupe

- Participation au suivi du contrat management

Et si c'était vous ? 

Elève avocat à la recherche de votre stage, avec un cursus de formation en droit des affaires, vous avez idéalement effectué un premier stage sur la pratique du droit des affaires, en entreprise ou en cabinet.

Vous faites preuve de dynamisme, vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), vous possédez un réel sens du service et êtes prêt(e) à vous investir sur des sujets nécessitant expertise juridique et pragmatisme.

Vous êtes réactif(ve) et avez une réelle capacité d'analyse.

Vous maîtrisez le Pack Office (Word, Excel, Power Point) et l’anglais juridique pour la rédaction de contrats et le conseil juridique.

 

Les conditions : 

Date de démarrage : Septembre 2024

Durée : 6 mois

Localisation : basé à Annecy 

Horaire journée et possibilité de plage variable (“horaires flexibles”)
37h50 de travail effectif/semaine

Gratification en fonction de niveau d’étude

 

Autres avantages : 

Restaurant d'entreprise

Indemnités de transports si utilisation des transports en commun

Indemnités de logements sous certaine conditions 

CSE

NTN Europe est certifié du Label "HappyTrainees & HappyAlternance" 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage. 

Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement !

 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche !

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici.