Auditeur interne H/F

Activity: Autre filière
Reference: 2024-3303
Location: France , Annecy
Required profile:
Contract type: CDI

Contexte du recrutement : 

Dans le cadre d'une mobilité interne, nous sommes à la recherche d'un Auditeur Interne F/H.

 Vos missions :

 En tant qu’Auditeur interne Groupe, vous :

  • Evaluez le dispositif de contrôle interne basé sur le référentiel JSOX (processus Financiers et IT). Vous supervisez un alternant et assurez le lien avec nos Commissaires aux Comptes pour la certification annuelle.
  • Contribuez à l’élaboration du plan d’audit interne pluriannuel du Groupe NTN Europe (scope 13 filiales EMEA) en lien avec la cartographie des risques.
  • Organisez et réalisez en autonomie des missions d’audit interne : revue des processus opérationnels, sujets de compliance, gouvernance…. Déplacement en France et à l’étranger à prévoir (3/4 à l’année).
  • Assurez le suivi de la mise en place des plans d'actions établis avec les Directions des secteurs / filiales audités,
  • Animez le renforcement du contrôle interne au sein du Groupe : support à l’élaboration des procédures / référentiels, diffusion des bonnes pratiques, contribution dans la mise en place de nouveaux flux métiers (migration SAP)

En contact avec tous les niveaux de l’organisation, vos interlocuteurs seront :

  • En Interne : Managers et salariés des secteurs / filiales audités, Direction des filiales, COMEX
  • En externe : Commissaires aux Comptes

Membre actif de l’équipe Compliance et Audit interne (3 personnes), vous pourrez être amené à contribuer à d’autres missions, sur l'éthique des affaires (loi Sapin II), la protection des données et du savoir-faire, le management des risques, ...

Et si c'était vous ? 

Formation BAC+5, de type ESC, école d’ingénieurs ou université, avec une spécialisation en audit ou finance, vous avez une expérience d’au moins 5 ans, acquise au sein d’un cabinet d’audit (type Big4) et/ou en fonction finance / comptable au Corporate d’un groupe industriel international.

Vous maitrisez les standards professionnels et méthodologies d'audit, et avez une très bonne connaissance des problématiques actuelles d’audit, de contrôle interne et de maîtrise des risques.

Autonome, proactif, vous avez une capacité à travailler en transverse et à animer une équipe

Esprit de synthèse, grande capacité d’écoute et force de conviction sont des qualités requises.

 

Conditions : 

  • Type de contrat : CDI, statut Cadre
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 40h par semaine
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • 1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté

 

 

 

Pourquoi nous rejoindre ?

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution !

Nous proposons jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d'entreprise et divers avantages liés à notre CSE …)

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snr-roulements

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !
Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.
Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

Envie d'aller plus loin ?

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

NTN dans le monde :
Siège social au Japon
Périmètre Asie + Amérique du Nord
+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires
+ de 23 000 collaborateurs
73 sites de production

NTN Europe :
Siège social à Annecy
Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires
3,3% du CA en R&D
+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
15 sites de production (dont 7 en France)