Stagiaire ingénieur conception produit marché industrie H/F

Activity: Recherche et développement
Reference: 2024-3322
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: Stage

Missions : 

Vous intégrez les équipes de développement produit pour la Business Unit Industrie. Vous assurerez des missions en lien avec la conception :

- analyse CDC

- benchmark

- brainstorming

- modélisation mise en plan

- validation

 

Et si c'était vous ? 

Actuellement en master en école d'ingénieur mécanique, vous recherchez un stage afin de professionnaliser votre cursus.

Proactif, vous êtes autonome et rigoureux. 

 

Conditions : 

Date de démarrage : Septembre 2024 (souplesse sur la date de début)

Durée : 5 à 6 mois

Localisation : basé à Annecy

Horaire journée et possibilité de plage variable (“horaires flexibles”)
35h de travail effectif/semaine

Gratification en fonction de niveau d'étude

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

NTN Europe certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage.
Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement !

En travaillant chez NTN Europe, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution.

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !
Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

 

Envie d'aller plus loin ?

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

NTN dans le monde :
Siège social au Japon
Périmètre Asie + Amérique du Nord
+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires
+ de 23 000 collaborateurs
73 sites de production

NTN Europe :
Siège social à Annecy
Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires
3,3% du CA en R&D
+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
15 sites de production (dont 7 en France)