Stagiaire déploiement de TeamCenter, module gestion documentaire H/F

Activity: Qualité / HSE
Reference: 2024-3326
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+4
Contract type: Stage

Ce stage s'inscrit dans le cadre du déploiement de la solution TeamCenter comme outil de PLM (Product/Process Life Cycle Management : gestion du cycle de vie produits et process) au sein de NTN Europe et notamment dans la mise en place d'un outil de gestion documentaire. 

 

La mission principale est d'assurer la bonne intégration du nouvel outil de gestion documentaire NTN Europe sur TCE au travers de :

- la participation à la méthode Agile avec la réalisation de sprints de création de l'outil, la reprise de données et les test utilisateurs

- le transfert des documents pertinents dans le nouvel outil de gestion documentaire

- la création d'un power point de formation pour accompagner la mise en place du nouvel outil de gestion documentaire

 

Ce stage permet de travailler avec les différents métiers et les différents sites de production NTN Europe pour la mise en place d'un outil de gestion documentaire commun. 

Actuellement en Master 4/5 en école d'ingénieure technique, vous recherchez un stage afin de professionnaliser votre cursus.

- Vous avez une connaissances en gestion de projet

- Vous êtes attiré par les outils informatiques

- Vous avez le goût pour le travail en équipe et avez un esprit d'initiative

- Vous faites preuve de rigueur et d'autonomie.

 

NTN Europe certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage.
Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement !

En travaillant chez NTN Europe, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution.

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !
Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.