Stage procédés moyens Montage-mesure H/F

Activity: Procédés et industrialisation
Reference: 2024-3329
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+4
Contract type: Stage

Missions:

Optimiser le diagnostic du comportement vibratoire de roulements contrôlés sur ligne de fabrication.

Composition du stage proposé :

· Appréhender le fonctionnement du poste de contrôle vibratoire dans son contexte (tri bon/mauvais en production grande série)

· Approfondir la compréhension sur la partie de traitement du signal (modèles de classificateur développés pour le diagnostic)

· Evaluer la performance des différents modèles de classificateur développés.

· Connaitre le programme existant (Labview / Python) pour pouvoir faire de la reprise de code en fonction du besoin du sujet (Python)

· Evaluer l’indicateur de performance développés permettant de comparer les différentes solutions de classificateur.

· Proposer un modèle de classification répondant aux performances attendues (F1 score > 90%) et créer le script Python implémentable.

· Documenter les essais et résultats obtenus

 

Et si c'était vous ? 

Actuellement en formation ingénieur ou master en informatique, data mining, vous recherchez un stage afin de professionnaliser votre cursus.

Compétences : 

- Programmation Python et Labview

- Connaissance en traitement du signal

- Data mining

Savoir être :

Proactif, vous êtes autonome et rigoureux. Vous avez le goût pour le travail en équipe (interaction avec d'autres secteurs et usines)

Conditions :

- Date de démarrage : Septembre 2024 (souplesse sur la date de début)

- Durée : 6 mois

- Localisation : basé à Annecy

- Horaire journée et possibilité de plage variable (“horaires flexibles”)
37h50 de travail effectif/semaine

- Gratification en fonction de niveau d'étude

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

NTN Europe certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage.
Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement !

En travaillant chez NTN Europe, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution.

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !
Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

 

Envie d'aller plus loin ?

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

NTN dans le monde :
Siège social au Japon
Périmètre Asie + Amérique du Nord
+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires
+ de 23 000 collaborateurs
73 sites de production

NTN Europe :
Siège social à Annecy
Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires
3,3% du CA en R&D
+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
15 sites de production (dont 7 en France)