Chargé assurance qualité fournisseur H/F

Activity: Qualité / HSE
Reference: 2024-3336
Location: France , Argonay
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte du recrutement : 

 

Dans un contexte de forte croissance, nous recherchons un(e) chargé(e) d'assurance qualité fournisseur pour notre site d'Argonay, site dédié aux applications Roulements Aéronautique.

 

Vos missions : 

 

Vous assurez la gestion de la qualité vie série de votre périmètre.

Missions:

  • Définition des plans de contrôle et support à l’équipe de contrôle
  • Traitement des demandes de dérogations
  • Compilation des coûts de non qualité générés par des incidents d’origine fournisseurs.
  • Gestion et suivi des plaintes et alertes
  • Traitement des réclamations internes et support actif aux ateliers de production.
  • Validation des premiers articles en phase de développement en lien avec le Qualité Développement Fournisseurs.
  • Gestion et suivi des lots bloqués
  • Réalisation d’ audits opérationnels chez les fournisseurs dans le cadre de la vie série.
  • Définition et mise en œuvre du plan d'audits produits

 

Et si c'était vous ?

 

Titulaire d'un Bac+2/3 avec une expérience de 5 ans minimum dans l'industrie.

Une première expérience dans l'aéronautique serait un plus.

Des bagages techniques (Mécanique, Matériaux ou Traitement de surface) seront appréciés.

Savoir-être:

Très bon relationnel et à l’aise en communication, vous appréciez le travail en équipe avec de multiples interlocuteurs internes et externes.

Vous êtes attiré(e) par des activités variées, rythmées par le suivi de la vie série. Vous êtes rigoureux(se), force de proposition et vous maitrisez l’anglais.

 

 

Conditions : 

 

Type de contrat : CDI

Date de démarrage : dès que possible

Localisation : Argonay

Travail en journée avec horaires flexibles

38h75 par semaine

4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés

Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ? 



En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici  


Vous vous reconnaissez ?

 

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

Regardez!

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)