Responsable qualité méthodes UP Industrie H/F

Activity: Qualité / HSE
Reference: 2024-3342
Location: France , Seynod
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

Contexte du recrutement:

 

Dans le cadre d'un remplacement, nous somme à la recherche de notre futur(e) Responsable Qualité / Méthodes Unité de Production Industrie sur le site de Seynod.

 

Vos missions:

 

Le responsable qualité & méthodes UP assure la planification et la mise en œuvre des plans et programmes de son périmètre, en faisant respecter les standards et processus de l'entreprise, tout en participant à l'amélioration de la performance de son secteur.
Il garantit par ailleurs l'industrialisation des produits et moyens sur son périmètre d'intervention. Il participe à l'optimisation des procédés et moyens en place (faisabilité, capacité, fiabilité, productivité).

Il accompagne le schéma industriel de l’entreprise en soutenant les transferts des activités et en faisant évoluer la structure de son service en conséquence.

 

Missions:

Manager l'équipe :

  • Animer une équipe pluridisciplinaire composée des fonctions qualité vie série, qualité développement, CIP, QPP et méthode.
  • Mettre en œuvre les rôles, principes et actes du référentiel de management en vigueur dans l'entreprise,
  • Décliner et déployer les orientations, décisions, et la vision de l'entreprise, en créant une dynamique positive pour l'équipe,
  • Structurer et optimiser les activités et les ressources (humaines, financières, matérielles), pour contribuer à la performance de l'entreprise,
  • Garantir l'atteinte de ses objectifs et de ceux de son équipe."

Animer la qualité dans le secteur :

  • Assurer la formation du personnel aux basiques qualité et la maitrise de l’autocontrôle
  • Assurer le pilotage des audits (clients ou de certification) et des retours clients
  • Accompagner les développements

Développer & Industrialiser :

  • Assurer le pilotage des industrialisations sur site
  • Participer à la mise en œuvre du schéma industriel : capacitaire, organisation, transferts,…
  • Être partie prenante dans le projet « Back to the Future » du ferroviaire
  • Être proactif dans la recherche de nouvelles activités pour le secteur

Maitriser et améliorer les process :

  • Superviser, coordonner et prioriser les actions d'assistance technique (diagnostique, remise à la référence, formation, …) à la production dans son périmètre
  • Garantir la formalisation des standards liés aux procédés
  • Garantir la justesse des données techniques et en maitriser les écarts (gammes, nomenclatures, documents techniques d'atelier, …)
  • Apporter l'expertise technique terrain dans le cadre de projets d'amélioration procédés / moyens.

Et si c'était vous ?

 

Titulaire d'un Bac +5 en Qualité/Amélioration Continue/Production, vous justifiez idéalement d'une expérience de 5 ans minimum en industrie.

Une expérience en mangement est obligatoire.

Anglais Professionnel demandé

Connaissances générales en mécanique et productique


Connaissances générales des normes qualité (ISO9001, IATF16949 pour l'auto, ...)

Connaissance générale des outils qualité (AMDEC, Méthodes d'analyse et de résolution de problèmes, SPC, pilotage d'audit type VDA6.3)

Bases techniques dans l'ensemble des procédés de la gamme

Gestion budgétaire, Gestion de projet, outils de résolution de problème

 

 

Conditions : 

 

Type de contrat : CDI, statut Cadre

Date de démarrage : dès que possible

Localisation : Seynod

Travail en journée avec horaires flexibles

40h par semaine

8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés

1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté

Rémunération : à partir de 40K annuel selon expériences/compétences

 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

 

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici  

 

Vous vous reconnaissez ?

 

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

  

Envie d’aller plus loin ? 

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

Regardez !

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)