Commercial grands comptes IOE H/F

Activity: Commerce / Vente
Reference: 2024-3346
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

Contexte:

 Dans le cadre d'un remplacement, nous sommes à la recherche d'un Commercial Grands Comptes sur Annecy.

 Vos missions:

 Elaborer les offres technico-commerciales avec une animation des partenaires internes en respectant le processus d'offre et les critères de rentabilité de la business unit

  • Assurer le maintien de la rentabilité du portefeuille client : analyser et abandonner des produits non rentables, hausses de prix, etc…
  • Réaliser la prospection de nouveaux clients en ligne avec le plan stratégique en vigueur sur les marchés attribués de manière autonome
  • Définir son plan d'actions développement client en développant la relation commerciale sur les comptes clés définis avec la direction et en analysant les besoins business clients avec les visites associées.
  • Analyser les problématiques commerciales clients et construire un plan d'action associé
  • Contribuer à l'analyse des marchés attribués sur son périmètre, en lien avec les services support
  • Réaliser le reporting d'activité de manière hebdomadaire et mensuelle avec le responsable ou directeur commercial
  • Elaborer le budget du périmètre client et le défendre auprès de la direction en définissant les actions à mener auprès des autres services supports.

 

Et si c'était vous ?

 2 ans d'expériences minimum dans la vente avec la capacité à appréhender des produits à forte dimension technique

  • Connaissances équivalentes à un niveau de Master (Ecole d'Ingénieur, Ecole de Commerce)
  • Anglais Courant
  • Connaissances générales : Mécanique/Matériaux, gestion de projet, supply chain, bases marketing/juridique/finances, analyse comportement
  • Connaissances spécialisées : techniques et droits commercial, négociation
  • Connaissances bureautiques (Pack Office, SAP BW, Logiciel CAO

 

Conditions : 

  •  Type de contrat : CDI, statut Cadre
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy. Déplacement européens une à deux fois par mois.
  • Forfait jour
  • 40h par semaine
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • 1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté
  • Variable de 20%
  • Voiture de fonction

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

 Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici

Vous vous reconnaissez ?

 Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 Envie d’aller plus loin ? 

 Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

Regardez !

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)