Technicien procédés montage / mesure H/F

Activity: Procédés et industrialisation
Reference: 2024-3359
Location: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI (Indéfini)

Nous recherchons actuellement un Technicien procédés montage/mesure, au sein du TMF. Les missions principales du Technicien procédés montage/mesure sont les suivantes :

  • Conception des outillages en lien avec les procédés attribués (conception mécanique). Dans un premier temps la mission sera orientée sur les procédés de mesures utilisés sur les roulements de roue (Cotes Globales, Jeu, précharge, battement ...)
  • Amélioration de ses procédés, avec réalisation de plans d'essais
  • Suivi des procédés sur les projets en soutien des chargés de projet (validation intégration, capabilités)
  • Assistance u développement des nouveaux produits pour ses procédés (actions de levée des risques...)
  • Pérennisation du savoir-faire et suivi de la formation.
  • Assistance des sites EU (France, Allemagne, Roumanie)
  • Actions de R&D sur les procédés en charges (évolution vs exigences produits, veille technologique)

Et si c'était vous ?

ETAM, avec une expérience de 2 à 4 ans sur poste similaire (méthodes, BE moyens de production) et avec une base en conception mécanique.

Compétences clés :

  • Connaissances techniques (sens mécanique)
  • Maitrise d'une CAO, idéalement Solidworks
  • Orientation client
  • Rigoureux et précis
  • Aptitudes à travailler en équipe
  • Curieux
  • Autonome

 

Conditions :

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation :Annecy
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 37,5h par semaine de travail effectif
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expérience / compétences