Chargé d'industrialisation produit H/F

Activity: Procédés et industrialisation
Reference: 2024-3360
Location: France , Seynod
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Vos missions :

  • Pilotage des développements produits et des changements de gammes
  • Garant des gammes et de l'économique des postes de charge de l'UP
  • Réalisation des chiffrages pour les nouveaux produits
  • Gestion des capacitaires machines
  • Pilotage de projets 

CIP déjà en place ou technicien souhaitant évoluer sur de la gestion de projets

Rigoureux, leadership pour du management transversal et multi service

Bonne connaissance des outils informatiques et bureautique

Conditions :

Type de contrat : CDI, statut Technicien
Date de démarrage : dès que possible
Localisation :Annecy
Travail en journée avec horaires flexibles
37,5h par semaine de travail effectif
4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expérience / compétences